Outillage à main pour la découpe, le vissage et le sertissage dans l'industrie et l'artisanat

Outillages à main pour l'industrie et l'artisanat

Outillages à main pour la coupe, le dénudage, le sertissage, le vissage et la mesure : notre gamme d'outils propose un outillage à main pour toutes les applications dans le domaine de l'électrotechnique. Il se distingue par une manipulation confortable et une haute qualité. Des outils professionnels sont indispensables pour obtenir des résultats optimaux. La précision, la durée de vie et l'efficacité constituent la base de nos outillages à main.

Avantages

  • Longue durée de vie grâce à des composants et matériaux de très grande qualité
  • Maniement facile grâce aux formes de poignées ergonomiques
  • Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits

Outillages à main pour toutes les applications

Phoenix Contact propose une gamme complète d'outillages à main à usage industriel, garantissant que toutes les activités de la chaîne de process sont effectuées de manière professionnelle. La qualité, la précision, la durabilité et l'efficacité sont les bases de nos outillages à main.

Les outillages à main présentent une qualité d'usinage constante grâce à des aciers à outils spécialement trempés. En cas d'utilisation continue, vous profitez des poignées aux formes ergonomiques et de la faible force physique à appliquer grâce à des caractéristiques de conception optimisées.

Coupe-câble CUTFOX 18 lors de la découpe de câbles
Outil à dénuder WIREFOX 10 lors du dénudage d'un conducteur
Pince à sertir CRIMPFOX DUO 16S en action
Tournevis SCREWFOX utilisé dans l'armoire électrique
Coupe-câble CUTFOX 18 lors de la découpe de câbles

Seuls des outils de qualité peuvent garantir un travail professionnel à long terme sur les conducteurs.
Les outillages à main proposent pour chaque application le coupe-câble optimal. Ils existent en différentes versions pour le traitement de câbles avec un diamètre pouvant atteindre 100 mm.

Avantages :

  • Durable grâce à des arêtes de coupe spécialement trempées et traitées
  • Sans effort grâce à la transmission par levier optimale et à la géométrie de coupe
  • Protection des articulations et anti-fatigue grâce à une poignée ergonomique

En savoir plus sur les outils de coupe
Outil à dénuder WIREFOX 10 lors du dénudage d'un conducteur

Vous disposez de l'outil idéal adapté à chaque type de dénudage.
Nos outillages à main précis convainquent par leur design ergonomique ainsi que par les géométries spéciales des lames spécialement trempées.

Avantages :

  • Dénudage précis et sûr des conducteurs et des câbles avec une isolation standard ou spéciale
  • Utilisation polyvalente grâce à des cassettes de sectionnement facilement remplaçables
  • Maniement sans effort et sans risque de dérapage grâce à des poignées ergonomiques

En savoir plus sur les outils à dénuder
Pince à sertir CRIMPFOX DUO 16S en action

La vaste gamme de produits CRIMPFOX représente une nouvelle génération de pinces à sertir professionnelles. Un principe spécial de transmission des forces réduit les forces d'actionnement nécessaires jusqu'à 30 %. Les géométries de poignées optimales des outillages à main permettent un travail sans fatigue et confortable.

Avantages :

  • Maniement simple et aisé grâce aux poignées ergonomiques
  • Fiabilité des processus grâce à un dispositif de verrouillage automatique intégré
  • Transmission optimale par levier pour une application sans effort

En savoir plus sur les outils de sertissage
Tournevis SCREWFOX utilisé dans l'armoire électrique

Embouts, tournevis avec différentes transmissions et tailles, tournevis dynamométriques à batterie ou manuels : Phoenix Contact vous propose l'outil adapté à vos besoins.

Avantages :

  • Durabilité : entraînements spécialement trempés et robustes
  • Transmission de couple élevée grâce à la forme spéciale des poignées à deux composants
  • Solidité grâce aux composants et aux matériaux de grande qualité

En savoir plus sur les outils de vissage
Contrôleur de tension de la gamme de produits TESTFOX utilisé dans l'armoire électrique
Pince électronique de la gamme de produits MICROFOX en action
Pince à colliers UNIFOX en main
Contrôleur de tension de la gamme de produits TESTFOX utilisé dans l'armoire électrique

L'outil de contrôle et l'outil de mesure de la gamme de produits TESTFOX sont testés et homologués selon les normes nationales et internationales en vigueur.

Avantages :

  • Robustes et longue durée de vie grâce aux matériaux plastiques spécialement résistants aux chocs
  • Fonctionnalité élevée : toutes les mesures standards réunies dans un appareil compact
  • Mesure fiable : erreurs de mesure exclues par la tension réactive

En savoir plus sur les outils de contrôle et de mesure
Pince électronique de la gamme de produits MICROFOX en action

Travaux de montage précis, assemblage du circuit imprimé, pliage et découpe de précision : utilisez l'outillage à main spécial de la gamme de produits MICROFOX. Le ressort à double lame intégré et la poignée antidérapante garantissent un travail précis.

Avantages :

  • Protection des pièces électroniques par un modèle ESD
  • Grande précision : faibles tolérances lors de la fabrication
  • Longue durée de vie grâce à des composants et matériaux de grande qualité

En savoir plus sur les outils électroniques
Pince à colliers UNIFOX en main

La gamme de produits UNIFOX est adaptée aux travaux liés à l'armoire électrique ainsi qu'aux applications spéciales et standards dans le secteur industriel. Accédez à un outillage à main innovant aux fonctions combinées.

Avantages :

  • Durable grâce à des zones de préhension et de découpe spécialement trempées et traitées
  • Sans effort grâce à la transmission par levier optimisée
  • Protection des articulations et anti-fatigue grâce à une poignée ergonomique

En savoir plus sur les outils universels
Coupe-profilé pour le découpage des goulottes

Coupe-profilé pour le découpage des goulottes

Coupe-profilés et coupe-rails DIN

Avec les coupe-profilés et coupe-rails de Phoenix Contact, vous pouvez couper des matériaux jusqu'à une épaisseur de 2,5 mm en quelques secondes, grâce au mécanisme de levier sans effort. Guidages, butées et barres graduées assurent l'orthogonalité en cas de traitement au millimètre près.

Avantages :

  • Aucun travail supplémentaire : découpe sans ébarbures ni copeaux
  • Travail sans effort et protection des articulations grâce à un mécanisme de levier
  • Longue durée de vie grâce à des composants et matériaux de grande qualité
Trousse à outils équipée de différents outillages à main

Kit d'outils avec outillages à main

Kits d'outils individuels

Constituez votre kit d'outils personnalisé en fonction de vos propres exigences :
Différentes sacoches, adaptées à des applications spécifiques, sont disponibles pour un assemblage individuel avec les outillages à main de votre choix :

Avantages :

  • Rangement clair grâce à différentes formes de trousse
  • Longue durée de vie grâce à des matériaux de grande qualité
  • Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
L'outil de sertissage est gravé individuellement au laser

Outillage à main avec gravure laser

Marquage des outils personnalisé

Nos outils de sertissage et à dénuder peuvent désormais être munis d'une gravure laser permanente. Vous pouvez ainsi personnaliser et individualiser les outils pour en faire votre propre outillage à main.

Avantages :

  • Repérage laser bien lisible et permanent
  • Marquage appliqué à la personne ou à l'activité
  • Prévention de toute confusion ou des vols
Panneaux muraux pour outillages à main

Panneaux muraux personnalisés

Panneaux muraux personnalisés Pour une organisation optimale de vos outils

Grâce à notre collaboration avec TECSAFE, nous vous proposons d'autres solutions sur mesure pour une meilleure organisation et une efficacité accrue. Dans la boutique en ligne, vous pouvez configurer et commander des inserts en mousse personnalisés sur mesure. Sélectionnez vos outils Phoenix Contact dans le configurateur en ligne et intégrez-les simplement par glisser-déposer dans vos panneaux muraux. Commandez à partir d'une seule pièce et optimisez vos processus de travail.

Les livraisons sont actuellement possibles à des adresses de livraison en Allemagne et dans l'UE

Brochure : TOOLS
À chaque tâche son outil

Notre gamme en un coup d'œil : cette brochure vous fournit des informations complètes ainsi que les caractéristiques techniques de nos outils à main, machines-outils, embouts et connecteurs.

Vers la brochure
Couverture de la brochure de produits TOOLS