API (automates) et E/S - Automatisation intelligente

API (automates) et E/S

Découvrez les API (automates) et les E/S adaptés avec les indices de protection IP20 et IP65/67, que ce soit sous forme de système ou de poste E/S à distance pour les réseaux Ethernet les plus divers. Programmez conformément à la norme CEI  61131-3 ou dans les langages évolués, et sécurisez votre installation pour l'avenir. Avec la PLCnext Technology, vous pouvez par exemple mettre en œuvre dès aujourd'hui les dernières tendances, telles que l'intelligence artificielle ou « smartifier » des solutions durables dans l'industrie solaire.

Ouvert pour l'avenir

Le monde de l'automatisation est en pleine mutation. La digitalisation, la mise en réseau et la mondialisation des systèmes économiques et techniques entraînent de nouvelles exigences sur le marché. Les constructeurs de systèmes d'automatisation durables doivent donner à leurs clients la possibilité de répondre aux standards des applications IoT modernes. Pour cette raison, Phoenix Contact vous propose des API, des systèmes d'E/S et des logiciels API pionniers. Des composants au système – pour l'armoire électrique et l'installation sur le terrain. Automatisation professionnelle pour vos installations : de l'alimentation en eau décentralisée aux ateliers de peinture ultra-complexes dans l'industrie automobile.

Phoenix Contact au salon SPS

Venez nous rencontrer à l'occasion du salon SPS 2026

Venez nous rencontrer du 24 au 26 novembre dans le hall 9, au stand 310, et découvrez comment les écosystèmes ouverts, l'IA industrielle et une sécurité globale assurent l'avenir de l'automatisation industrielle.

Nouveaux produits

Logo Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control

Solutions de commande efficaces et flexibles

La gamme Virtual PLCnext Control offre plus d'évolutivité, de flexibilité et de rentabilité dans le domaine de l'automatisation. Sous forme de logiciel dans un conteneur OCI, elle permet une intégration fluide, combine la sécurité OT et IT tout en augmentant l'indépendance matérielle de votre solution de commande.

Caractéristiques principales

  • Architecture système basée sur l'écosystème ouvert PLCnext Technology
  • Programmation selon la norme CEI 61131-3 et les langages de haut niveau comme C++, C# et Matlab
  • Contrôleur et/ou appareil PROFINET
  • Configuration grâce à la gestion basée sur le web
  • Virtual PLCnext Control dans un conteneur OCI

Avantages

  • Système de régulation et de commande basé sur logiciel avec l'architecture ouverte de la PLCnext Technology
  • Évolutivité et adaptation faciles aux nouvelles exigences sans mise à niveau physique
  • Connexion directe aux systèmes IT, aux services cloud et aux plateformes IIoT pour les applications basées sur les données
  • Réduction des coûts d'investissement car aucun matériel spécifique n'est nécessaire
  • Cybersécurité maximale grâce à une technologie basée sur les conteneurs

Écosystème PLCnext Technology

PLCnext Technology - enhance your automation thinking

PLCnext Technology connecte les mondes de l'informatique et de l'OT Adaptez votre application à l'IIoT et à l'Industrie 4.0

PLCnext Technology est l'écosystème pour l'automatisation industrielle, constitué de hardware ouvert, de logiciels d'ingénierie modulaires, d'une communauté mondiale et d'un marketplace. La digitalisation et la mondialisation posent de nouvelles exigences à l'automatisation industrielle. Une conception précise du système d'automatisation ouvert est tout aussi importante qu'une extension flexible et modulaire.

Outre la programmation standard API selon la norme CEI 61131-3, la programmation en parallèle et la combinaison de langages de programmation tels que C/C++, C# ou MATLAB® Simulink® en temps réel sont également possibles avec PLCnext Control. Accélérez le développement de votre application avec la version gratuite de PLCnext Engineer. Ou utilisez votre environnement de programmation habituel – à vous de décider !

Grâce à la simplicité de l'intégration dans le cloud, à la possibilité d'utiliser des logiciels Open Source et au savoir-faire sans cesse croissant de la PLCnext Community, vous bénéficiez ainsi de nouvelles formes de collaboration. Les applications, blocs logiciels, systèmes d'exécution et extensions de fonctions qui en résultent sont disponibles dans le PLCnext Store et permettent d'économiser énormément de temps et d'argent lors de la création d'applications. Ainsi, PLCnext Technology est l'écosystème optimal pour relever votre défi d'automatisation moderne.

Technologie de commande

API, extensions d'API, systèmes E/S et logiciels pour PLCnext Technology

Technologie de commande

Profitez de notre vaste gamme de technologies de commande comprenant des API, des extensions fonctionnelles d'API, des systèmes E/S et des logiciels pour préparer votre installation à l'IIoT et à l'industrie 4.0 avec PLCnext Technology. L'écosystème ouvert permet de réaliser des projets d'automatisation en s'affranchissant des limites imposées par les systèmes propriétaires. Intégrez un code et des applications Open Source ou connectez-vous à PLCnext Control grâce à des connexions cloud.

PLCnext Technology permet la programmation parallèle sur la base d'outils logiciels établis. Il s'agit de Visual Studio, Eclipse, Matlab® Simulink® et PLCnext Engineer ainsi que de la connexion libre du code de programmation généré. Vous pouvez combiner des fonctions au choix selon CEI 61131-3 avec des routines C/C++, C# ou Matlab® Simulink®, et les réunir au sein d'un seul système.

Phoenix Contact propose à cet effet des API évolutifs en indice de protection IP20. Des automates modulaires pour les petites applications aux automates centralisés haute performance, en passant par les Edge Devices basés sur PC, cette gamme de produits offre toujours une solution adaptée. Avec les automates modulaires, vous êtes très flexible dans la conception de vos stations. Choisissez parmi une large gamme d'E/S ou étendez les fonctionnalités de l'automate en ajoutant des modules de fonction sur le côté gauche. Vous pouvez également intégrer de nouvelles technologies comme OPC UA, TSN et 5G grâce au noyau Linux ouvert. Le PLCnext Control permet donc d'être particulièrement bien préparé pour l'avenir.

Illustration : Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control, indépendant du matériel et évolutif

Virtual PLCnext Control : l'avenir de l'automatisation industrielle flexible et rentable

La nouvelle gamme de produits Virtual PLCnext Control offre une solution innovante pour l'automatisation industrielle moderne. Cette technologie permet d'abstraire les tâches de contrôle des appareils physiques et de les exécuter sur des architectures informatiques performantes, ce qui offre flexibilité, évolutivité et rentabilité. Le Virtual PLCnext Control est un package de code logiciel sous la forme d'un conteneur OCI qui offre un environnement familier avec des fonctions, des possibilités de commande et de programmation identiques à celles des PLCnext Control basés sur le matériel. Cette solution permet une intégration transparente dans les systèmes existants, combine la sécurité OT et informatique et optimise les coûts en consolidant plusieurs instances PLC. La facilité de maintenance et de mise à jour, ainsi que la possibilité de déplacer des applications de manière transparente entre différentes plates-formes matérielles, font de Virtual PLCnext Control une solution pérenne et rentable pour l'automatisation industrielle.

E-paper
E-paper PLCnext Technology

Découvrez l'e-paper interactif consacré à la PLCnext Technology, avec des exemples d'application, du matériel en 3D et des informations sur les quatre composantes de l'écosystème.

Des liens supplémentaires, des vidéos et des contenus issus de la boutique en ligne offrent un aperçu plus approfondi de l'univers de PLCnext Technology.

Vers l'e-paper
E-paper PLCnext Technology
Systèmes d'E/S à distance

Système d'E/S à distance de la famille Axioline pour l'armoire électrique et l'installation sur le terrain

Systèmes d'E/S à distance pour l'armoire électrique et l'installation sur le terrain

Choisissez parmi une vaste gamme de systèmes d'E/S à distance pour l'armoire électrique, y compris pour une communication de données particulièrement rapide. Avec la SafetyBridge Technology, vous réalisez ainsi p. ex. des applications de sécurité avec nos modules PROFIsafe ou même sans automate de sécurité. Nos systèmes d'E/S se combinent idéalement avec les automates programmables industriels de Phoenix Contact.

Pour l'automatisation décentralisée sans armoire, utilisez les modules E/S en bloc, avec de nombreuses fonctionnalités et un design particulièrement robuste pour les environnements industriels hostiles. En utilisant les E/S TOR ainsi que le maître IO-Link et les IO-Link-Devices adaptés, vous pouvez augmenter l'étendue des fonctions de votre application.

Commandes pour l'infrastructure de charge

Commandes pour l'infrastructure de charge pour l'électromobilité

Les contrôleurs de charge AC et DC CHARX control constituent l'intelligence de vos stations de charge en réseau. Grâce à leur évolutivité, leur connectivité totale, leur configuration flexible et leur gestion intégrée de la charge, ils conviennent aux bornes de recharge privées, commerciales et publiques, de la borne de recharge murale au parking.

Commande de bâtiments avec écran enfichable et module d'extension sur rail DIN

Automates pour l'automatisation des bâtiments

Découvrez notre gamme complète de commandes de bâtiments, adaptées aussi bien aux applications classiques qu'aux projets d'intégration complexes. Des systèmes éprouvés vous offrent une base stable et flexible pour de nombreuses tâches d'automatisation des bâtiments, tandis que la nouvelle génération de systèmes de commande basés sur la PLCnext Technology ouverte vous offre une liberté supplémentaire, une connectivité moderne et une sécurité maximale pour l'avenir. Nos solutions prennent en charge divers protocoles de communication, permettent des installations compactes grâce à des densités d'E/S élevées et s'intègrent facilement dans les architectures IoT et de bâtiment intelligent. Vous bénéficiez ainsi d'une plateforme puissante et adaptable, parfaitement adaptée aux exigences individuelles de vos projets.