Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs pour C.I.

Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs pour C.I.

Technologie de raccordement variée, connexions fiables : les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. sont des composants élémentaires de tous les appareils électroniques. Notre gamme offre la bonne technologie de raccordement pour la transmission de signaux, données et puissance pour presque toutes les applications. Notre gamme de produits comprend des blocs de jonction pour C.I. et des connecteurs pour C.I., des connecteurs carte-à-fil et blocs de jonction traversants à haute intensité.

Avantages

  • Grande flexibilité grâce aux multiples technologies de raccordement telles que le raccordement vissé ou le raccordement Push-in
  • Utilisation dans de nombreuses applications et différentes industries grâce aux pas et nombre de pôles variés
  • Très grande fiabilité grâce à la qualité haut de gamme des matériaux
  • Durée de vie en service optimisée grâce aux géométries et aux surfaces de contacts développées
  • Support et expertise grâce aux experts produits spécialisés dans les projets de conception ainsi que variantes personnalisées
Application Blocs de jonction pour C.I. SPE

Livre blanc sur la transmission de données avec la technologie de raccordement pour C.I. classique Des connexions de données économiques et robustes pour les applications industrielles

Dans le domaine de la communication industrielle, la fiabilité et la performance de la transmission des données revêtent une importance croissante. Les connecteurs normalisés tels que RJ45 ou M12 sont très répandus, mais l'espace limité et les exigences mécaniques élevées nécessitent souvent des solutions alternatives. Les blocs de jonction pour C.I. offrent ici des possibilités intéressantes. Mais qu'en est-il de l'intégrité des signaux, de la vitesse de transmission et de la compatibilité électromagnétique ? Apprenez-en davantage sur les bases, les facteurs d'influence et découvrez des conseils pratiques.

Nouveaux produits

Connecteurs pour C.I. PC 16
Aperçu du système des connecteurs pour C.I. de la série XPC
Connecteurs CONNEXIS avec technologie Push-in

Connecteurs protégés contre les contacts, avec raccordement vissé

La flexibilité pour l'électronique de puissance

Avec la série PC 16 HC, la technologie de raccordement classique avec raccordement vissé est également disponible pour la nouvelle face active avec protection renforcée contre les contacts. Les connecteurs au pas de 10,16 mm ont un courant admissible de 76 A à des températures ambiantes usuelles sur le marché ≥ 40 °C.

Caractéristiques principales

  • Pas : 10,16 mm
  • Courants jusqu'à 76 A à des températures ambiantes ≥ 40 °C
  • Tensions jusqu'à 1 000 V
  • 2 à 6 pôles
  • Bride centrale en option
  • Plus grande protection contre les contacts selon la norme CEI / UL 61800-5-1

Avantages

  • Plus grande protection contre les contacts pour une sécurité élevée, même à l'état débranché
  • Face active compatible avec le connecteur à levier pour C.I. LPC 16
  • Utilisation au niveau international grâce au principe de raccordement connu
  • Échauffement réduit grâce à une force de contact particulièrement élevée
  • Raccordement possible de deux conducteurs

Connecteurs pour C.I. avec technologie Push-X

Grand confort d'utilisation pour le raccordement du conducteur

Les connecteurs pour C.I. de la série XPC 2,5 intègrent le raccordement confortable du conducteur Push-X. Grâce à la technologie Push-X, vous pouvez raccorder rapidement des conducteurs flexibles et rigides en les insérant pratiquement sans effort.

Caractéristiques principales

  • Courants jusqu'à 16 A
  • Tensions jusqu'à 320 V (300 V UL)
  • Sections de conducteurs jusqu'à 2,5 mm²
  • Pas de 5,08 mm
  • 2 à 12 pôles

Avantages

  • Raccordement rapide du conducteur pour tous les types de conducteurs avec ou sans embout
  • Confort d'utilisation élevé grâce à la technique d'insertion directe sans force et sans outils
  • Feedback acoustique lors du raccordement du conducteur
  • État de la connexion indiqué par la position du levier
  • Compatibles avec les connecteurs pour C.I. MINICONNEC au pas de 5,08 mm

Connecteurs carte-à-fil avec technologie Push-in

Parfaitement optimisés pour une installation sans outils

Les connecteurs pour C.I. CONNEXIS de la série DD31PS dotés de la technologie de raccordement Push-in facilitent et accélèrent le câblage sur le terrain et en usine. Divers pas et formes de construction permettent de multiples applications dans la robotique, la technique des ascenseurs ou la gestion des batteries.

Caractéristiques principales

  • Sections de conducteur jusqu'à 1,5 mm²
  • Courants jusqu'à 8 A
  • Tensions jusqu'à 160 V
  • Pas : 3,81 mm
  • Technologie de raccordement Push-in
  • Plastique exempt d'halogène

Avantages

  • Installation rapide et sans outils sur le terrain grâce à la technologie de raccordement Push-in
  • Enfichage sans erreur grâce aux variantes avec codage intégré fixe
  • Compatibilité sans effort lors des dernières manipulations sur le terrain grâce à la face active au standard établi du marché
  • Montage rapide et sûr grâce à l'impression individuelle de chiffres, lettres et signes
  • Assistance à la conception pour le développement d'appareils grâce aux données M-CAD/E-CAD et au service d'échantillonnage gratuit

Deux collaborateurs regardent le navigateur de produits sur une tablette, avec diverses superpositions de produits

Navigateur de produits Obtenez une vue d'ensemble de notre gamme complète

Informez-vous rapidement et clairement sur les blocs de jonction pour C.I., les connecteurs et les boîtiers électroniques destinés au raccordement des appareils. Le navigateur de produits vous assiste en divisant la gamme en différents groupes de produits.

Les meilleures innovations


Données CAO pour l'ingénierie de circuits imprimés

Données CAO pour l'ingénierie de circuits imprimés

Gagnez un temps précieux lors de la planification et de la réalisation de la conception de votre circuit imprimé grâce à nos données de conception de circuits imprimés. Utilisez les téléchargements de données CAOE compatibles avec la conception dans plus de 20 formats pour les systèmes de CAO les plus répandus pour plus de 7 000 connecteurs pour C.I.

Notre gamme de produits


 Technologie de raccordement pour l'avenir de Phoenix Contact
Connecteurs pour C.I. et boîtiers électroniques YouTube

Connecteurs pour C.I. et boîtiers électroniques : la technologie de raccordement de l'avenir

Les connecteurs pour C.I., les connecteurs carte-à-carte et les boîtiers électroniques de Phoenix Contact sont disponibles dans différentes formes, couleurs et options de raccordement et vous offrent des solutions de technologie de raccordement variées. Profitez de nos vastes compétences dans le développement et la fabrication pour la réalisation de votre solution de connexion personnalisée.

Blocs de jonction pour C.I.

Blocs de jonction pour C.I.

Qu'il s'agisse des interfaces de processus, des composants d'automatisation ou des variateurs de vitesse : les blocs de jonction pour C.I. des lignes de produits MINICONNEC XS à XXL permettent la transmission simple et sécurisée des signaux, données et puissance directement sur le circuit imprimé.

  • Pour les sections de conducteurs de 0,14 à 95 mm²
  • Pour les courants jusqu'à 232 A et les tensions jusqu'à 1 000 V
  • Avec un raccordement autodénudant, vissé ou à ressort
  • Pour des pas de 2,5 à 20 mm
Connecteurs pour C.I. avec technologies de raccordement innovantes

Connecteurs pour C.I.

Les connecteurs pour C.I. des lignes de produits MINICONNEC garantissent un raccordement universel et facile à entretenir du raccordement du conducteur pour pratiquement tous les designs d'appareil de divers marchés et industries. Des connecteurs pré-équipés, avec des longueurs et des sections de câbles différentes, permettent en plus des solutions de raccordement prêtes à l'emploi.

  • Pour les sections de conducteurs de 0,14 à 35 mm²
  • Pour les courants jusqu'à 125 A et les tensions jusqu'à 1 000 V
  • Avec raccordement à sertir, vissé, à ressort, à levier ou Pierce
  • Avec verrouillage par système d'encliquetage ou par brides à vis
  • Pour des pas de 2,5 à 15 mm
Blocs de jonction pour C.I. configurables de la série SPT MODULAR

Blocs de jonction pour C.I. modulaires de la série SPT MODULAR

Les blocs de jonction pour C.I. configurables de la série SPT MODULAR alimentent votre électronique jusqu'à 1 500 volts dans un seul bloc de raccordement. Profitez d'un accès 24h/24 et 7j/7 à toutes les données de configuration, notamment grâce au code QR sur le produit

  • Configuration facile des espaces de couleurs, couleurs de pôles individuelles et différentes sections
  • Chaîne de process numérique directe pour une mise en forme rapide de l'article configuré, une production fluide et une livraison fiable
Blocs de jonction de traversée à haute intensité pour des solutions de transmission flexibles

Blocs de jonction de traversée à haute intensité

Grâce aux blocs de jonction de traversée à haute intensité, vous transmettez des courants et des tensions élevés de manière sécurisée et fiable à travers la paroi. Différentes positions de montage vous offrent toujours la solution adaptée pour une technologie de raccordement sécurisée.

  • Pour les sections de conducteurs de 4 à 95 mm²
  • Pour les courants jusqu'à 232 A et les tensions jusqu'à 1 000 V
  • Avec un raccordement vissé, à ressort, T-LOX ou avec un boulonnage
  • Pour les parois d'une épaisseur de 1 à 6 mm
Connecteurs carte-à-fil optimisés pour la confection de câbles

Connecteurs carte-à-fil optimisés pour la confection de câbles

Les connecteurs pour C.I. de la gamme CONNEXIS sont optimisés pour les confections de câbles. Ils se composent de connecteurs mâles et d'embases pour raccordement horizontal ou vertical ainsi que de traversées de paroi.

  • Pour contacts à sertir pour conducteurs de AWG 28 ... AWG 14
  • Avec raccordement Push-in rapide et sans outils
  • 2 ... 20 pôles
  • Pas de 2,5 mm, 3,81 mm et 5,08 mm
  • Pour des tensions (III/2) de 160 à 210 V

Services


Gamme MINICONNEC

Trouver des pendants adaptés

Trouvez des pendants compatibles en un tournemain. Sur déjà de nombreuses pages de détail des produits, vous pouvez cliquer sur « Pendants adaptés » dans la section « Produits compatibles ». En fonction des filtres que vous avez choisis, les pendants adaptés s'affichent automatiquement et vous pouvez ajouter des restrictions supplémentaires.

L'affichage des pendants adaptés est dynamique et s'actualise automatiquement en cas de modifications de la gamme. Ce service est disponible pour la gamme MINICONNEC et sera continuellement étendu à l'ensemble des produits de Phoenix Contact. Essayez ! Testez l'efficacité de notre nouvelle fonction.

Scannage automatique des étiquettes de produits

Processus logistiques efficaces Simplifiez vos arrivages et sorties de marchandises

Nous facilitons vos processus logistiques automatisés grâce à des étiquettes de produits qui indiquent les informations les plus importantes telles que la référence, la quantité, la date de production, le lot et le pays d'origine, et ce, simplement sous forme de code à scanner. Grâce à la lecture automatique des codes, vous réduisez les efforts manuels de vos collaborateurs du service logistique et augmentez votre productivité à l'arrivage et à la sortie des marchandises.

E-paper
L'intégralité de la gamme en un coup d'œil

Découvrez en détail la diversité des produits de la gamme MINICONNEC sur plus de 500 pages dans le catalogue électronique des produits. Vous trouverez ainsi toujours la bonne technologie de raccordement pour la transmission de signaux et de données pour votre application.

Ouvrir le catalogue électronique
Différents blocs de jonction pour C.I., connecteurs pour C.I. et blocs de jonction de traversée à haute intensité

Technologie de raccordement pour la transmission de données, signaux et puissance

Les exigences relatives aux appareils électroniques dans l'environnement industriel sont en constante augmentation. La tendance est à la miniaturisation : les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. peu encombrants doivent permettre de faire tenir plus d'électronique dans le plus petit espace de l'armoire électrique ou dans d'autres applications. Les composants doivent devenir plus compacts, la technologie de raccordement plus puissante, plus résiliente et plus flexible.
Phoenix Contact répond à ces exigences grâce à une gamme complète de produits. La technologie de raccordement IP20 permet aux constructeurs d'appareils de réaliser des raccordements précis pour la transmission de données, signaux et puissance. La gamme de plus de 10 000 produits différents offre le bon raccordement pour chaque application.

Débitmètre magnéto-inductif avec technologie de raccordement pour C.I.
Servo-contrôleur avec connecteur pour C.I.
Bloc de jonction de traversée à haute intensité pour une puissance jusqu'à 232 A/1 000 V (CEI)
Débitmètre magnéto-inductif avec technologie de raccordement pour C.I.

En tant que constructeur d'appareils, développez des solutions de transmission adaptées à votre application pour bus de terrain et Industrial Ethernet courants, par exemple à partir de connecteurs hybrides pour la transmission simultanée de données et de puissance (Power over Ethernet). En outre, un câblage CAT5 polyvalent est disponible.

Servo-contrôleur avec connecteur pour C.I.

Utilisez la gamme de Phoenix Contact pour des courants jusqu'à 8 A et des tensions jusqu'à 300 V pour la transmission de signaux. En outre, des variantes avec raccordement de blindage sont disponibles.

Bloc de jonction de traversée à haute intensité pour une puissance jusqu'à 232 A/1 000 V (CEI)

Pour la transmission de puissance élevée, nous proposons des blocs de jonction et connecteurs pour C.I. avec des sections de conducteur allant jusqu'à 95 mm2 et des pas allant jusqu'à 20 mm. Les variantes avec raccordement de blindage augmentent votre degré de liberté en tant que constructeur d'appareils.

Technologies