Disjoncteurs de puissance électroniques
Disjoncteurs
Les disjoncteurs protègent vos équipements électriques contre toute surcharge et tout courant de court-circuit et déconnectent le circuit concerné de manière ciblée en cas de défaillance. Pour la protection idéale, nos disjoncteurs de puissance fonctionnent donc avec différentes technologies : électroniques, thermomagnétiques et thermiques. Optimisez vos processus de production et réduisez les temps d'immobilisation en utilisant notre protection contre les surintensités.
Plus dinformationsCatégories de produits
Avantages
- Disponibilité élevée de l'installation grâce à la protection par fusible sélective
- Protection fiable de vos appareils – coupure ciblée en cas de défaillance
- Utilisation variée grâce à différents mécanismes de déclenchement et des niveaux d'intensité nominale faibles
- Solutions pour de nombreuses applications grâce à la gamme de produits complète
Disjoncteurs électroniques et thermomagnétiques
Différentes technologies des disjoncteurs de puissance
Selon leurs fonctions, les disjoncteurs peuvent être divisés de la manière suivante :
- Disjoncteurs thermiques pour la protection contre les surcharges
- Disjoncteurs de puissance thermomagnétiques pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits
- Disjoncteurs électroniques pour la protection contre les surcharges, les courts-circuits, les pertes en ligne et les capacités d'entrée élevées
Coupure ciblée
Généralement, les disjoncteurs protègent vos équipements de manière individuelle. En cas d'erreur, ils ne coupent de manière ciblée que l'actionneur ou le capteur concerné dans le circuit défaillant.
Ainsi, le processus de production se poursuit sans interruption.
Selon leurs fonctions, les disjoncteurs peuvent être divisés de la manière suivante :
- Disjoncteurs thermiques pour la protection contre les surcharges
- Disjoncteurs thermomagnétiques pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits
- Disjoncteurs électroniques pour la protection contre les surcharges, les courts-circuits, les pertes en ligne et les capacités d'entrée élevées
Temps de déclenchement en cas de surcharge | Temps de déclenchement en cas de court-circuit | Votre application est protégée de manière optimale | |
---|---|---|---|
Disjoncteurs thermiques | adapté | inadapté | Surcharge |
Disjoncteurs thermomagnétiques | adapté | idéal | Surcharge, court-circuit et câbles longs (grâce à la courbe de déclassement SFB) |
Disjoncteurs électroniques | idéal | idéal | Surcharge, court-circuit et câbles longs (grâce à la limitation active du courant) |
Informations supplémentaires sur les disjoncteurs sous forme d'E-Paper
Vous trouverez ici de plus amples informations sous forme numérique sur nos disjoncteurs. Consultez l'E-Paper ou téléchargez nos brochures sous forme de fichiers PDF.
PTCB – disjoncteur de puissance le plus fin à un canal sur 6 mm seulement
Disjoncteurs modulaires et disjoncteurs
La différence entre les disjoncteurs modulaires et les disjoncteurs est rapidement expliquée :
Dans les bâtiments ou les installations, les disjoncteurs modulaires protègent les câbles de distribution électrique. Ils ne coupent le courant qu'en cas de court-circuit au niveau de l'équipement terminal afin d'éviter toute surcharge.
Les disjoncteurs quant à eux représentent le niveau de protection efficace pour les équipements terminaux et protègent des courts-circuits et de la surcharge. Ils peuvent être adaptés de manière optimale aux récepteurs. Pour cette raison, les intensités nominales commencent déjà à un niveau inférieur à 1 A et sont réparties en petits incréments de courant. Si des récepteurs individuels ou de petits groupes fonctionnels sont protégés individuellement, les parties de l'installation non concernées peuvent continuer de fonctionner en cas de défaillance et ce, tant que le processus global le permet.