Composants pour l'automatisation des bâtiments

Automatisation des bâtiments

Surveillez, commandez et optimisez votre automatisation des bâtiments de manière centralisée – avec des unités de commande modernes, un système de gestion des bâtiments flexible et un logiciel d'analyse basé sur le cloud. Profitez de notre portefeuille complet pour une infrastructure de bâtiment efficace sur le plan énergétique.

Nouveaux produits

PLCnext Control de la série Catan
Module DALI pour la commande de bâtiments
Module E/S pour la commande de bâtiments
Commande de bâtiments ILC 2250 BI

La nouvelle génération de commandes de bâtiments

Plateforme flexible pour l'automatisation des bâtiments

L'automate modulaire au format d'appareil à clipper sur rail DIN offre une flexibilité maximale en termes de matériel et de logiciel. Des applications spécifiques du PLCnext Store, des E/S configurables, de nombreuses interfaces et modules d'extension en font la plateforme idéale pour les applications de bâtiment intelligent.

Caractéristiques principales

  • Format d'appareil à clipper sur rail DIN compact
  • E/S intégrées et interfaces pour Ethernet, RS-485, KNX et USB
  • Raccordement de jusqu'à 16 modules E/S via SPE
  • Écran tactile enfichable
  • Installation d'applications depuis le PLCnext Store
  • Cybersécurité intégrée dès la conception : démarrage sécurisé, micrologiciel signé, prêt pour le CRA

Avantages

  • Intégration parfaite dans KNX et base pour des projets professionnels de bâtiment intelligent avec application IP-Symcon (PLCnext Store)
  • Plateforme d'automatisation ouverte pour le développement de logiciels par des tiers
  • Une technologie ouverte et à l'épreuve du temps pour une sécurité d'investissement à long terme
  • Flexibilité maximale pour la commande, la visualisation et l'acquisition de données
  • Label de durabilité Cradle to Cradle intégré dans le design

Module DALI pour la commande de bâtiments

Compatible multi-maître selon la norme DALI-2

Le module d'extension vient compléter une commande de bâtiments de la gamme de produits Catan par quatre lignes pour actionneurs et capteurs DALI. Le module contient en outre huit sorties TOR qui peuvent aussi être utilisées comme entrées. Avec six graduations, cet appareil à clipper sur rail DIN est aussi compact que Catan.

Caractéristiques principales

  • Module pour 4 lignes DALI indépendantes
  • Capacité multi-maître pour l'intégration de capteurs DALI
  • Certification DiiA
  • Alimentation en tension du bus DALI intégrée
  • 8 sorties TOR, également configurables comme entrées
  • Boîtier d'appareil à clipper sur rail DIN avec 6 graduations comme tous les modules Catan
  • Écran tactile enfichable

Avantages

  • Gain de place et réduction des coûts grâce à une densité d'E/S élevée
  • Intégration d'un grand nombre d'appareils DALI (maximum 256 actionneurs et 252 capteurs)
  • Un bus d'extension performant via SPE permet également une installation répartie
  • Assistance à la mise en service et à la maintenance grâce à un écran enfichable pour la commande locale
  • Label de durabilité Cradle to Cradle intégré dans le design

Module E/S pour la commande de bâtiments

24 E/S pour signaux analogiques et numériques

Le module d'extension vient compléter une commande de bâtiments de la gamme de produits Catan grâce à 24 canaux E/S configurables de manière flexible pour les signaux analogiques et numériques. Avec 6 graduations, cet appareil à clipper sur rail DIN est aussi compact que Catan.

Caractéristiques principales

  • Canaux E/S universels pour de multiples fonctions
  • 8 canaux pour les entrées universelles
  • 8 canaux de sorties universelles pour 0 ... 10 V ou des signaux numériques
  • 16 canaux pour les sorties TOR
  • 24 canaux pour les entrées TOR et la fonction de comptage
  • Écran tactile enfichable

Avantages

  • Gain de place et réduction des coûts grâce à une densité d'E/S élevée et à une configuration flexible
  • Commande d'actionneurs analogiques tels que des vannes et des ventilateurs avec une interface 0 ... 10 V
  • Installations réparties grâce à un bus d'extension performant via SPE (Single Pair Ethernet)
  • Assistance à la mise en service et à la maintenance grâce à un écran enfichable pour la commande locale

Commande pour l'automatisation centralisée des bâtiments

Lorsque la fiabilité est une priorité absolue

Afin de réaliser des projets complexes répondant aux exigences du CRA, la gamme de produits ILC 2x50 BI a été complétée par une classe de puissance supérieure. Avec jusqu'à 63 modules d'extension E/S, la commande de bâtiments est idéale pour l'automatisation d'installations primaires ou d'étages entiers.

Caractéristiques principales

  • Processeur à quatre cœurs avec plus de mémoire
  • Fonctions de sécurité avancées
  • Switch Ethernet à quatre ports intégré
  • Possibilité de raccorder jusqu'à 63 modules E/S
  • Ingénierie avec Emalytics et Niagara Framework®
  • Serveur web intégré
  • 2 ports USB-C

Avantages

  • Prêt pour l'avenir grâce à une puissance de calcul accrue
  • Sécurité totale grâce à la conformité aux exigences du Cyber Resilience Act (CRA)
  • Intégration transparente des protocoles IoT et de bâtiment
  • Pour le rétrofit, remplacement facile de l'ILC 2050 BI (-L)

Commandes de bâtiments et modules d'extension


Commandes de bâtiments

Automates pour l'automatisation des locaux et des bâtiments

Découvrez nos unités de commande pour la numérisation de vos bâtiments, qu'il s'agisse de bâtiments existants ou de nouvelles constructions. Apprenez-en plus sur l'intégration durable des installations primaires et sur les technologies innovantes en matière d'automatisation des locaux.

Système de gestion des bâtiments


Capture d'écran Emalytics

Système de gestion pour l'automatisation des bâtiments

Découvrez comment notre système de gestion des bâtiments Emalytics, basé sur la structure logicielle Niagara Framework®, vous permet de relier intelligemment vos installations, systèmes et corps de métier entre eux et de les évaluer globalement.

Logo Niagara Framework® et partenariat avec Tridium

Vous recherchez un partenaire Niagara Framework® qui vous convienne ?

Le titre de partenaire « Powered by Niagara » décrit l'étroite collaboration entre Tridium et Phoenix Contact lors du développement de solutions matérielles et logicielles d'automatisation des bâtiments basées sur l'infrastructure Niagara Framework® ouverte. L'obtention supplémentaire du statut de partenaire « Platinum », la plus haute distinction du « Growth Partner Program (GPP) » de Tridium, témoigne de cette réussite commune.

Les avantages de notre partenariat

  • Améliorez l'efficacité de vos projets grâce à nos bibliothèques de logiciels et à nos offres de formation exclusives
  • Utilisez également nos systèmes de régulation et de commande innovants pour intégrer de manière fluide les projets logiciels d'autres partenaires au sein de l'infrastructure Niagara Framework®
  • Profitez de l'un des plus grands partenaires du réseau, qui propose à lui seul une gamme particulièrement vaste allant de l'alimentation électrique aux concepts de cybersécurité