Logiciel de surveillance de l'énergie sur un écran et compteurs d'énergie EMpro

Surveillance de l'énergie

Une surveillance efficace de l'énergie est la base de votre gestion de l'énergie conforme à la norme ISO 50001. Profitez de l'interaction optimale et de la facilité d'utilisation de notre gamme dédiée à la surveillance de l'énergie. Nos compteurs d'énergie, transformateurs de courant et convertisseurs de mesure couvrent toutes les applications de collecte de données énergétiques. Des solutions de communication et des logiciels tournés vers l'avenir vous aident à intégrer, visualiser et analyser vos données énergétiques.

Avantages

  • Trois étapes seulement pour mesurer l'énergie grâce à des compteurs d'énergie configurables de manière intuitive
  • Décompte exact par centre de coûts des données énergétiques grâce à des compteurs d'énergie conçus pour la facturation
  • Visualisation et analyse significatives de vos données énergétiques avec le logiciel de gestion de l'énergie
  • Vaste gamme de transformateurs de courant pour une installation initiale ou pour une mise à niveau simple
  • Répondez aux exigences variées de la technique de mesure de courant et de tension avec un grand choix de convertisseurs de mesure

Produits et services pour votre gestion intelligente de l'énergie du futur


L'efficacité énergétique est un véritable facteur de réussite économique. Par conséquent, la mise en œuvre d'un système de gestion de l'énergie doit être simple. Notre gamme innovante de capteurs et de techniques de mesure adaptés vous évite beaucoup de travail lors de l'acquisition des données énergétiques. Les solutions de communication orientées vers l'avenir et les services numériques vous aident lors de l'intégration, du traitement ultérieur et de la préparation des données.

Lotte Ehlers - Phoenix Contact, Director Power Monitoring
Lotte Ehlers
Produits pour la technique de mesure de l'énergie et du courant

Surveillance intelligente de l'énergie avec nos produits pour la mesure de l'énergie et du courant

Découvrez notre vaste gamme de monitoring de l'énergie pour votre gestion de l'énergie durable


Nos compteurs d'énergie constituent le cœur de notre gamme dédiée à la surveillance de l'énergie. Avec les compteurs d'énergie EMpro, concevez votre gestion de l'énergie du futur :
Implémentez les données énergétiques dans votre réseau local depuis n'importe quel navigateur via l'interface REST intégrée. Ou accédez directement au cloud avec EMpro. Accédez depuis n'importe où à vos données de mesure ou aux données de vos appareils et utilisez d'autres services connectés dans l'Internet des Objets.

Compteurs d'énergie EMpro pour la facturation sur rail DIN

Technique de mesure de l'énergie et de la puissance

Qu'il s'agisse d'une mesure complexe de l'énergie, d'une simple facturation des centres de coûts ou de la surveillance des performances de votre installation photovoltaïque : nos produits de mesure de l'énergie et de la puissance enregistrent toutes les grandeurs électriques pertinentes pour votre monitoring de l'énergie.

  • Compteurs d'énergie AC pour la facturation
  • Compteurs d'énergie DC pour la facturation
  • Compteurs d'énergie multifonctionnels
  • Compteurs d'énergie compatibles IoT avec les services connectés en option sur Proficloud.io

Notre système de surveillance des chaînes PV SOLARCHECK est spécialement conçu pour la surveillance des courants et des tensions dans les installations photovoltaïques.

Energy Management Service - On-Premises sur un écran et compteurs d'énergie EMpro

Logiciel de gestion de l'énergie

Découvrez les potentiels d'économies et augmentez votre efficacité énergétique avec nos services de gestion de l'énergie pour la surveillance de l'énergie selon ISO 50001.

Deux solutions sont à votre disposition pour une visualisation et une analyse pertinentes de vos données énergétiques :

  • Energy Management Service - On-Premises : local, sans dépendance vis-à-vis des serveurs externes
  • Energy Management Service - Powered by Proficloud.io : quel que soit le lieu, basé sur Proficloud.io
Transformateur de courant enfichable à côté d'une bobine de Rogowski

Transformateurs de courant

Que ce soit pour une première installation ou pour un rétrofit rapide et facile : nos transformateurs de courant vous permettent de disposer d'une gamme complète pour la transformation des courants alternatifs jusqu'à 4 000 A AC en courants secondaires faibles :

  • Transformateurs de courant enfichables, à tube et pour enroulements
  • Transformateurs de courant pour le rétrofit se basant sur la bobine de Rogowski
  • Transformateurs de courant ouvrants pour le rétrofit
Convertisseurs de courant et de tension

Technique de mesure du courant et de la tension

Trouvez le bon convertisseur de mesure pour diverses exigences en matière de technologie de mesure du courant et de la tension :

  • Convertisseurs de courant avec WBM pour courants jusqu'à 100 A AC/DC et courants déformés
  • Convertisseurs de courant pour des courants jusqu'à 600 A AC/DC et des courants déformés
  • Convertisseurs de courant pour courants jusqu'à 200 A AC et courants déformés
  • Convertisseurs de courant pour courants jusqu'à 120 A AC
  • Contrôleurs de courant
  • Convertisseurs de tension AC pour les tensions alternatives jusqu'à 550 V AC
  • Convertisseurs de tension DC pour les tensions continues jusqu'à 550 V DC
  • Convertisseurs de tension DC pour les tensions continues jusqu'à 1 500 V DC
Surveillance intelligente de l'énergie
Produits et services pour votre gestion de l'énergie

Une gestion simple de l'énergie : notre gamme innovante de capteurs et de techniques de mesure adaptés vous évite beaucoup de travail lors de l'acquisition des données énergétiques. Les solutions de communication orientées vers l'avenir et les services numériques vous aident lors de l'intégration, du traitement ultérieur et de la préparation des données.

Brochure
Brochure sur la surveillance de l'énergie avec e-paper sur une tablette