Connecteurs et câbles

Connecteurs

Une grande variété de connecteurs : des connecteurs circulaires polyvalents (M5 à M58) aux connecteurs industriels lourds, en passant par les connecteurs de données, de stockage d'énergie et photovoltaïques. La gamme de connecteurs de Phoenix Contact offre des solutions pour les applications industrielles et semi-industrielles. Les systèmes de connecteurs spécifiques aux applications et des câbles et conducteurs à confectionner ou préfabriqués complètent la gamme de produits.

Avantages

  • De multiples possibilités d'application grâce aux nombreux designs et systèmes modulaires
  • Une grande fiabilité grâce à une qualité exceptionnelle et un savoir-faire de longue date
  • Solutions de raccordement innovantes et rapides pour tous les appareils avec un indice de protection courant dans l'industrie
  • Flexibilité élevée grâce à des versions spécifiques aux clients
  • Assistance compétente en conception
Personne devant le configurateur pour connecteurs industriels de la série HEAVYCONNEC

Configurateurs

Adapter un connecteur en quelques clics : créez votre variante de produit souhaitée grâce à nos configurateurs intuitifs.

Nouveaux produits

PRC 20 à raccordement à sertir
Connecteurs hybrides pour le stockage d'énergie
Connecteurs d'appareils M8 et M12 pour CMS
Connecteurs d'appareils de puissance M12 Push-Pull
Le premier connecteur M17 conforme à la norme CEI
Cadres supports de module encliquetables pour connecteurs industriels
Connecteurs d'appareils hybrides M23 pour procédés de soudage
Interface de données pour les armoires électriques et les appareils
Connecteurs de données M12 Push-Pull pour applications Ethernet
Connecteurs M12 Push-Pull à huit pôles
Module d'insert de contact pour les applications à courant fort
Répartiteurs d'énergie de la série PRC 20
Connecteurs d'appareils M12 coudés pour THR
Câbles de jonction RJ45 en couleur
Connecteurs de bornes de batterie pour systèmes de stockage domestique
Connecteurs filtrés pour C.I. RJ45
Connecteurs protégés contre l'inversion de polarité de la série BPC
Connecteur de câble enfichable HEAVYCONNEC CME
Module à inserts de contact avec fonction pour connecteurs industriels
Module d'insertion de contacts avec fonction pour connecteurs industriels

Connecteur d'installation à raccordement à sertir

Accélère la fabrication partiellement ou entièrement automatisée

Les connecteurs d'installation de la série PRC 20 à raccordement à sertir viennent compléter la gamme existante avec raccordement vissé. En particulier lors de l'assemblage en usine, le raccordement à sertir facilite et accélère la fabrication partiellement ou entièrement automatisée.

Caractéristiques principales

  • Tension assignée : 500 V AC/DC
  • Courant assigné : 20 A
  • Section de conducteur : jusqu'à 2,5 mm²
  • Indices de protection : IP66/IP68/IP69
  • Résistance aux chocs : jusqu'à IK08
  • 2 à 5 pôles
  • Codage mécanique et couleur

Avantages

  • Efficacité accrue pour les processus de fabrication partiellement et entièrement automatisés
  • Des variantes de sertissage sont disponibles pour l'ensemble de la gamme PRC-20
  • La technologie Duo-Unlock permet de choisir le mode de verrouillage (manuel ou avec outil) lors de l'installation
  • Codage couleur et mécanique comme aide à l'installation pour une mise en service sans erreur

Connecteurs hybrides pour le stockage d'énergie

Transmission simple de la puissance et des signaux

Le connecteur hybride à confectionner selon les besoins du client pour les systèmes de stockage d'énergie électrique permet un raccordement fiable et sûr des contacts de puissance et de signalisation. Grâce à cette solution tout-en-un, le connecteur peut être installé de manière optimale en termes de coûts et de temps.

Caractéristiques principales

  • Courant assigné jusqu'à 4 x 100 A
  • Tension assignée : 1 000 V DC
  • Section de conducteur : 6 mm² ... 25 mm²
  • Indice de protection : IP65 / IP67
  • Cycles d'enfichage : > 100
  • Compensation de tolérance : ≤ 2 mm

Avantages

  • Solution tout-en-un : interface combinée de puissance et de signalisation
  • Gain de temps grâce à l'interface pré-confectionnée : installation rapide et sans erreur sur le terrain
  • Solution économique adaptée à chaque exigence : assemblage individuel grâce au système modulaire
  • Connexion sécurisée : compensation des tolérances de fabrication et de montage par le connecteur
  • Haute qualité conforme aux normes de Phoenix Contact

Connecteurs d'appareils M8 et M12 pour CMS

Flexibilité unique dans le design d'appareils

Phoenix Contact vous propose une gamme de connecteurs d'appareils destinés aux process automatisés de production. Qu'il s'agisse de signaux, de données ou de puissance, la géométrie de montage uniforme des formes de construction compactes M8 et M12 facilite la conception comme jamais.

Caractéristiques principales

  • Conformité à la directive RoHS II sans exception 6c
  • Chevilles de positionnement plus courtes que la norme du marché
  • Concept de blindage optimisé
  • Pour procédés de soudage adaptés aux CMS

Avantages

  • Conception pérenne : sans plomb conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c
  • Utilisation flexible : circuit imprimé équipable des deux côtés
  • Montage facile : réduction des forces de montage et de ressort grâce à une nouvelle conception
  • Plug and Produce : verrouillage Push-Pull pour un enfichage rapide et sûr
  • Flexibilité dans le design d'appareils : nombreuses affectations de pôles et codages pour les signaux, données et puissance

Connecteurs d'appareils de puissance M12 Push-Pull

Transmission de puissance dans un espace réduit

Les embases M12 Push-Pull pour la transmission de puissance viennent compléter la gamme Push-Pull. Grâce au système de verrouillage rapide Push-Pull, les paires de connecteurs se connectent facilement et rapidement. Les courants et tensions élevés sont transmis en toute sécurité dans un espace réduit.

Caractéristiques principales

  • Verrouillages intérieur et extérieur M12 Push-Pull
  • Raccordement des appareils M12 pour connecteurs à vis ou Push-Pull
  • Différentes variantes de boîtiers pour différentes conditions de montage
  • Tensions jusqu'à 630 V
  • Courants jusqu'à 16 A

Avantages

  • Enfichage rapide et sécurisé, même dans les endroits étroits
  • 80 % de temps gagné à l'installation par rapport aux versions vissées
  • Conception facile : ports M12 encastrés pour des concepts d'appareils compacts

Connecteurs hybrides M17 conformes à la norme CEI

Solution 3 en 1 avec verrouillage rapide ONECLICK

Le connecteur hybride M17 PRO, conforme à la norme CEI 61076-2-117, offre une compatibilité et une flexibilité maximales pour un large éventail d'applications. La solution 3 en 1 avec verrouillage rapide ONECLICK breveté transmet les données, les signaux et la puissance via un connecteur.

Caractéristiques principales

  • Schéma des pôles selon la norme CEI 61076-2-117
  • Solution 3 en 1 compatible avec les guirlandes
  • Disponible également en version 50 V et 630 V
  • Altitude jusqu'à 3 000 m
  • Courants jusqu'à 16 A
  • Section de raccordement des broches de puissance jusqu'à 1,5 mm²
  • Verrouillage rapide ONECLICK
  • Indice de protection : IP66, IP68 (2 m / 24 h)

Avantages

  • Compatibilité et flexibilité maximales grâce à la première interface M17 conforme à la norme CEI
  • Solution 3 en 1 pour la transmission de données, signaux et puissance
  • Gain de place maximal grâce à une hauteur de montage réduite par rapport au standard M17
  • Montage sans erreur grâce au codage couleur et mécanique dans la face active
  • 70 % de temps gagné lors de l'installation grâce au verrouillage rapide ONECLICK sans outils

Cadres supports de module encliquetables pour connecteurs industriels

Installation facile et sans outil

Avec HEAVYCONNEC, la configuration individuelle et la mise en œuvre de connecteurs industriels se font systématiquement sans outil, ce qui simplifie et accélère encore le travail. Grâce à des connexions qui s'encliquettent – du vaste choix d'inserts de contact jusqu'au contact PE en passant par le cadre.

Caractéristiques principales

  • Cadre de la technologie de raccordement : encliquetage Click-in
  • Technologie de raccordement PE : raccordement Push-in
  • Nombre de modules : jusqu'à 6
  • Cycles d'accouplement : 500
  • Plage de température : -40 °C ... +125 °C

Avantages

  • Gain de temps et d'argent : encliquetage Click-in fiable, sans outil
  • Raccordement du conducteur rapide : raccordement du conducteur avec la technologie Push-in – même pour le contact PE et à l'état monté
  • Encliquetage confortable du module : installation facile grâce à un enclenchement clair
  • Personnalisation et gain de place : combinaison de différents modules
  • Modules de puissance performants : pour transmettre en toute fiabilité des courants jusqu'à 300 A

Connecteurs hybrides M23 pour circuit imprimé

Solution 3 en 1 peu encombrante

Les nouveaux connecteurs d'appareils hybrides M23 peu encombrants pour les procédés de soudage à la vague transmettent de manière fiable les données, les signaux et la puissance. Ils convainquent par leurs propriétés CEM améliorées et leur fiabilité grâce à des trajets courts et à la suppression des points de transfert électriques.

Caractéristiques principales

  • Système complet de connecteurs pour C.I., de connecteurs d'appareils et de terrain ainsi que de câbles hybrides
  • Face active hybride : 4 + 4 + 4 + PE
  • Tensions jusqu'à 630 V AC / 800 V DC
  • Courants jusqu'à 30 A
  • Débits de données jusqu'à 100 Mbit (CAT5)
  • Pour procédés de soudage à la vague
  • Conformité à la directive RoHS II sans exception 6c
  • Homologation UL : UL 2237 / PVVA

Avantages

  • Transmission fiable des signaux, des données et de la puissance dans un connecteur
  • Montage 80 % plus rapide et 60 % d'économie d'espace par rapport à la confection de câblage
  • Réduction des coûts grâce à la suppression des connecteurs pour C.I. supplémentaires
  • Diminution de la complexité des circuits imprimés et des risques CEM
  • Suppression des étapes de travail à fort potentiel d'erreur

Interface de données pour les armoires électriques et les appareils

Exécution pratique des travaux de maintenance

Pour raccorder facilement des appareils électriques supplémentaires, nos interfaces pour les services de données (DSI) proposent différentes interfaces comme RJ45 et USB. Ainsi, les interfaces de service peu encombrantes simplifient considérablement les travaux de maintenance sur les armoires électriques et autres appareils.

Caractéristiques principales

  • Modules de couplage (USB type A 2.0, USB type A 3.0, RJ45 CAT6A) et modules de raccordement de câbles (RJ45 CAT6A)
  • Indice de protection IP65 / IP67 (capot de protection fermé)
  • Épaisseur de paroi : 1 mm ... 5 mm
  • Montage face avant
  • Température ambiante (service) : -40 °C ... +70 °C
  • Homologation UL
  • Découpe de la paroi : Ø 22,5 mm

Avantages

  • Utilisation dans des environnements industriels grâce à une classe de protection IP élevée
  • Réalisation simple et rapide de mises à jour, d'opérations de maintenance, etc. sur des armoires électriques et des appareils fermés
  • Montage compact grâce à une découpe de la paroi standard de Ø 22,5 mm
  • Temps d'installation court grâce à un montage simple et sans outil
  • Possibilité de personnalisation avec votre propre logo

Câbles réseau M12 Push-Pull

Transmission de données simple et fiable

Les connecteurs M12 Push-Pull préconfectionnés pour les applications Ethernet garantissent une transmission simple et sûre des données à haut débit. Les câbles réseau convainquent par leur installation rapide et sans outil, et disposent d'un blindage totalement fiable grâce à l'Advanced Shielding Technology.

Caractéristiques principales

  • Verrouillages intérieur et extérieur M12 Push-Pull
  • 8 pôles, codage X
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s
  • Versions mâle et femelle
  • Versions droites et coudées
  • Blindage à 360° grâce à l'Advanced Shielding Technology
  • Câble PUR exempt d'halogène
  • Indices de protection : IP65, IP67

Avantages

  • Enfichage rapide et sécurisé, même dans des espaces restreints et avec une densité de câblage élevée
  • 80 % de temps gagné à l'installation par rapport aux versions vissées
  • Communication fluide avec transmission de données à haut débit jusqu'à 10 Gbit/s
  • Raccordement de blindage fiable avec l'Advanced Shielding Technology
  • Gamme de produits normalisée selon CEI 61076-2-010 pour assurer un grand potentiel d'avenir

Connecteurs M12 Push-Pull à huit pôles

Câblage facile et rapide des signaux

Les connecteurs M12 Push-Pull offrent un câblage rapide et sécurisé, même dans des espaces restreints. L'installation s'effectue sans outil, par simple enfichage. Les câbles de signaux préconfectionnés à huit pôles et codés A viennent compléter cette gamme de produits.

Caractéristiques principales

  • Verrouillages intérieur et extérieur M12 Push-Pull
  • 8 pôles, codage A
  • Modèles blindés et non blindés
  • Connecteurs mâles et femelles
  • Advanced Shielding Technology
  • Câble PUR exempt d'halogène
  • Indice de protection : IP65, IP67

Avantages

  • Enfichage rapide et sécurisé, même dans des espaces restreints et avec une densité de câblage élevée
  • 80 % de temps gagné à l'installation par rapport aux versions vissées
  • Possibilité de connexions volantes grâce aux connecteurs avec verrouillages intérieur et extérieur
  • Raccordement de blindage fiable avec l'Advanced Shielding Technology
  • Gamme de produits normalisée selon CEI 61076-2-010 pour assurer un grand potentiel d'avenir

Modules d'inserts de contact de puissance HEAVYCONNEC

Câblage individuel des applications à courant fort

Avec les modules d'insert de contact pour les connecteurs industriels HEAVYCONNEC, vous transmettez en toute fiabilité des courants jusqu'à 300 A. En les combinant avec d'autres modules pour la transmission de signaux, de données et de puissance dans un même boîtier, vous créez votre propre interface.

Caractéristiques principales

  • Modules avec raccordement à sertir jusqu'à 120 mm²
  • Modules avec raccordement Push-in jusqu'à 16 mm²
  • Convient à tous les cadres supports de module HEAVYCONNEC
  • Tension assignée et courant assigné : jusqu'à 1 000 V et 300 A
  • Plage de température : -40 °C ... +125 °C
  • Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373

Avantages

  • Encliquetage et déverrouillage innovants des contacts à sertir sans outils
  • Interface modulaire ultracompacte grâce à la combinaison de différents supports de transmission dans un même boîtier
  • Câblage rapide et sûr, même dans des espaces restreints ou à l'état monté
  • Raccordement simple et sans outils de conducteurs jusqu'à 16 mm² avec la technologie Push-in
  • Compatibilité de l'enfichage à la norme du marché

Répartiteurs d'énergie enfichables jusqu'à 20 A

Confectionnés pour une installation rapide

Le répartiteur d'énergie prééquipé permet une installation simple et rapide avec des connecteurs de la série PRC 20. Le répartiteur d'énergie prééquipé est disponible en 16 variantes et s'installe facilement par Plug and Play.

Caractéristiques principales

  • Tension assignée : 400 V AC /500 V DC (CEI) (III,2)
  • Courant assigné : 20 A
  • Indices de protection jusqu'à IP69
  • Catégorie de sensibilité aux chocs : IK08 (-25 °C)
  • 2 à 5 pôles
  • Codage : mécanique et couleur
  • Nombre d'entrées : 1
  • Nombre de sorties : 2

Avantages

  • Peu de travail d'installation sur le chantier grâce au Plug and Play
  • Moins d'erreurs de câblage grâce à un contrôle à 100 % lors de la fabrication
  • Verrouillage manuel et déverrouillage par outillage pour plus de flexibilité sur le terrain
  • « Plug and forget » grâce à l'utilisation de matériaux éprouvés
  • Utilisation sécurisée même dans des conditions ambiantes extrêmes

Connecteur d'appareil M12 coudé pour THR

Augmente l'efficacité de la production

Le connecteur coudé à 90° en M12 est conçu pour la production automatisée et permet des processus de montage efficaces. Grâce à sa conception coudée, le nouveau connecteur peut être placé de manière flexible sur le circuit imprimé, ce qui permet de l'utiliser dans des espaces restreints.

Caractéristiques principales

  • Forme de construction coudée
  • Pour le traitement par refusion (THR)
  • Tensions jusqu'à 250 V
  • Courants jusqu'à 4 A
  • Disponibles dans les codages A et D
  • 4, 5 et 8 pôles
  • Version non blindée
  • Face active inversée

Avantages

  • Convient pour le Pick and Place : l'assemblage automatisé sur le circuit imprimé contribue à augmenter l'efficacité de la production
  • Conception optimisée : centre de gravité déplacé, ce qui permet de se tenir « sans force » sur le circuit imprimé sans clip de verrouillage
  • Flexible : placement et alignement faciles sur le circuit imprimé, même dans les espaces restreints
  • Modulaire : compatible avec les boîtiers THR disponibles

Câbles de jonction RJ45 en couleur

Pour les applications dans l'armoire électrique

Phoenix Contact complète sa gamme avec des câbles de jonction en couleur de la série RJ45 BUILDING. Avec les nouveaux câbles disponibles en huit couleurs (blanc, orange, jaune, rouge, violet, vert, bleu et noir), vous disposez d'alternatives colorées pour les applications CAT6A.

Caractéristiques principales

  • Couleurs : blanc, orange, jaune, rouge, violet, vert, bleu et noir
  • Transmission de données jusqu'à 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Longueurs de 0,3 à 50 m
  • Protection intégrée par clips de verrouillage

Avantages

  • Parfaitement adaptés aux applications de bureau, de bâtiment et aux applications industrielles protégées, p. ex. dans les armoires électriques
  • Homologation internationale avec les sigles CE, UL, WEEE et EAC
  • Connexion et déconnexion sécurisées grâce à une protection fiable du crochet de verrouillage
  • Une transmission de données haut débit prête pour l'avenir avec jusqu'à 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Propriétés CEM idéales grâce au blindage à 360°

Connecteurs de bornes de batterie pour systèmes de stockage domestique

Raccordement de l'onduleur protégé contre l'inversion de polarité

Les nouveaux connecteurs pour les applications de stockage domestique sont spécialement adaptés à l'utilisation sur les onduleurs de batterie. Les connecteurs DC protégés contre l'inversion de polarité permettent d'éviter les erreurs de montage sur la technologie de raccordement photovoltaïque courante ainsi que les courts-circuits des bornes des batteries.

Caractéristiques principales

  • Courant assigné jusqu'à 60 A
  • Tension assignée : 1 500 V DC
  • Section de conducteur : 6 mm² … 16 mm²
  • Indice de protection : IP66 / 68 (2 m / 2 h)
  • Cycles d'enfichage : 100

Avantages

  • Contacts argentés pour une technologie de raccordement stable à long terme
  • Aucun risque d'erreur d'enfichage : raccordement de la batterie protégé contre l'inversion de la polarité grâce au codage mécanique
  • Montage sécurisé : bornes de la batterie protégées contre les contacts, même débranchées
  • Différentes couleurs : identification plus facile des bornes de la batterie

Connecteurs filtrés pour C.I. RJ45

Solution adaptée au soudage à la vague THT et au soudage par refusion THR

Les nouveaux connecteurs pour C.I. RJ45 avec transmetteur intégré sont adaptés aux procédés de soudage à la vague (THT) et de soudage par refusion (THR). Ils élargissent la gamme existante avec des variantes RJ45 filtrées au design industriel pour des applications jusqu'à 1 Gbit/s.

Caractéristiques principales

  • Connecteurs pour C.I. à port unique 90° et 180°
  • Pour le soudage à la vague (THT) et le soudage par refusion (THR)
  • En option avec LED et ressort de blindage
  • Variantes de filtrage pour toutes les applications Ethernet courantes
  • Débits jusqu'à 1 Gbits/s
  • Design industriel robuste

Avantages

  • Processus de conception Ethernet simplifié grâce au filtrage intégré
  • Réduction de la complexité des circuits imprimés et diminution des risques CEM
  • Traitement automatisé grâce à la capacité de soudage par refusion
  • Version optimale pour chaque application grâce à la grande diversité des produits
  • Conception industrielle permettant une utilisation dans les domaines d'application exigeants

Connecteurs de bornes de batterie

Connexions sécurisées pour les systèmes de stockage d'énergie

Le connecteur protégé contre l'inversion de polarité de la série BPC est parfait pour l'utilisation dans les systèmes de stockage d'énergie. Grâce à sa capacité de rotation, ses contacts protégés contre les contacts accidentels et son codage mécanique, le connecteur unipolaire offre une flexibilité et une sécurité particulièrement élevées lors du raccordement des modules de batterie.

Caractéristiques principales

  • Courant assigné jusqu'à 400 A
  • Tension assignée : 1 500 V
  • Section de conducteur : 16 mm² ... 120 mm²
  • Degré de pollution 2
  • Indices de protection IP65 / IP67
  • 100 cycles d'enfichage

  • Codage mécanique et couleur
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94

Avantages

  • Connexion sans erreur grâce au codage mécanique et couleur
  • Installation fiable grâce à l'étanchéité et aux contacts protégés contre les contacts accidentels
  • Transmission continue de la puissance grâce à une résistance élevée aux chocs et aux vibrations
  • Flexibilité grâce à la capacité de rotation sur 360° et aux différents types de raccordement
  • Conformité à toutes les normes pertinentes en matière de stockage d'énergie : UL 4128, UL 1973, UL 9540

Connecteur de câble enfichable

Câblage simple dans l'armoire électrique

Les connecteurs de câble enfichables HEAVYCONNEC CME offrent une plus grande efficacité pour le câblage des armoires électriques. Câblez jusqu'à 108 conducteurs directement lors de la production de borniers avec le connecteur de câble. Connectez facilement les faisceaux de câbles dans l'armoire électrique par simple enfichage.

Caractéristiques principales

  • Nombre de pôles : 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Raccordement à sertir
  • Connexion protégée grâce à l'élément de verrouillage
  • Guidage de contact sûr grâce au support en forme d'entonnoir

Avantages

  • Gain de temps et d'argent important, car les borniers sont directement câblés avec le connecteur lors de la fabrication
  • Remplacement rapide des borniers par simple détachement des connecteurs de câble
  • Détachement accidentel de la connexion évité grâce à l'élément de verrouillage
  • Même en cas d'enfichage en biais, éviter les erreurs de contact grâce à un centrage sûr des contacts avec des supports en forme d'entonnoir

Modules à inserts de contact avec fonction

Ponter, séparer et sécuriser sur le terrain

Les inserts de contact modulaires avec ligne de shunt et zone de séparation pour les connecteurs industriels HEAVYCONNEC offrent un haut niveau de flexibilité. Faites passer la fonction de l'armoire électrique au terrain et réalisez directement sur l'application le pont de potentiel ou la sécurisation de la puissance.

Caractéristiques principales

  • Zone de sectionnement multifonction
  • Ligne de shunt double
  • Technologie de raccordement Push-in
  • à 5 pôles
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Convient à tous les cadres support de module HEAVYCONNEC
  • Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373

Avantages

  • Gain de place et réduction du câblage grâce à des structures décentralisées
  • Transmission simple de l'énergie et protection des chaînes directement sur le terrain
  • Plus de flexibilité : la zone de sectionnement pour les fiches porte-fusible, de composants et de sectionnement
  • Raccordement du conducteur rapide et sans outils - avec la technologie Push-in
  • Interface individuelle grâce à la combinaison de différents supports de transmission dans un même connecteur

Embase encastrée avec filetage à visser

Montage simple et rapide

Les embases encastrées HEAVYCONNEC D7 avec filetage à visser permettent de gagner un temps significatif lors du montage. Elles se fixent aisément dans des découpes murales rondes à l'aide d'un contre-écrou M25 ou M32 ou se vissent dans des moteurs et des appareils dotés d'un filetage correspondant.

Caractéristiques principales

  • Boîtiers en aluminium moulé sous pression et en plastique
  • Interface enfichable
  • Pour découpes murales M25 ou M32
  • Taille D7
  • Version coudée et droite
  • Indices de protection IP66, IP67
  • Plage de température : de -40 °C … +125 °C
  • Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373

Avantages

  • Gain de temps significatif grâce à un montage simple et confortable dans la découpe murale ronde
  • L'alternative enfichable au presse-étoupe existant offre plus de flexibilité pour le câblage et la maintenance
  • Câblage peu encombrant dans les espaces restreints grâce à sa forme de construction compacte
  • Une protection IP et CEM optimale garantit un fonctionnement fiable et sûr de votre installation

Deux collaborateurs regardent le navigateur de produits sur une tablette, avec diverses superpositions de produits

Navigateur de produits Obtenez une vue d'ensemble de notre gamme complète

Informez-vous rapidement et clairement sur les blocs de jonction pour C.I., les connecteurs et les boîtiers électroniques destinés au raccordement des appareils. Le navigateur de produits vous assiste en divisant la gamme en différents groupes de produits.

Les meilleures innovations


La face active universelle pour le Single Pair Ethernet

Connecteurs SPE universels avec face active uniforme

Préparez-vous à une technologie de raccordement industriel de nouvelle génération : au cours de l'année 2026, nous fournirons des connecteurs SPE en versions IP20 et M12 avec une nouvelle face active uniforme – interopérable, utilisable pour tous les fabricants et à l'épreuve du temps. Informez-vous dès maintenant sur les possibilités pour vos applications.

Notre gamme de produits


Connecteurs circulaires pour la transmission des signaux, des données et de la puissance

Connecteurs circulaires

Phoenix Contact propose un grand nombre de tailles de connecteurs circulaires pour l'automatisation industrielle. Petits ou grands, droits ou coudés, surmoulés ou à confectionner sur site : la vaste gamme offre des solutions optimales pour la transmission de signaux, données et puissance.

  • Connecteurs hybrides innovants M12 et M23
  • Connecteurs de signaux de 3 à 19 pôles, M5, M8, M12, M23 et 7/8"
  • Connecteurs de données M8 et M12 pour des vitesses de transmission jusqu'à 10 Gbit/s
  • Connecteurs de puissance M12 à M58 pour des courants jusqu'à 16 A et des tensions jusqu'à 690 V
Connecteurs pour systèmes de stockage d'énergie pour le raccordement avant ou arrière

Connecteurs pour le stockage d'énergie

Avec les connecteurs pour raccordement sur barre collectrice et les connecteurs de batterie, vous installez vos systèmes de stockage d'énergie de manière rapide, sûre et économique pour les applications jusqu'à 1 500 V.

  • Connecteurs pour le raccordement avant ou arrière des systèmes de stockage d'énergie
  • Tension nominale jusqu'à 1 500 V DC ou tension système jusqu'à 1 500 V
  • Sections : 16 mm² … 25 mm²
  • Intensités nominales jusqu'à 200 A
  • Indices de protection jusqu'à IP65
Connecteurs de données pour des taux de transmission élevés dans l'industrie et de nombreuses applications d'infrastructure

Connecteurs de données

Pour la transmission sécurisée et rapide de données dans l'industrie, les centres de calculs ou les applications d'infrastructure, Phoenix Contact propose des connecteurs de données pour le câblage en cuivre et de la fibre optique. Des connecteurs, des câbles de jonction ainsi que des accessoires sont disponibles pour tous les bus de terrain et réseaux courants.

  • Vitesses de transmission jusqu'à 40 Gbit/s
  • Solutions pour IP20, IP65/67 et IP69K
  • Câblage hybride innovant
  • Panneau de jonction et répartiteur de connexions pour montage 19 pouces
Connecteurs pour le Single Pair Ethernet

Connecteurs pour le Single Pair Ethernet

Découvrez notre gamme complète de connecteurs compacts pour appareils et câbles et développez votre connaissance de la technologie SPE.

Plusieurs designs de connecteurs industriels disposés côte à côte

Connecteurs industriels

Les connecteurs industriels protègent vos interfaces et assurent une transmission sécurisée de l'énergie, des données et des signaux, même dans des conditions extrêmes. Ils résistent à la saleté, à l'eau, aux vibrations et aux contraintes mécaniques élevées et sont étanches jusqu'à l'indice de protection IP69K.

  • Boîtiers métalliques conducteurs avec protection CEM
  • Capots et parties inférieures de boîtier compatibles pour le montage et l'enfichage
  • Éléments de contact avec nombre de pôles fixes ou modulaires avec différentes technologies de raccordement
  • Surfaces conductrices avec protection CEM
Différents connecteurs d'installation

Connecteurs d'installation

Nos connecteurs d'installation vous permettent une distribution d'énergie simple, flexible et sûre. Les boîtiers robustes et les indices de protection jusqu'à IP69K permettent la transmission sûre de la puissance également dans des zones humides et à l'extérieur. Différentes technologies de raccordement offrent la bonne solution pour chaque application.

  • Connecteurs d'installation IPD avec raccordement Push-Lock sans outils
  • Connecteurs d'installation QPD avec raccordement IDC rapide
  • Connecteurs d'installation PRC avec raccordement vissé ou à sertir éprouvé
  • Pour des courants jusqu'à 40 A et des tensions jusqu'à 690 V
  • Pour les câbles jusqu'à 5 x 6 mm²
Plusieurs connecteurs photovoltaïques de type différent côte à côte pour une utilisation polyvalente dans les installations PV

Connecteurs photovoltaïques

Les connecteurs photovoltaïques de Phoenix Contact couvrent une vaste gamme d'applications : connecteurs AC et DC à confectionner, raccordements d'appareils et technologie de raccordement pour panneaux photovoltaïques ; le concept photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV) et les onduleurs de module permettent des solutions de raccordement uniformes.

  • Connecteurs AC et DC selon les indices de protection IP66/68
  • Raccordements des appareils AC et DC selon les indices de protection IP65/66/68
  • Blocs de jonction de traversée et pour C.I. pour des courants jusqu'à 309 A et des tensions jusqu'à 600 V (UL)
  • Systèmes de raccordement pour BIPV et onduleurs de module
Différents designs de connecteurs DC

Connecteurs DC

Les connecteurs DC de Phoenix Contact peuvent être enfichés et retirés en toute sécurité sous charge. Ils protègent de manière fiable contre les arcs électriques dangereux. L'enfichage sous charge permet la déconnexion complète de composants sélectionnés et assure ainsi une disponibilité élevée de l'installation.

  • Pour des sections de 1,5 à 6 mm²
  • Pour des tensions nominales jusqu'à 800 V et des intensités nominales jusqu'à 20 A
  • Classes de protection IP66/IP68 (24 h/2 m) ; IP69/IK 08
Connecteurs pour électrovannes à confectionner

Connecteurs pour électrovannes

Dans la pratique, les connecteurs pour électrovannes sont soumis à des contraintes élevées dues aux influences thermiques et mécaniques ainsi qu'au contact avec des huiles et des graisses. Notre gamme de produits est conçue de manière optimale pour ces conditions d'utilisation exigeantes.

  • Cinq formes de construction différentes (A, B, BI, C, CI) ainsi que pour pressostats (AD)
  • Plage d'utilisation de 24 V AC/DC à 230 V AC/DC
  • Détection facile des erreurs grâce aux variantes avec LED
Connecteurs AT/ATM, DT/DTM et ISOBUS

Connecteurs AT/ATM, DT/DTM et ISOBUS

Connectez les capteurs et les actionneurs des machines agricoles et des véhicules utilitaires de manière fiable et flexible. Les connecteurs AT/ATM, DT/DTM et ISOBUS sont spécialement conçus pour ces tâches et résistent aux influences environnementales extrêmes. La gamme de produits se caractérise par une conception robuste, un grand choix de configurations de connecteurs et un raccordement standardisé, compatible en matière de connecteurs avec les solutions d'autres fabricants.

  • Connecteurs AT à 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 18 pôles pour une section de raccordement de 14 ... 20 AWG
  • Connecteurs ATM miniatures pour une section de raccordement plus petite de 16 ... 22 AWG
  • Connecteurs AHDP-ISOBUS à 9 pôles avec presse-étoupe pour un diamètre du câble de 14 à 18 mm
Pulsotronic

Technologie de raccordement et capteurs sur mesure

Plus de liberté dans la conception de machines, d'installations et d'appareils : Pulsotronic, une entreprise du groupe Phoenix Contact, développe et produit des solutions de capteurs individuelles ainsi que des technologies de raccordement haut de gamme. La gamme de capteurs comprend : des capteurs inductifs, capacitifs, optiques et magnétorésistifs, des capteurs à ultrasons et des capteurs tactiles mécaniques, ainsi que des solutions spéciales telles que des capteurs radar et des capteurs d'inclinaison. L'offre est complétée, entre autres, par des répartiteurs M5, M8 et M12 et une technologie de raccordement innovante.

Gammes de produits associées

Différents câbles et conducteurs de la gamme de Phoenix Contact
Répartiteurs, adaptateurs et connecteurs de câbles pour la transmission de signaux, la transmission de données et le câblage de puissance
Confections de câbles spécifiques aux clients
Technologie de raccordement pour l'infrastructure de charge
Différents câbles et conducteurs de la gamme de Phoenix Contact

Confectionnez vous-même vos connecteurs et utilisez des variantes de câbles préfabriquées. Outre une gamme complète dédiée à l'installation sur le terrain, Phoenix Contact propose également des câbles de données cuivre et FO, des câbles hybrides ainsi que des câbles de signaux et de puissance. Des solutions pour le photovoltaïque et les systèmes de stockage d'énergie, ainsi que des câbles au mètre, complètent la gamme.

En savoir plus sur les câbles et conducteurs
Répartiteurs, adaptateurs et connecteurs de câbles pour la transmission de signaux, la transmission de données et le câblage de puissance

Utilisez des solutions complètes pour le câblage terrain passif. La gamme de produits complète comprend des boîtiers répartiteurs, des boîtiers d'épissure, des connecteurs de câbles, des adaptateurs et des répartiteurs. Nos vous proposons des designs très variés et des interfaces destinées aux applications cuivre et fibre optique.

En savoir plus sur les répartiteurs, les adaptateurs et les connecteurs de câbles
Confections de câbles spécifiques aux clients

Confectionnez des câbles personnalisés selon vos applications. Grâce à de nombreux designs, détrompages et schémas des pôles, Phoenix Contact permet des solutions spécifiques aux clients pour le transfert des signaux, données et puissances. Vous pouvez faire repérer vos câbles confectionnés selon vos instructions. L'étiquetage et l'emballage avec logo ou code-barres, voire des développements entièrement nouveaux, sont également possibles.

En savoir plus sur les confections de câbles spécifiques aux clients
Technologie de raccordement pour l'infrastructure de charge

Connecter la puissance et les données de manière optimale : grâce à notre technologie de raccordement pour les bornes de recharge murales et les stations de recharge basées sur des circuits imprimés, vous obtenez un raccordement rapide de l'alimentation secteur, des câbles de charge et des câbles de données, ainsi qu'une installation simple sur site. Des temps d'installation courts, des connexions durablement sûres et des frais de maintenance réduits augmentent la disponibilité et la rentabilité de votre infrastructure de charge.

En savoir plus sur la technologie de raccordement pour l'infrastructure de charge

Des solutions variées pour ces industries


Entretien-conseil entre deux personnes

Constructeurs d'appareils

Obtenez un aperçu de notre offre pour les constructeurs d'appareils. Nous vous proposons une vaste gamme de technologies de raccordement pour les applications industrielles ou d'infrastructure.

Personne tenant un module électronique avec divers raccordements d'appareils dans la main

Raccordements des appareils pour l'automatisation des bâtiments

Dans les bâtiments intelligents, de nombreuses applications sont mises en réseau de manière décentralisée. Pour cela, des raccordements des appareils standardisés sont nécessaires afin que les différents systèmes des bâtiments et leurs applications puissent communiquer facilement et rapidement entre eux. Faites confiance aux solutions de connexion intelligentes pour le raccordement intelligent des appareils : compactes, conformes aux normes et faciles à entretenir.

Parfaitement adaptés aux nombreuses applications Quelles que soient les exigences de vos applications, les connecteurs de Phoenix Contact offrent la technologie de raccordement adaptée. Profitez de raccordements fiables et durables, p. ex. pour ces applications :

Routeurs 5G
Système de caméra
Automate
Variateurs de vitesse
Système de stockage d'énergie
Ampoule
Écran
Alimentation
Onduleurs

Technologies


Services


Scannage automatique des étiquettes de produits

Processus logistiques efficaces Simplifiez vos arrivages et sorties de marchandises

Nous facilitons vos processus logistiques automatisés grâce à des étiquettes de produits qui indiquent les informations les plus importantes telles que la référence, la quantité, la date de production, le lot et le pays d'origine, et ce, simplement sous forme de code à scanner. Grâce à la lecture automatique des codes, vous réduisez les efforts manuels de vos collaborateurs du service logistique et augmentez votre productivité à l'arrivage et à la sortie des marchandises.