Configurateurs de câbles et conducteurs Créez vos confections de câbles individuelles : configurez votre câblage pour la transmission de signaux, données et puissance dans les environnements IP6x ou pour les armoires électriques. Des longueurs et des extrémités de câbles au choix permettent des confections de câbles sur mesure.

Configurateur de câbles et conducteurs

Configurateurs de câbles et conducteurs

Câbles de données à base de cuivre configurables

Câbles de données à base de cuivre

Les processus d'automatisation complexes demandent des volumes de données importants à des vitesses de transmission toujours plus élevées. Utilisez notre gamme de solutions SPE, HDMI, USB, coaxiales, M12 et RJ45.

Câbles de données configurables à base de fibre optique

Câbles de données à base de fibre optique

Configurez des câbles de données à base de fibres optiques dans des longueurs de 0,5 à 1 000 mètres : avec extrémité de câble libre, avec connecteur mâle ou femelle. Choisissez FSMA, LC, LC duplex, M17, ODC, variante Push-Pull 14, Q-ODC, Q-ODC-12, SC duplex ou SC-RJ. Le nombre de pôles et le type de fibre peuvent varier.

Connecteurs pour C.I. pré-équipés configurables

Connecteurs pour C.I. pré-équipés

Vous souhaitez relier des circuits imprimés ? – Dans notre configurateur, sélectionnez rapidement et facilement les connecteurs pour C.I. qui vous conviennent. La gamme de connecteurs s'étend de MINICONNEC à SKEDD. Grâce aux différents types, longueurs et sections de câbles, vous pouvez approfondir la personnalisation de vos applications.

Câbles M12 configurables pour la transmission de l'énergie

Câbles M12 pour la transmission de l'énergie

La technologie de raccordement d'appareils doit être performante, compacte et flexible. Notre câblage M12 POWER innovant offre une puissance maximale avec une taille particulièrement compacte. Assurez l'alimentation de vos moteurs et appareils directement sur le terrain avec maximum 16 A ou maximum 690 V, en fonction du modèle. Choisissez des câbles pour les applications AC avec codage S, K et M ou pour les applications DC avec codage T et L.

Câbles configurables pour capteurs/actionneurs

Câbles pour capteurs/actionneurs

Garantissez le fonctionnement de vos installations avec une gamme complète de produits et de solutions de raccordement des capteurs et des actionneurs. Qu'il s'agisse d'applications standard ou de câblages destinés à des industries exigeantes et des applications spéciales : choisissez parmi les connecteurs circulaires M8, M12, DEUTSCH, les connecteurs de vanne A, AD, B, BI C, CI et Superseal, et parmi de nombreuses qualités de câbles.

Connecteurs carte-à-fil

Configurateur de connecteurs carte-à-fil CONNEXIS

Vous recherchez une confection de câbles adaptée pour soutenir vos processus de fabrication automatisés ? Nous avons la solution. Pour répondre à vos besoins, choisissez dans notre configurateur une solution parmi différents types de connecteurs, nombres de pôles, pas, codages ainsi que des câbles. Vous pouvez également personnaliser les connecteurs à l'aide de notre service d'impression.