Nous vous proposons des concepts de service personnalisés pour un déroulement sans faille de vos processus et simplifions ainsi votre travail quotidien.
Outre les logiciels et le matériel pour la création de vos repérages, nous proposons des concepts de service globaux. Ceux-ci vont de l'installation et de la formation à la fourniture d'appareils de location en cas de besoin, en passant par les réparations et l'entretien spécifiques aux appareils. Quel que soit le défi auquel vous êtes confronté, nous vous assistons avec compétence dans chacune de vos demandes et sommes à vos côtés à tout moment avec des services personnalisés.
Avantages
Utilisation idéale grâce à une installation et formation professionnelles
Appareils à tout moment en parfait état grâce à une maintenance régulière
Solution de repérage durable grâce à un service de réparation avec des pièces d'origine
Soutien fiable pour toutes vos questions par le biais de notre assistance technique
Assistance pour l'installation de votre imprimante
Installation et configuration
Nous configurons votre système de repérage directement sur site, avec les logiciels préinstallés et les pilotes nécessaires. Nous vous formons ensuite de manière approfondie pour la manipulation de l'appareil et du logiciel. Ensemble, nous traitons un certain nombre de tâches d'impression et vous fournissons les connaissances nécessaires pour utiliser le système de repérage en toute sécurité.
Entretien et réparation professionnels
Nos techniciens de service réparent et entretiennent votre système de repérage rapidement et avec précision. Une opération de maintenance comprend la vérification du firmware, pilote et logiciel de repérage, l'utilisation en relation avec le matériau employé ainsi qu'un contrôle visuel et un test de fonctionnement. Les réparations sont effectuées, selon le type d'imprimante, sur site ou dans l'un de nos centres de services dans le monde entier. Nous vous remettons ensuite un rapport détaillé sur les travaux réalisés et les pièces remplacées.
Appareils de location
Vous avez temporairement besoin de capacités de repérage supplémentaires, vous souhaitez répondre aux exigences de repérage spécifiques à un projet ou votre système de repérage est en réparation ? Pour ces cas de figure, nous mettons des appareils de location à votre disposition. Après concertation, nous vous envoyons l'appareil, l'installons ensemble si vous le souhaitez et vous formons à son utilisation en toute sécurité.
Solutions de marquage à inscription personnalisée
Configurateur de solutions de marquage à inscription personnalisée
Le MARKING Configurator offre un maximum de convivialité et de flexibilité pour la création de solutions d'étiquetage personnalisées. Selon l'application et les exigences, la gamme MARKING system offre différentes solutions de marquage des blocs de jonction, des conducteurs et des câbles, ainsi que des appareils et des installations. Choisissez une solution de marquage parmi plus de 2 000 matériels pour répondre à vos besoins. Commandez des matériels de repérage personnalisés de manière simple et rapide, à partir d'une seule pièce.
Avec notre concept de service, nous intervenons dès la qualification de nos clients, nous veillons à ce que les process de fabrication se déroulent sans problème grâce aux entretiens et réparations et nous apportons notre soutien en louant des appareils, si nécessaire.Nous nous tenons aux côtés de nos clients avec des services personnalisés – c'est ce qui nous distingue du reste du marché.
Packs service personnalisés
Avec nos packs service, nous garantissons à tout moment le bon fonctionnement de vos systèmes de repérage. Profitez d'une assistance professionnelle dans le cadre de l'installation de vos appareils, de maintenances régulières ainsi que de réparations gratuites. Parmi les différents packs, choisissez la combinaison de prestations la plus adaptée à vos besoins.
Vos interlocuteurs sur site
Nous voulons être à vos côtés rapidement et individuellement avec nos services. Par conséquent, veuillez noter que notre gamme de services est soumise à des ajustements régionaux. Si vous souhaitez un conseil personnalisé sur le sujet des services imprimantes, votre agence Phoenix Contact locale se fera un plaisir de vous renseigner.