Répartition des signaux pour systèmes E/S standard
Répartition des signaux E/S
Nous vous proposons différentes solutions de répartition des signaux E/S : le VIP I/O-Marshalling rend le conditionnement et la répartition des signaux E/S universels de bout en bout pour les E/S universelles, du terrain jusqu'au contrôleur. Pour la répartition des signaux E/S standard, nos Termination Carrier représentent une solution Plug and Play de connexion d'appareils classiques sur rail DIN aux cartes E/S standard de votre système d'automatisation.
Catégories de produits
Comparaison entre la répartition des signaux pour les systèmes E/S standard et les systèmes E/S universels
Topologies de système :
L'approche E/S universelles avec VIP I/O-Marshalling supprime la séparation rigide entre les niveaux marshalling et d'interface et permet une architecture système intégrée et nettement allégée.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
Répartition des signaux E/S standard
Avec les modules de découplage MINI Analog Pro et MACX Analog |
Répartition des signaux E/S universelles
Avec VIP I/O-Marshalling |
|
| Conception | Termination Carrier pour le raccordement d'appareils standard sur rail DIN spécifiques à un signal | Système modulaire Plug and Play flexible, composé de Termination Boards (cartes de raccordement) et de modules enfichables |
| Architecture du système | Armoires électriques et systèmes séparés pour la répartition des signaux, le traitement des signaux et la connexion E/S | Répartition des signaux, traitement des signaux et connexion E/S intégrés au système |
| Structure E/S | Utilisation de cartes E/S spécifiques pour chaque type de signal | Attribution des canaux par logiciel, indépendamment du type de signal, sans cartes E/S spécifiques aux signaux |
| Adaptations du signal | Adaptation et recâblage aux niveaux répartition, interface et E/S | Remplacement des modules enfichables et configuration logicielle côté automate avec le câblage existant |
| Vers les produits | Vers les produits |
Représentation graphique :
L'approche E/S universelles avec VIP I/O-Marshalling intègre les niveaux de répartition des signaux, d'interface et E/S dans une architecture allégée
Délais d'exécution des projets :
Par rapport à la gestion classique des signaux, l'approche E/S universelles réduit les coûts et raccourcit les délais d'exécution des projets jusqu'à 30 %.
| Répartition des signaux E/S standard | Répartition des signaux E/S universelles | |
|---|---|---|
| Planification des signaux | Le nombre de types de signaux spécifiques et de cartes E/S doit être défini dès les premières phases d'ingénierie. | Seul le nombre de signaux doit être connu. Les types de signaux peuvent être attribués ultérieurement de manière flexible. |
| Exécution du projet | La planification, l'installation et les tests s'effectuent de manière séquentielle. | Exécution en parallèle de la planification, de l'installation et des tests |
| Modifications des signaux | Des adaptations du câblage et de la documentation sont nécessaires. | Remplacement des modules enfichables et programmation logicielle sur l'UIO. |
| Test d'acceptation en usine et processus de mise en service | Les chemins de signaux sont testés avec la fonction de canal définitive. | Les chemins de signaux sont mis en place et testés indépendamment du type de signal. |
Représentation graphique :
Jusqu'à 30 % de gain de temps grâce au traitement parallèle des étapes du projet