The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Communication industrielle - du bus de terrain jusqu'à Industrial Ethernet

Communication industrielle

La transmission fiable des données depuis le niveau de terrain jusqu'au niveau de commande est l'objectif de la communication industrielle. Les solutions complètes avec Industrial Ethernet, les technologies sans fil modernes et la cybersécurité augmentent ainsi la disponibilité et la sécurité des systèmes mis en réseau. Les protocoles réseau et les systèmes de bus de terrain tels que PROFINET, OPC UA, PROFIBUS et INTERBUS garantissent une communication efficace.

Mise en réseau complète du niveau terrain jusqu'au niveau de commande

La numérisation exige que tous les systèmes et composants soient réciproquement mis en réseau sans faille, du capteur au cloud. L'Ethernet est devenu un standard de communication commun pour la mise en réseau complète du niveau terrain jusqu'aux niveaux de commande et bureautique (informatique).

La numérisation au niveau de la production

La numérisation au niveau de la production

Nouveaux produits

Client WLAN de nouvelle génération

Modules Wi-Fi 6 industriels

Clients WLAN de dernière génération

Pour des réseaux de communication sans fil performants et fiables : le puissant WLAN 1120, ainsi que la version compacte IP20, le WLAN 1020, disposent de la technologie WLAN actuelle Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) et d'un design d'appareils tout-en-un innovant.

Caractéristiques principales

  • IEEE 802.11ax
  • Rétrocompatible avec les anciennes normes WLAN telles que Wi-Fi 4
  • Point d'accès client WLAN et logiciel
  • Débit de données > 600 Mbit/s net

Avantages

  • Amélioration significative des performances, de la fiabilité et du temps réel grâce au Wi-Fi 6
  • Changement rapide de cellules WLAN grâce à l'optimisation logicielle de la fonction d'itinérance
  • Prêt pour l'avenir, car préparé pour le Wi-Fi 6E (bande de 6 GHz)
  • Montage et installation simplifiés grâce au design « Tout-en-un »
  • Plus d'espace dans les AGV et les robots mobiles grâce à une forme de construction compacte

Dans l'automatisation industrielle, des bus de terrain traditionnels, différents protocoles et appareils terminaux avec des interfaces série sont utilisés. C'est pourquoi Phoenix Contact propose des serveurs d'appareils série et des passerelles qui intègrent les différents systèmes de communication dans le réseau Industrial Ethernet, convertissent les données et les rendent ainsi disponibles partout.
Des switchs d'automatisation robustes qui distribuent intelligemment toutes les données dans le réseau assurent une mise en réseau fiable sur le niveau de commande et de terrain. Des switchs réseau puissants permettent une mise en réseau simple avec le réseau informatique (de l'entreprise). La sécurité nécessaire est assurée par des pare-feu qui garantissent une communication contrôlée et sécurisée entre les segments du réseau.

Système de communication pour l'industrie utilisant la liaison cuivre, fibre optique et radio

Système de communication pour l'industrie utilisant la liaison cuivre, fibre optique et radio

Système de communication pour l'industrie utilisant la liaison cuivre, fibre optique et radio : tout-en-un

Quel est le bon support de transmission pour votre application ? Si vous souhaitez établir un pont entre de longues distances, nous recommandons la fibre optique (FO). Si l'installation de câbles est onéreuse ou impossible, nous proposons pour les courtes et moyennes distances des solutions sans fil telles que WLAN, Bluetooth, Trusted Wireless ou WirelessHART. Si vous ne disposez pas de câbles de communication, les réseaux mobiles existants sont une bonne alternative. Phoenix Contact propose différents composants pour tous les supports de transmission : du convertisseur de média pour la conversion en fibre optique aux modules radio (mobiles), en passant par les connecteurs, les câbles et les antennes appropriés.

Réseaux performants et fiables

Réseaux performants et fiables

Il y a un échange permanent de données relatives au processus, telles que les valeurs mesurées, les messages d'état et les ordres entre les composants de votre système d'automatisation. En outre, des informations complémentaires sont transmises au niveau des bureaux, p. ex. pour l'optimisation des processus ou pour la maintenance prédictive. Afin de transporter de manière fiable ces volumes de données toujours plus importants, Phoenix Contact propose des composants réseau haute performance avec une transmission Gigabit et des fonctions de filtrage intelligentes.
En outre, des mécanismes de redondance tels que MRP, DLR, RSTP, PRP, etc. permettent de rendre votre réseau de production particulièrement sûr et d'augmenter ainsi la disponibilité.

Cadenas qui représente la cybersécurité et la sécurité réseau

La cybersécurité est primordiale pour la fiabilité du réseau et la pérennité de votre entreprise

La cybersécurité pour une plus grande sécurité réseau

Avec le développement croissant de la mise en réseau, la sécurité réseau joue un rôle de plus en plus important. Pour protéger vos systèmes contre les cybermenaces et les accès non autorisés, nos produits de cybersécurité prennent en charge des fonctions telles que la segmentation du réseau, le pare-feu, l'accès à distance sécurisé, la transmission de données chiffrées, la sécurité des ports, etc.

Cependant, la cybersécurité globale va au-delà des simples fonctions de sécurité : elle commence par le développement sécurisé de produits, se poursuit par l'analyse permanente et l'élimination immédiate des éventuelles failles de sécurité et la disponibilité à long terme des mises à jour nécessaires et se termine par l'offre de solutions complètes sécurisées et de services de conseil.

La connexion sécurisée de stations décentralisées à la salle de contrôle

La connexion sécurisée de stations décentralisées à la salle de contrôle

Télémaintenance par Internet et Cloud

L'accès direct aux installations industrielles réparties dans le monde entier permet l'exécution rapide et efficace des tâches de maintenance et d'entretien. Selon vos besoins, vous pouvez utiliser les lignes existantes ou communiquer dans le monde entier via le réseau mobile. Phoenix Contact propose des solutions pour chaque application : des routeurs DSL, LAN et de téléphonie mobile aux dispositifs d'extension de bus de terrain et Ethernet. Afin de protéger les connexions réseau contre des personnes malintentionnées, Phoenix Contact propose des produits dotés de mécanismes de sécurité les plus modernes, comme le VPN, le cryptage IPsec et le pare-feu.

Un homme du service clientèle avec un casque à l'ordinateur

Nos experts seront ravis de vous conseiller – par téléphone ou sur place

Nous serons ravis de vous aider Accompagnement pour la planification et la mise en service du réseau

De la planification du réseau à la mise en service et à l'entretien, nos experts réseau sont à vos côtés pour vous assister. Avec notre expertise dans l'automatisation, nous connaissons vos défis et pouvons vous conseiller sur les nouvelles technologies Industrie 4.0 et normes de sécurité. Pour vos collaborateurs, nous proposons en outre des formations Industrial Ethernet, de sensibilisation à la sécurité ou de maniement de nos produits.

Logo LinkedIn

LinkedIn : Industrial Communication and Cyber Security Rejoignez notre communauté dès maintenant !

Les réseaux de communication industriels nous permettent de transmettre des données de manière fiable depuis le terrain jusqu'au cloud en passant par le niveau de commande. Sur notre page LinkedIn Industrial Communication and Cyber Security (communication industrielle et cybersécurité), vous trouverez des informations intéressantes sur les thèmes de la disponibilité du réseau, de la cybersécurité, de la télémaintenance et bien plus encore. Rejoignez notre communauté !