Industrial Wireless : de IWLAN à LoRaWan en passant par Wireless IO

Industrial Wireless : de l'IWLAN au LoRaWAN en passant par le Wireless IO

L'Industrial Wireless permet une liaison radio sûre et fiable pour les applications industrielles. Selon les exigences, utilisez l'IWLAN ou le Bluetooth pour la communication en temps réel, le NearFi pour les applications en champ proche ou le LoRaWAN et la technologie Trusted Wireless pour les grandes distances. Nos solutions sans fil comprennent des points d'accès et des clients ainsi que des antennes et câbles adaptés.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1360276
FL WLAN 2331 - Module radio
FL WLAN 2331 - Module radio
1360276

Point d'accès WLAN, Wi-Fi 6, avec 2 raccordements d'antenne externes (N-F), IP65, -20 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz, données de connexion : 12 V DC ... 32 V DC ou PoE, M12 : pour alimentation et LAN, HTTPS, CLI, REST-API

NEW
Go to Product Detail Page for item 1752493
FL WLAN 1022 - Module radio
FL WLAN 1022 - Module radio
1752493

Client WLAN, point d'accès souple, Wi-Fi 6, avec 2 raccordements d'antenne externes (RSMA-F), IP20, -30 °C ... +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, données de connexion : 9 V DC ... 32 V DC, RJ45 : pour LAN, http/https, CLI, REST-API

NEW
Go to Product Detail Page for item 1433050
NEARFI 2200 B - Coupleur inductif
NEARFI 2200 B - Coupleur inductif
1433050

NearFi-Base, coupleur d'énergie et Ethernet sans contact en temps réel, 50 W (US), 100 Mbit/s, portée ≤10 mm, M12 Push-Pull, IP65, combinable avec NEARFI 2200 R. En option : 100 W (US) en association avec NEARFI 200 ou 2 x 50 W (US+UA) avec NEARFI 300. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1360275
FL WLAN 2330 - Module radio
FL WLAN 2330 - Module radio
1360275

Point d'accès WLAN, Wi-Fi 6, avec 2 raccordements d'antenne externes (N-F), IP65, -20 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz, données de connexion : 12 V DC ... 32 V DC ou PoE, M12 : pour alimentation et LAN, HTTPS, CLI, REST-API

NEW
Go to Product Detail Page for item 1433049
NEARFI 2200 R - Coupleur inductif
NEARFI 2200 R - Coupleur inductif
1433049

NearFi-Remote, coupleur d'énergie et Ethernet sans contact en temps réel, 50 W (US), 100 Mbit/s, portée ≤10 mm, M12 Push-Pull, IP65, combinable avec NEARFI 2200 B. En option : 100 W (US) en association avec NEARFI 200 ou 2 x 50 W (US+UA) avec NEARFI 300. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2901541
RAD-2400-IFS - Module radio
RAD-2400-IFS - Module radio
2901541

Radioline - Émetteur/récepteur radio 2,4 GHz avec interface RS-232/485, extensible via des modules E/S, raccordement d'antenne RSMA (femelle), réseaux point à point/en étoile/maillés de jusqu'à 250 stations, portée de 5 km (avec vue dégagée), utilisation mondiale. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

La technologie sans fil adaptée à votre application

Différentes technologies sans fil ont fait leurs preuves dans divers domaines d'utilisation. Phoenix Contact vous propose des solutions sans fil industrielles adaptées à vos applications.

  • NearFi : pour la transmission d'énergie et de données Ethernet en temps réel sans contact sur de courtes distances
  • WLAN IEEE802.11 (Wi-Fi) : Wireless Ethernet pour des réseaux Ethernet performants et adaptés à l'industrie
  • Bluetooth : Wireless Ethernet et Wireless I/O pour la transmission des données dans l'automatisation de la production
  • Trusted Wireless : Wireless I/O et Wireless Serial pour la transmission de signaux et de données dans des installations étendues

Nouveaux produits

Modules Wi-Fi 6 industriels
Coupleur de base IO-Link - appareil de base
Capteur d'humidité du sol LoRaWan

Wi-Fi 6/6E pour des réseaux performants

Modules WLAN de la nouvelle génération

La nouvelle série de points d'accès WLAN 2300 et de clients WLAN 1000 avec Wi-Fi 6/6E offre une communication en temps réel fiable et une grande fiabilité tout en étant compatible avec les grands réseaux comptant de nombreux participants. Le Wi-Fi 6E utilise en outre de nouveaux canaux de transmission dans la bande de 6 GHz pour atteindre une meilleure performance.

Caractéristiques principales

  • Wi-Fi 6/6E (2,4 / 5 / 6 GHz, selon la variante et le pays)
  • Débit brut jusqu'à 2 400 Mbit/s
  • Itinérance rapide dans les applications mobiles
  • Commande possible via REST-API
  • Sécurité maximale avec WPA2 / WPA3
  • Ethernet avec 10/100/1 000 Mbit/s

Avantages

  • Wi-Fi 6 (IEEE 802.11AX) pour améliorer l'utilisation des ressources, la stabilité et la capacité du réseau
  • Wi-Fi 6E avec de nouveaux canaux libres dans la bande de 6 GHz
  • Changement rapide de cellules WLAN grâce à l'optimisation logicielle de la fonction d'itinérance
  • Clients WLAN prenant en charge les trois bandes : 2,4 GHz, 5 GHz et la nouvelle bande de 6 GHz
  • Sécurité particulièrement élevée grâce à WPA 3 et au concept de sécurité par la conception (CEI 62443-4-1)

Coupleur IO-Link

Transmission sans contact de l'énergie et des données

Avec les coupleurs IO-Link, vous alimentez les appareils IO-Link sans contact, rapidement et facilement, et vous les reliez au système de régulation et de commande sans usure et sans entretien. Cela permet d'éviter les arrêts de production imprévus et imprévisibles ainsi que les intervalles de maintenance réguliers.

Caractéristiques principales

  • Transmission bidirectionnelle IO-Link jusqu'à 230,4 kbit/s (COM3)
  • Transmission sans contact de l'énergie jusqu'à 18 W (24 V DC /0,75 A)
  • Portée jusqu'à 7 mm
  • Boîtier compact M30, IP68 en acier inoxydable avec technologie de raccordement vissé M12

Avantages

  • Sans contact – pas d'usure et pas d'entretien
  • Universel – en plus de l'énergie, il est également possible de transmettre des données IO-Link ou deux signaux numériques
  • Compact – forme de construction ronde M30 pour un montage peu encombrant
  • Flexible – grande liberté de montage grâce à des options d'approche variables
  • Plug and Play - aucune configuration nécessaire

Capteur d'humidité du sol LoRaWAN

Acquisition de données sur les sols

Le capteur d'humidité du sol LoRaWAN permet de déterminer l'état actuel du sol. Afin d'utiliser les données collectées sur l'humidité, la température et la conductivité du sol pour une surveillance environnementale, le capteur communique avec la plateforme IoT via une passerelle LoRaWAN.

Caractéristiques principales

  • Mesure de la fraction volumique de l'eau à 30 cm de profondeur dans le sol
  • Participants LoRaWAN
  • Durée de vie de la batterie jusqu'à 8 ans
  • Indice de protection IP67
  • Mémoire des valeurs de mesure (6 valeurs de mesure)

Avantages

  • Facilement adaptable à différents types de sols
  • 100 % sans entretien
  • Entièrement sans fil et donc positionnable à volonté
  • Facilement intégrable dans des systèmes tiers à l'aide d'une bibliothèque JavaScript
  • Boîtier robuste et résistant aux chocs permettant d'enfoncer le capteur à l'aide d'un maillet en caoutchouc

Transmission d'énergie et de données en zone de champ proche

Une transmission sans contact de l'énergie et des données via un entrefer permet non seulement des connexions sans usure et sans entretien, mais aussi une transmission à travers des parois en verre ou d'autres milieux non conducteurs.

Il en résulte de nombreuses possibilités d'application, par exemple en cas de restrictions d'espace et de mouvement, de vibrations, de poussière et de saleté, de rotation et de contacts fréquents.

Coupleurs de base et coupleurs à distance NearFi

Coupleurs NearFi pour la transmission sans contact de l'énergie et des données

Coupleurs NearFi pour la transmission d'énergie et d'Ethernet en temps réel sans contact

Les coupleurs NearFi permettent de transmettre l'énergie (jusqu'à 100 W) et les données Ethernet en temps réel (100 Mbit/s, duplex intégral) par un entrefer de quelques centimètres. Pour la transmission, il faut toujours systématiquement deux appareils : un coupleur de base et un coupleur à distance. Les coupleurs ne nécessitent aucune configuration et sont donc aussi faciles à utiliser qu'un connecteur.

  • Universels – communication Ethernet en temps réel, sans retard et indépendante du protocole
  • Visibles – diagnostic bien visible de tous les côtés grâce à l'anneau LED sur le boîtier
  • Robustes – boîtier IP65 avec technologie à raccordement rapide M12 Push-Pull pour une utilisation rapide et facile dans les environnements exigeants
Coupleurs IO-Link

Coupleurs IO-Link pour la transmission IO-Link sans contact

Coupleurs IO-Link pour la transmission IO-Link sans contact

Avec les coupleurs IO-Link, l'énergie (18 W) et les données IO-Link sont transmises via un entrefer pouvant atteindre 7 mm. Les appareils fonctionnent simplement par Plug and Play. Les coupleurs de base et à distance se connectent automatiquement.

  • Universels – en plus de l'énergie, il est également possible de transmettre des données IO-Link ou deux signaux numériques
  • Robustes – boîtier en acier inoxydable IP68 avec raccordements M12 pour une utilisation dans des environnements exigeants
  • Compacts – forme de construction M30 pour un montage peu encombrant

IWLAN – Industrial Wireless LAN

IWLAN (IEEE 802.11/Wi-Fi) permet la transmission sans fil de données Ethernet et se caractérise par un matériel particulièrement robuste. Le WLAN industriel est spécialement conçu pour la transmission fiable et en temps réel de protocoles industriels tels que PROFINET, EtherNet/IP™ ou Modbus/TCP. Il offre par ailleurs une itinérance optimisée et rapide, spécialement développée pour les terminaux mobiles dans les grands réseaux WLAN. L'IWLAN est donc idéal pour des applications telles que les systèmes de transport sans conducteur (AGV), les navettes d'entrepôt, les convoyeurs aériens électriques et la commande de machines et d'installations via des tablettes ou des smartphones. Avec PROFIsafe, même les fonctions liées à la sécurité peuvent être réalisées sans fil.

WLAN 1000 et 1100

Modules radio WiFi pour l'industrie

Série WLAN 1000 et 2300 – la solution WLAN pour l'industrie

La nouvelle série industrielle WLAN, avec les points d'accès de la série 2300 et les clients WLAN 1000, repose sur la technologie Wi-Fi 6/6E (IEEE 802.11ax) avancée. Le Wi-Fi 6 améliore l'efficacité des ressources, la stabilité et la capacité du réseau. Cela augmente notamment la fiabilité et la capacité en temps réel dans les grands réseaux WLAN comptant de nombreux participants. Avec le Wi-Fi 6E, de nombreux canaux de transmission supplémentaires, jusqu'alors inutilisés, sont disponibles dans la nouvelle bande 6 GHz.

  • Technologie WLAN Wi-Fi 6/6E moderne
  • Prend en charge la nouvelle bande de fréquence 6 GHz avec de nombreux canaux libres
  • Pilotes WLAN optimisés pour les applications industrielles
  • Communication transparente de couche 2, p. ex. pour PROFINET et PROFIsafe
  • Variantes de produits avec antennes intégrées ou prises d'antenne externes
  • Changement rapide de cellules WLAN grâce à l'optimisation logicielle de la fonction d'itinérance
  • Sécurité particulièrement élevée grâce à WPA 3 et au concept de sécurité par la conception (CEI 62443-4-1)

Bluetooth industriel

Le Bluetooth est avant tout connu dans le domaine de la téléphonie mobile et des accessoires informatiques, mais s'est également établi comme solution de communication dans le domaine de la construction des machines et des installations. Cette technologie est extrêmement résistante aux perturbations dans la bande de fréquences et permet un fonctionnement parallèle fiable avec d'autres applications Bluetooth ou WLAN. Il permet donc de réaliser des liaisons radio très fiables qui sont impératives, entre autres, pour la communication sécurisée (PROFIsafe, SafetyBridge, etc.). Il convient particulièrement aux petites applications de réseau sans fil statiques avec peu de participants (application point à point ou petits réseaux avec un maximum de sept appareils). Dans l'ensemble, le Bluetooth est parfaitement adapté à la transmission des données Ethernet et PROFINET ou de signaux d'entrée/sortie vers des zones de machines en mouvement ou en rotation.

Deux ponts radio Ethernet EPA communiquent entre eux

Le pont radio Ethernet robuste EPA

Bluetooth EPA - Ethernet et PROFINET par Bluetooth

L'adaptateur de port Ethernet EPA 2 permet de connecter sans fil vos modules d'automatisation compatibles Ethernet au réseau d'automates via Bluetooth, et cela en toute sécurité. L'EPA 2 associe la fiabilité d'un module radio à une antenne intégrée dans un boîtier industriel compact et robuste avec l'indice IP65 pour une intégration simple dans votre application.

  • Intégration transparente dans des réseaux d'automates Ethernet, tels que PROFINET
  • Configuration simple grâce au bouton MODE
  • Convient pour la communication de sécurité comme PROFIsafe ou SafetyBridge
  • Mode à faible émission pour de faibles émissions perturbatrices lors de l'établissement de la connexion
  • Black Channel Listing (liste canal noir) permet de configurer jusqu'à trois canaux WLAN dont les plages de fréquences ne sont pas utilisées par le module EPA.
Avec Wireless MUX, vous pouvez transmettre vos signaux E/S en toute fiabilité

Avec Wireless MUX, vous pouvez transmettre vos signaux E/S à des stations difficiles d'accès ou rotatives en toute fiabilité

Multiplexeur sans fil – transmission de signaux E/S par Bluetooth

Utilisez Wireless MUX pour transmettre des signaux E/S sans câbles. Ce système transmet 16 signaux TOR et 2 signaux analogiques de manière bidirectionnelle. Cela signifie que vous remplacez ainsi un câble de signalisation à 40 fils.

  • Mise en service facile : pas de configuration/paramétrage
  • Nombre élevé de canaux dans un boîtier compact
  • Établissement de la connexion et transmission de signaux rapides
  • Portée jusqu'à 200 m avec des antennes omnidirectionnelles, jusqu'à 400 m avec des antennes directionnelles
  • Technologie Bluetooth 4.0

Trusted Wireless 2.0

La technologie sans fil Trusted Wireless 2.0 a été développée par Phoenix Contact pour l'utilisation dans le domaine industriel. Elle est particulièrement adaptée à la transmission sans fil pour des capteurs et des actionneurs ainsi qu'à la transmission de petits et moyens volumes de données dans les installations étendues. Lorsque la visibilité est dégagée, il est possible de couvrir des distances de plusieurs centaines de mètres à plusieurs kilomètres entre deux participants au réseau sans fil.

Trusted Wireless 2.0 comble le fossé entre WirelessHART, une technologie spéciale pour les réseaux de capteurs, et la technologie à haut débit Wireless LAN. La technologie est utilisée dans le système radio industriel Radioline de Phoenix Contact.

Module radio Radioline

Radioline est le module radio pour les installations étendues

Système radio Radioline pour signaux E/S et données série

Radioline est le système radio pour les installations étendues. Sa particularité : un seul tour de molette suffit pour attribuer simplement les entrées et sorties, sans aucune programmation. Grâce à la technologie radio Trusted Wireless, Radioline est le meilleur choix pour une utilisation fiable dans des environnements industriels.

  • Grande fiabilité grâce à la technologie Trusted Wireless
  • Bandes de fréquence prises en charge : 868 MHz, 900 MHz et 2,4 GHz
  • Portées jusqu'à 32 kilomètres grâce au débit de données réglable
  • Flexibilité de la structure réseau : Radioline prend en charge les liaisons point-à-point comme les réseaux maillés complexes avec 250 équipements bus maximum
  • Simplification : un seul appareil vous permet de transférer des signaux E/S ou des données série grâce à l'interface RS-232/485 intégrée
  • Extensible avec jusqu'à 32 modules E/S grâce aux connecteurs de bus sur rail DIN et à la capacité de remplacement à chaud
Radioline Outdoor Box

Ensemble de commutateurs pour une installation en extérieur

La Radioline Outdoor Box peut être installée directement en extérieur afin d'avoir une transmission sans fil rapide et facile de signaux E/S ou de données série. Choisissez les modules radio (au choix 868, 900 ou 2 400 MHz) ainsi que le type et le nombre de modules d'extension E/S directement lors de la commande.

  • Idéal pour une installation en extérieur grâce à un boîtier IP66 robuste, étanche aux éclaboussures et résistant aux UV pour des températures de -25 à +55 °C
  • Coffret électrique entièrement pré-câblé avec bloc d'alimentation intégré, parafoudre basse tension, module radio sélectionné et modules d'extension E/S pour une mise en service intuitive et une configuration facile
Antennes omnidirectionnelles et directionnelles

Réception avec la bonne typologie d'antenne

Antennes et accessoires

Communication garantie : Phoenix Contact propose une large gamme d'antennes omnidirectionnelles pour des applications en mouvement libre et d'antennes directionnelles pour couvrir de grandes distances. Des guides d'ondes de fuite sont également disponibles pour les participants radio se déplaçant le long d'un itinéraire défini, p. ex. les convoyeurs aériens. La gamme est complétée par la technologie de câblage appropriée, des accessoires de montage, tels que des câbles, des parafoudres basse tension et des connecteurs.

La puissance d'une installation sans fil est influencée en grande partie par le type d'antenne. Les éléments et les critères à prendre en considération lors de la sélection et de l'installation du système sont disponibles dans notre dépliant « 10 règles pour les antennes ».

Phoenix Contact au salon SPS

Venez nous rencontrer à l'occasion du salon SPS 2026

Venez nous rencontrer du 24 au 26 novembre dans le hall 9, au stand 310, et découvrez comment les écosystèmes ouverts, l'IA industrielle et une sécurité globale assurent l'avenir de l'automatisation industrielle.

Personne en train de planifier des réseaux sans fil

Nous vous accompagnons lors de la planification de systèmes radio sans risques de défaillance

Planification professionnelle des réseaux sans fil

Une bonne planification est une condition essentielle à un réseau sans fil fiable et performant. Nous vous assistons tout au long des étapes de planification, configuration et mise en service de votre réseau sans fil ainsi que lors de la maintenance et de l'assistance technique en cas de défaillance. Vous voulez en savoir plus ou former vos collaborateurs sur la communication sans fil ? Nous vous proposons des formations et des stages pratiques sur mesure.

Éclairage sans fil professionnel

Pour simplifier la planification des réseaux sans fil sur la base du système radio Radioline, Phoenix Contact propose gratuitement une simulation des réseaux sans fil comprenant jusqu'à dix stations. Communiquez-nous les coordonnées des stations à mettre en réseau et nous vérifierons la faisabilité pour vous, à l'aide d'un logiciel d'étude de réseau radio ou par des tests de liaison radio sur place. La simulation permet de déterminer si une liaison radio fonctionne ou doit être testée. La simulation tient compte des données d'altitude et des propriétés radio et de surface. Vous recevrez ensuite un rapport d'essai détaillé et une nomenclature de tous les composants requis.