Multiplexeur multi-points Radioline Mettez en service rapidement et facilement un système E/S complet, sans aucune programmation.

Multiplexeur multi-points Radioline

Avec les modules E/S Radioline, le coupleur de bus RS-485 Radioline crée un système multiplexeur spécialement conçu pour les processus. Sa particularité : le mappage d'E/S sur des câbles à deux fils ou des supports alternatifs est particulièrement simple grâce à la molette et au mode multi-points.

Avantages

  • De nouvelles possibilités de distribution d'E/S avec jusqu'à 99 stations dans le système de bus grâce au fonctionnement en mode multi-points du multiplexeur
  • Extension du système sans fil Radioline avec une structure linéaire câblée
  • Possibilité d'utilisation dans n'importe quel automate comme esclave Modbus/RTU
  • Surmonter de grandes distances avec des liaisons radio ou câblées cuivre 2 fils
  • Utilisation en atmosphères explosibles de la zone 2
Mappage d'E/S

Mise en service rapide et facile des systèmes d'E/S

Mappage d'E/S

La molette permet d'affecter les modules E/S entre eux au sein d'un réseau. Il vous suffit donc de paramétrer sur le même nombre les modules d'E/S communiquant les uns avec les autres. Par ex. l'entrée TOR et la sortie TOR attribuée reçoivent la même adresse IO-MAP 12, assurant ainsi que tous les signaux de l'installation sont correctement répartis.

Domaines d'utilisation courants

Technologie des procédés
Installation de traitement de l'eau
Pylônes électriques devant une ville
Pont routier éclairé
Technologie des procédés

Surveillance du niveau de remplissage des réservoirs, surveillance de la température, mesures de débits, stations de pompage et chaînes de puits, surveillance de pipelines, surveillance des fuites, infrastructure en parc chimique, gestion de l'énergie, en zone Ex 2

Installation de traitement de l'eau

Installations de traitement de l'eau, connexion des stations de pompage éloignées, connexion de puits éloignés, parties rotatives, par ex. pour un pont racleur, surveillance du niveau de remplissage

Pylônes électriques devant une ville

Technologie de l'énergie : parcs éoliens, mines à ciel ouvert, infrastructure en centrale électrique, postes de transformation, centrales hydroélectriques ; technologie de transport : surveillance des moteurs des tapis de convoyage, messages de défauts

Pont routier éclairé

Infrastructure urbaine : signalisations, éclairage des rues, éclairage de parkings, système de guidage des parkings ; travaux de construction : construction routière, feux de signalisation mobiles.

Un seul appareil pour de nombreuses applications


Multiplexeur multi-points

Distribution des signaux d'E/S via les câbles à deux fils existants

Multiplexeur multi-points

Distribution des signaux d'E/S dans un réseau RS-485 avec jusqu'à 99 stations Radioline au travers des câbles à deux fils existants. Le mappage d'E/S simplifie donc considérablement la distribution des signaux au sein d'installations étendues.

D'un simple tour de molette, vous attribuez rapidement les entrées et sorties. Ainsi, grâce aux modules d'extension 'E/S, vous pouvez distribuer et multiplier les signaux d'E/S comme vous le souhaitez au sein de votre réseau. Et ce, sans programmation.

Système radio Radioline pour une communication transmédiale

Les stations câblées et sans fil constituent un système commun.

Communication transmédiale

Le système radio Radioline peut être étendu au niveau d'un maître existant avec des nouvelles stations RS-485. Les modules sans fil et RS-485 constituent un système commun avec jusqu'à 99 stations Radioline. Le mappage d'E/S simplifie ainsi considérablement la distribution transmédiale des signaux au sein d'installations étendues.

D'un simple tour de molette, vous attribuez rapidement les entrées et sorties. Ainsi, grâce aux modules d'extension d'E/S, vous pouvez distribuer et multiplier les signaux d'E/S comme vous le souhaitez au sein de votre réseau, sans programmation.

Poste à distance autonome

Utilisation sur n'importe quel maître Modbus/RTU

Autonome comme poste à distance

Utilisation sur n'importe quel maître Modbus/RTU. Modulaire, avec possibilité d'extension jusqu'à 32 modules E/S par station RS-485.

Dispositif d'extension SHDSL

Étendez la portée jusqu'à 20 km grâce à des câbles à deux fils existants avec des dispositifs d'extension SHDSL

Autres supports de transmissions

Bien entendu, pour augmenter la portée, vous pouvez remplacer à tout moment la ligne RS-485 par d'autres supports de transmission. Nous vous proposons différents convertisseurs pour la fibre optique, SHDSL, la radio ou Ethernet.

Applications du système Radioline

Applications du système Radioline

* Le système prend en charge tous les protocoles sériels

Présentation Multiplexeur multi-points


Modules de tête Radioline

Modules de tête Radioline pour une utilisation à travers le monde

Modules de tête Radioline

Adaptez votre système d'E/S aux exigences de votre application. Particularité : un seul tour de molette permet d'attribuer simplement les entrées et sorties, sans programmation.

  • De nouvelles possibilités de distribution d'E/S avec jusqu'à 99 stations dans le système de bus grâce au fonctionnement en mode multi-points du multiplexeur
  • Extension du système sans fil Radioline à une structure linéaire câblée comportant jusqu'à 99 stations
  • Possibilité d'utilisation dans n'importe quel automate comme esclave Modbus/RTU
  • Possibilité d'extension avec jusqu'à 32 modules E/S Radioline (256 entrées/sorties TOR ou 128 entrées/sorties analogiques)
  • Surmonter des distances de 1,2 km au travers de liaisons câblées en cuivre 2 fils ou jusqu'à 20 km avec des modules d'extension SHDSL
Radioline – modules d'extension d'E/S

Radioline – modules d'extension d'E/S universels

Radioline – modules d'extension d'E/S

Choisissez parmi différents modules d'extension analogiques et numériques, en fonction du type et du nombre de signaux.

  • Les modules peuvent même être enfichés et retirés pendant le fonctionnement (capacité de remplacement à chaud)
  • Isolation galvanique canal à canal
  • Entrées et sorties TOR de longue portée (0 V AC ... 250 V AC)
  • Sorties transistor ou relais
  • Entrées d'impulsion (0 Hz ... 100 Hz) pour décompte d'événements, par ex. mesure de débit
  • Plage de température étendue (-40 °C ... +70 °C)