Nouveautés

Découvrez comment nos nouveaux produits peuvent vous aider à planifier et à mettre en œuvre vos applications.
Découvrez les nouveautés et les produits phares de Phoenix Contact.

Vue d'ensemble compacte des petites et grandes innovations

Nos ingénieurs développent sans cesse de nouveaux produits. Découvrez nos innovations dans le domaine des technologies de raccordement, de raccordement d'appareils et de la technique d'automatisation.

  • Filtres:

145 Résultats

Barrettes pour C.I. PTS 1,5
Connecteurs pour C.I.

Barrettes pour C.I. pontées

Connecteurs pour C.I. PTS 1,5/ PH-CLIP-B pour le bouclage de potentiels dans les applications de bâtiment.

Blocs de jonction pour C.I. en TWIN design
HIGHLIGHT
Blocs de jonction pour C.I.

Blocs de jonction pour C.I. en TWIN design

SPTH 1,5 : intégration facile dans les designs d'appareils existants grâce au TWIN design et au brochage identique.

Boîtier E/S IO-Link analogique
Systèmes d'E/S à distance

Boîtier E/S IO-Link analogique

L'appareil Axioline E peut être relié à un IO-Link-Master via un port IO-Link-A.

Boîtiers E/S IO-Link numériques avec technologie de raccordement M8
Systèmes d'E/S à distance

Boîtiers E/S IO-Link avec technologie de raccordement M8

Les appareils numériques Axioline E peuvent être raccordés à un IO-Link-Master via un port IO-Link A.

Contrôleur de charge DC modulaire
Contrôleurs de charge DC

Contrôleurs de charge DC modulaires

CHARX control flexible : système de commande modulaire et librement programmable pour les stations de recharge DC.

Nouveau couvercle pour UM-BASIC/PRO
Boîtiers électroniques sur rail DIN

Couvercles pour profilés extrudés UM-BASIC/PRO

Les nouveaux couvercles pour UM-BASIC/PRO permettent de recouvrir entièrement le capot profilé sans couvercles supplémentaires sur le circuit imprimé.

EtherCAT® SubDevices pour l'installation sur le terrain
Systèmes d'E/S à distance

EtherCAT® SubDevices pour l'installation sur le terrain

Les modules E/S sont destinés à l'acquisition et à la sortie de signaux TOR au sein d'un réseau EtherCAT.

Module de relais Axioline Smart Elements avec huit sorties isolées
Systèmes d'E/S à distance

Module relais avec huit sorties isolées

Le module E/S permet la commutation libre de potentiel de charges ohmiques à 24 V grâce à la technologie à semi-conducteurs.

Alimentations STEP POWER pour appareils KNX sur rail DIN
Alimentations sur rail DIN

Alimentation en tension de bus STEP POWER pour KNX

Pour une automatisation des bâtiments offrant une transparence totale grâce à l'écran couleur et une fiabilité optimale grâce à la bobine d'inductance active.

Alimentation STEP POWER sur rail DIN
Alimentations sur rail DIN

Alimentation et charge via USB-PD

Les ports USB permettent d'alimenter aussi bien les passerelles, les Raspberry Pi que d'autres composants Smart Home.

Alimentations à indice de protection IP67
Alimentations avec indice de protection IP67

Alimentation et protection fiables

Systèmes de stockage d'énergie IP67 avec ou sans protection d'appareil. Installation simple et rapide et configuration intuitive.

Module de puissance TRIO POWER pour le montage en rack
HIGHLIGHT
Alimentations pour le montage en rack

Alimentation pour le montage en rack 19"

Électronique de puissance bidirectionnelle TRIO POWER pour différentes applications.

Mise en service du contrôleur de charge AC CHARX control modular via une application pour smartphone
Contrôleurs de charge AC

Application mobile pour les contrôleurs de charge AC

Mise en service rapide et sécurisée des bornes de recharge AC – avec la nouvelle application pour CHARX control modular.

Blocs de jonction traversants Push-X et blocs de jonction multiconducteurs en 4 mm²
Blocs de jonction traversants, blocs de jonction multiconducteurs et blocs de jonction à plusieurs niveaux

Blocs de jonction Push-X XT 4...

Les blocs de jonction Push-X permettent un câblage continu de sections de conducteurs comprises entre 0,34 et 25 mm².

Différents boutons-poussoirs, commutateurs et voyants lumineux
Bouton-poussoirs, commutateurs et voyants lumineux

Bouton-poussoirs, commutateurs et voyants lumineux

Pour un pilotage sûr, une signalisation claire et un fonctionnement fiable dans l'armoire électrique et sur le pupitre de commande.

Compteur d'énergie multifonctionnel avec écran pour rail DIN
Technique de mesure de l'énergie et de la puissance

Compteur d'énergie dans l'automatisation des bâtiments

Saisie efficace des données d'énergie et intégration dans l'automatisation des bâtiments via l'interface BACnet.

PRC 20 à raccordement à sertir
Connecteurs d'installation

Connecteur d'installation à raccordement à sertir

Les connecteurs d'installation PRC 20 à raccordement à sertir accélèrent la fabrication partiellement ou entièrement automatisée.

Disjoncteurs systémiques bipolaires PTCB TM sur rail DIN
Disjoncteurs de puissance thermomagnétiques

Disjoncteurs systémiques PTCB TM

Disjoncteurs thermomagnétiques à 2 pôles pour une sécurité et une isolation conformes aux normes.

Démarreur à vitesse variable sur rail DIN jusqu'à 7,5 kW
HIGHLIGHT
Démarreurs à vitesse variable

Démarreur à vitesse variable jusqu'à 7,5 kW

Le démarreur à vitesse variable CONTACTRON, désormais également disponible pour les moteurs jusqu'à 7,5 kW.

PLCnext Control de la série Catan
Commandes de bâtiments

La nouvelle génération de commandes de bâtiments

La commande pour l'automatisation des bâtiments ouverte permet d'exécuter des applications provenant du PLCnext Store.

CMU-DC sur rail DIN
HIGHLIGHT
Technique de mesure de l'énergie et de la puissance

La surveillance du courant en toute simplicité

Surveillance du courant pratique sur une largeur de seulement 8 mm.

Solution de migration VARIOFACE en suspension dans l'espace
Système de précâblage pour automates

Mise à niveau vers Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Migration Plug and Play rapide sans recâblage, pour une intégration transparente et des pannes réduites.

Module DALI pour la commande de bâtiments
Commandes de bâtiments

Module DALI pour la commande de bâtiments

Ce module vient compléter une commande de bâtiments de la gamme de produits Catan par quatre lignes pour actionneurs et capteurs DALI.

Module E/S avec entrées et sorties TOR
Systèmes d'E/S à distance

Module E/S avec entrées et sorties TOR

Le module mixte numérique saisit ou commute jusqu'à 16 signaux numériques 24 V DC.

Module de mesure de puissance
Systèmes d'E/S à distance

Module E/S pour la mesure de puissance triphasée

Le module E/S compact mesure efficacement les puissances triphasées sur une largeur de 15 mm seulement.

Parafoudre de type 1+2+3 FLT-SPP flottant monté sur rail DIN
HIGHLIGHT
Parafoudres basse tension pour l'alimentation

Parafoudre basse tension de performance maximale

Performance et sécurité de pointe pour les applications exigeantes : pouvoir de décharge de 100 kA dans une forme de construction compacte.

Fiche de test et bornier de test de la prise de test FAME LPIT
HIGHLIGHT
Prise de test

Prise de test enfichable pour capteurs de petits signaux

FAME LPIT permet de tester les capteurs de signaux faibles dans les dispositifs de commutation HT et MT.

Prises NACS côté véhicule CHARX connect universal
Prises côté véhicule

Prises NACS universelles pour 800 A

Les prises NACS de la gamme CHARX connect universal permettent le High Power Charging des véhicules utilitaires avec 800 A.

Parafoudre de type 1 pour installations photovoltaïques monté sur un rail DIN
Parafoudres basse tension pour les installations photovoltaïques

Protection contre la foudre enfichable pour installations photovoltaïques

VAL-SPP-T1-1500DC-PV : protection modulaire pour installations photovoltaïques jusqu'à 1 500 V. Sûre, certifiée et maintenable.

Relais de sécurité compact PSRcompact
Relais de sécurité

Relais de sécurité compacts

Sécurité des machines maximale dans un espace particulièrement réduit grâce aux relais de sécurité PSRcompact certifiés TÜV.

Relais de sécurité multifonctions PSRuni
HIGHLIGHT
Relais de sécurité

Relais de sécurité multifonctions

Surveillance de jusqu'à quatre fonctions de sécurité avec un seul appareil.

Parafoudre étroit pour le système de barres collectrices de 40 mm avec prise de tension intégrée
Parafoudres basse tension pour l'alimentation

S'adapte dans les espaces les plus étroits

Le nouveau parafoudre combiné FLT-SEC-ZP2…-SV avec prise de tension intégrée pour le système de barres collectrices de 40 mm.

Alimentation TRIO POWER sur rail DIN
Alimentations sur rail DIN

Solution compacte Plug and Play

L'alimentation idéale avec sortie de 72 V DC pour les applications destinées à la technique d'entraînement.

Borniers, câbles et butées marqués de manière durable
HIGHLIGHT
Marquage et repérage

Solutions de marquage durables

Les repérages durables réduisent l'empreinte carbone d'une armoire électrique tout en conservant une qualité élevée.

Table de montage réglable en inclinaison et en hauteur avec plaque de montage
HIGHLIGHT
Systèmes de postes de travail

Table de montage réglable en hauteur

Table de montage mobile, réglable en inclinaison et en hauteur, pour un travail ergonomique dans la fabrication d'armoires électriques.

Connecteurs d'appareils M8 et M12 pour CMS
Connecteurs circulaires

Connecteurs d'appareils M8 et M12 pour CMS

Connecteurs d'appareils M8 et M12 pour les signaux, données et puissance destinés à l'intégration dans le procédé de soudage pour CMS.

Connecteurs d'appareils de puissance M12 Push-Pull
Connecteurs circulaires

Connecteurs d'appareils de puissance M12 Push-Pull

Avec les connecteurs d'appareils M12 Push-Pull, vous transmettez des courants et des tensions élevés dans un espace réduit.

Connecteurs hybrides pour le stockage d'énergie
Connecteurs pour le stockage d'énergie

Connecteurs hybrides pour le stockage d'énergie

Le connecteur hybride à confectionner permet un raccordement fiable des contacts de puissance et de signalisation.

Mise à jour du logiciel pour les contrôleurs de charge AC CHARX control modular
Contrôleurs de charge AC

Contrôleurs de charge AC maintenant avec Plug and Charge

Avec la version 1.9 du logiciel pour CHARX control modular, les contrôleurs sont dès maintenant compatibles avec le Plug and Charge.

Câbles de charge CCS de type 1 non refroidis CHARX connect professional
Câbles de charge DC

Câbles de charge CCS de type 1 pour 500 kW

Les câbles de charge HPC non refroidis CHARX connect professional sont désormais également disponibles avec un connecteur CCS de type 1.

Module E/S pour la commande de bâtiments
Commandes de bâtiments

Module E/S pour la commande de bâtiments

Le module d'extension vient compléter une commande de bâtiments grâce à 24 canaux E/S configurables de manière flexible.

Module de batterie au lithium 716 Wh
Modules de batterie

Module de batterie au lithium avec IQ Technology

Le nouveau module de batterie au lithium, d'une capacité de 716 Wh, assure une protection longue durée même pour les charges importantes.

Modules Wi-Fi 6 industriels
HIGHLIGHT
Industrial Wireless

Modules WLAN avec Wi-Fi 6/6E

Les modules WLAN de la nouvelle génération avec Wi-Fi 6/6E permettent une communication en temps réel et sont compatibles avec les grands réseaux.

Obturateur d'emplacement plat pour protéger un emplacement E/S inutilisé
Technologie de commande

Obturateur d'emplacement plat

Protection d'un emplacement Axioline Smart Element inutilisé.

PLCnext Control – AXC F 1252
Technologie de commande

PLCnext Control pour les petites tâches

Le PLCnext Control modulaire est la solution moderne d'entrée de gamme dans l'univers de la PLCnext Technology.

Prise CCS côté véhicule CHARX connect advanced avec contrôleur de charge intégré
HIGHLIGHT
Prises côté véhicule

Prises CCS avec contrôleur de charge intégré

Unique au monde : CHARX connect advanced est la première prise CCS côté véhicule avec contrôleur de charge intégré.

Kit de fixation de batterie OCS BAT HOLD intégré dans un boîtier OCS
Boîtiers de terrain

Support de batterie

Le support OCS BAT HOLD convient à la fixation sûre de batteries de 72 à 720 Wh.

Alimentation TRIO POWER
Alimentations pour montage mural

Alimentations pour le montage mural

Alimentations compactes TRIO POWER d'une puissance allant jusqu'à 2,5 kW et technologie de raccordement Push-in.

Gamme de blocs de jonction XT 1,5
HIGHLIGHT
Blocs de jonction

Blocs de jonction avec technologie Push-X

Découvrez les nouveaux blocs de jonction Push-X avec une section nominale de 1,5 mm².

Exemple de boîte de jonction avec interrupteur-sectionneur
Parafoudres basse tension pour les installations photovoltaïques

Boîtes de jonction pour installations PV

Coupure sécurisée des installations sur toiture PV en cas d'incendie grâce à l'interrupteur-sectionneur pour pompiers.

Cadres supports de module encliquetables pour connecteurs industriels
HIGHLIGHT
Connecteurs industriels

Cadres supports de module encliquetables pour connecteurs industriels

Avec HEAVYCONNEC, la configuration individuelle et la mise en œuvre de connecteurs industriels se font systématiquement sans outil.

Commande de bâtiments ILC 2250 BI
Commandes de bâtiments

Commande pour l'automatisation centralisée des bâtiments

La gamme de produits ILC 2x50 BI a été élargie avec une classe de puissance plus élevée.

Commutateurs de sécurité magnétiques PSR-MIS
Commutateurs de sécurité

Commutateurs de sécurité magnétiques

Détection sûre de l'état des protecteurs mobiles.

Compteurs d'énergie AC avec homologation MID
Technique de mesure de l'énergie et de la puissance

Compteurs d'énergie AC avec homologation MID

Les compteurs d'énergie AC EMpro avec homologation MID selon 2014/32/UE permettent un décompte exact par centre de coûts des données d'énergie.

Connecteurs M12 Push-Pull à huit pôles
Câbles de signalisation et de puissance

Connecteurs M12 Push-Pull à huit pôles

Les connecteurs M12 Push-Pull précâblés assurent un câblage sûr des signaux et une installation simple.

Le premier connecteur M17 conforme à la norme CEI
HIGHLIGHT
Connecteurs circulaires

Connecteurs M17 conformes à la norme CEI

Connecteurs hybrides M17 PRO conformes à la norme CEI 61076-2-117 avec verrouillage rapide ONECLICK.

Connecteurs d'appareils hybrides M23 pour procédés de soudage
Connecteurs circulaires

Connecteurs hybrides M23 pour circuit imprimé

Les nouveaux connecteurs d'appareils hybrides M23 pour les procédés de soudage transmettent de manière fiable les données, les signaux et la puissance.

Connecteurs pour C.I. PC 16
Connecteurs pour C.I.

Connecteurs protégés contre les contacts, avec raccordement vissé

Les connecteurs de la série PC 16 HC avec une protection renforcée contre les contacts sont désormais également disponibles avec un raccordement vissé.

Contacteurs d'installation et relais d'installation sur rail DIN
Contacteurs d'installation et relais d'installation

Contacteurs et relais d'installation

Les contacteurs et relais d'installation polyvalents commutent de manière fiable et efficace des courants de charge élevés.

Contacteur et relais de puissance sur le rail DIN
Contacteurs à semi-conducteurs

Contacteurs à semi-conducteurs triphasés

Les contacteurs à semi-conducteurs commutent sans bruit, sans usure et sans charge au passage par zéro, avec des fréquences de commutation élevées.

Connecteurs de données M12 Push-Pull pour applications Ethernet
Câbles de données

Câbles réseau M12 Push-Pull

Les connecteurs M12 Push-Pull préconfectionnés pour les applications Ethernet convainquent par leur simplicité d'installation.

Série Rugged WP 6000
IHM

Des écrans web robustes pour les environnements difficiles

Des écrans web robustes pour des environnements exigeants. Découvrez la nouvelle série d'écrans web Rugged 6000.

Disjoncteurs systémiques PTCB TM avec surveillance du courant juxtaposable sur rail DIN
HIGHLIGHT
Disjoncteurs de puissance thermomagnétiques

Disjoncteurs systémiques PTCB TM

Les disjoncteurs de puissance thermomagnétiques offrent une protection fiable et un maniement simple tout en ne faisant que 8 mm de largeur.

Dispositif de montage pour la production de borniers
Systèmes de postes de travail

Dispositif de montage

Notre dispositif de montage ergonomique vous permet de fabriquer des borniers de manière confortable et sûre.

Interface de données pour les armoires électriques et les appareils
Prises électriques et interfaces de service

Interface de données pour les armoires électriques et les appareils

Nos interfaces pour les services de données (DSI) simplifient considérablement les travaux de maintenance sur les armoires électriques et les appareils.

Module relais ultracompact avec contacts à guidage forcé sur rail DIN
Relais de couplage

Modules relais ultracompacts avec contacts à guidage forcé

Le module relais ultracompact RIFLINE complete avec six contacts à guidage forcé et la technologie de raccordement Push-in.

PLCnext Control pour les applications du domaine énergétique
HIGHLIGHT
Technologie de commande

PLCnext Control pour les applications du domaine énergétique

Système de télé-exploitation et de commande évolutif, sécurisé et modulaire reposant sur la PLCnext Technology.

Parafoudres basse tension pour les systèmes d'alimentation nord-américains installés sur un rail DIN
Parafoudres basse tension pour l'alimentation

Protection pour les systèmes d'alimentation NEMA

VAL-US-SPP : parafoudre basse tension fiable pour l'Amérique du Nord, homologué UL, innovant et facile à intégrer.

Module TRIO CAP avec capacité intégrée sur le rail DIN
UPS DC

Solution Plug and Play contre les pannes de secteur

Le module de capacité fournit de l'énergie pour pallier les pannes de secteur dans le dispositif de stockage d'énergie sans entretien.

Module d'alimentation pour le système de disjoncteurs CAPAROC avec interface Modbus/TCP
Disjoncteurs de puissance électroniques

Système de disjoncteurs CAPAROC

Module d'alimentation avec interface Modbus/TCP.

Module d'alimentation pour le système de disjoncteurs CAPAROC avec interface EtherCAT
Disjoncteurs de puissance électroniques

Système de disjoncteurs CAPAROC

Module d'alimentation avec interface EtherCAT.

Système de relais à distance compatible réseau PLC-INTERFACE Ethernet Gateway sur rail DIN
HIGHLIGHT
Système de relais à distance

Système de relais à distance compatible réseau

Le système de relais à distance, avec une connexion multiprotocole, pour des applications simples comptant jusqu'à 56 canaux E/S.

Boîtiers électroniques avec simulation thermique
Boîtiers électroniques sur rail DIN

Boîtiers électroniques avec simulation thermique

Boîtiers électroniques refroidis passivement et dispositions de circuits imprimés optimisées thermiquement : configurés, simulés et mis en œuvre avec précision – pour une densité de puissance accrue.

Capots de protection pour prises CSS CHARX connect universal
Prises côté véhicule

Capots de protection pour prises CCS

Les capots de protection assurent une protection IPX5 de la zone de contact des prises CCS CHARX connect universal.

Colonnes de signaux avec 9 et 15 segments lumineux
Feux de signalisation

Colonnes de signaux configurables avec IO-Link

Les nouvelles colonnes de signaux, disponibles en deux tailles, communiquent par IO-Link les états des machines et des installations.

Connecteurs carte-à-carte de la série FP 0,8 SL
Connecteurs carte-à-carte

Connecteurs carte-à-carte non blindés au pas de 0,8 mm

Avec les connecteurs carte-à-carte FINEPITCH FP 0,8 SL, vous disposez de variantes non blindées de la série FP 0,8.

Câbles de charge NACS pour la charge DC avec jusqu'à 500 kW
Câbles de charge DC

Câbles de charge NACS pour la charge DC jusqu'à 500 kW

Les connecteurs de charge HPC non refroidis CHARX connect professional sont désormais également disponibles pour la norme de charge NACS.

Feux de signalisation sous forme de petits points et de tours
Feux de signalisation

Feux de signalisation pour applications intelligentes

Deux formes de construction au design axé sur l'application, spécialement conçues pour un montage M22.

Kits de disjoncteurs CAPAROC
Disjoncteurs de puissance électroniques

Kits CAPAROC pour un démarrage rapide

Les nouveaux kits de disjoncteurs permettent un démarrage facile en vue de protéger huit circuits électriques.

VL3 UPC 2440 EDGE
Information en périphérie de réseau

Le nouveau dispositif edge

Le nouveau dispositif edge VL3 UPC 2440 EDGE offre une simplicité et une ouverture incomparables pour les automates API.

Module d'insert de contact pour les applications à courant fort
Connecteurs industriels

Modules d'inserts de contact de puissance HEAVYCONNEC

Câblez des applications à courant fort jusqu'à 300 A de manière modulaire et créez votre propre interface.

Nouvelle génération de prises CHARX connect modular de type 2
Prises côté infrastructure

Prises AC moins profondes

Vous pouvez installer les nouvelles prises CHARX connect modular de type 2 de manière peu encombrante sur le circuit imprimé de la station de recharge.

Prises CCS de type 2 CHARX connect universal avec sortie de câble latérale
Prises côté véhicule

Prises CCS avec sortie de câble latérale

Les prises CCS de type 2 CHARX connect universal sont désormais disponibles avec une sortie de câble à 90°.

Deux routeurs de téléphonie mobile pour applications extérieures
Routeurs industriels et cybersécurité

Routeurs de téléphonie mobile pour applications extérieures

Les routeurs industriels de téléphonie mobile pour applications extérieures relient les appareils compatibles réseau au réseau de téléphonie mobile dans le monde entier.

Support de panneau PV POS Panelfix fixé sur un poteau
Boîtiers de terrain

Support de panneau PV POS Panelfix

Support de panneau PV pour le montage sûr et rapide de divers panneaux dans une plage de 20 à 200 Wc.

Logo Virtual PLCnext Control
Virtual Control

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control : une solution de commande pour plus de flexibilité, d'évolutivité et d'indépendance.

Blocs de jonction enfichables avec technologie Push-X sur un rail DIN
Blocs de jonction enfichables

Blocs de jonction enfichables avec Push-X

Augmentez votre efficacité grâce au raccordement Push-X innovant associé à la zone d'enfichage COMBI.

Axioline E - boîtiers E/S numériques IP65/67 IO-Link, DIO8, DI8
Systèmes d'E/S à distance

Boîtier E/S IO-Link pour l'installation sur le terrain

Appareils E/S à raccorder directement à un maître IO-Link pour la saisie et l'émission de signaux IO-Link.

Capteur d'humidité du sol LoRaWan
Industrial Wireless

Capteur d'humidité du sol LoRaWAN

Le capteur d'humidité du sol LoRaWAN permet de déterminer l'état actuel du sol.

Connecteurs d'appareils M12 coudés pour THR
Connecteurs circulaires

Connecteur d'appareil M12 coudé pour THR

Le connecteur d'appareils M12 coudé pour la fabrication automatisée permet des processus de montage efficaces.

Connecteurs de bornes de batterie pour systèmes de stockage domestique
Connecteurs pour le stockage d'énergie

Connecteurs de bornes de batterie pour systèmes de stockage domestique

Les connecteurs pour les applications de stockage domestique sont spécialement adaptés à une utilisation sur les onduleurs de batterie.

Aperçu du système des connecteurs pour C.I. de la série XPC
Connecteurs pour C.I.

Connecteurs pour C.I. avec technologie Push-X

La technologie Push-X permet de raccorder directement des conducteurs souples et rigides de manière rapide et simple.

Câbles de charge HPC refroidis CHARX connect professional pour jusqu'à 1 000 kW
Câbles de charge DC

Câbles de charge CCS pour jusqu'à 1 000 kW

Les nouveaux connecteurs de charge HPC CHARX connect professional transmettent jusqu'à 1 MW grâce à un nouveau concept de refroidissement.

Câbles de jonction RJ45 en couleur
Câbles de données

Câbles de jonction RJ45 en couleur

Les nouveaux câbles de jonction en couleur de la série RJ45 BUILDING sont adaptés aux applications CAT6A.

TRIO DC UPS avec ou sans interface sur le rail DIN
UPS DC

Disponibilité élevée en cas de pannes de courant

Maximisez la disponibilité des installations avec la TRIO UPS.

Imprimante de cartes à jet d'encre UV nécessitant peu d'entretien
Imprimante UV LED

Imprimante à jet d'encre UV innovante

Marquage efficace de matériaux cartographiques avec l'imprimante à jet d'encre UV BLUEMARK E.CARD nécessitant peu d'entretien.

Energy Management Service On-Premises sur écran avec compteurs d'énergie et EPC
Technique de mesure de l'énergie et de la puissance

Logiciel de gestion de l'énergie

L'Energy Management Service On-Premises est la solution parfaite pour votre monitoring local de l'énergie.

Module de batterie au lithium sur rail DIN
Modules de batterie

Modules de batterie au lithium avec IQ Technology

Les nouveaux modules de batterie au lithium, d'une capacité allant jusqu'à 284 Wh, assurent une protection longue durée même pour les charges importantes.

Module de surveillance de vitesse PSR-MM20
Modules de surveillance de vitesse et contrôleurs d'arrêt

Modules de surveillance de vitesse et contrôleurs d'arrêt

Surveillance sûre des mouvements de pièces en rotation dans les installations et les machines.

Parafoudres basse tension pour les applications APL sur rail DIN
Parafoudres basse tension pour la technologie MCR et les signaux

Parafoudres basse tension pour les applications APL

Phoenix Contact élargit TERMITRAB complete avec deux variantes de parafoudre basse tension pour les applications APL.

Partie inférieure du boîtier ICS
Boîtiers électroniques sur rail DIN

Partie inférieure du boîtier de la série ICS

La partie inférieure du boîtier, d'une largeur de 50 mm, offre la plus grande surface possible pour les circuits imprimés de la série ICS.

Alimentation UNO POWER pour le rail DIN
Alimentations avec fonctionnalités de base

Petite puissance avec raccordement Push-in

Alimentations compactes avec raccordement Push-in pour des puissances de 30 à 90 W.

Prises CCS confectionnées individuellement CHARX connect universal
Prises côté véhicule

Prises CCS confectionnées individuellement

Pour la première fois, nous proposons les prises CCS de type 2 CHARX connect universal avec un jeu de câbles confectionné.

Prises de courant pour armoire électrique avec interfaces USB sur un rail DIN
Prises électriques et interfaces de service

Prises de courant avec interfaces USB

Les prises électriques de l'armoire électrique permettent une alimentation simple via diverses interfaces d'appareils.

Répartiteurs d'énergie de la série PRC 20
Connecteurs d'installation

Répartiteurs d'énergie enfichables jusqu'à 20 A

Le répartiteur d'énergie prêt à l'emploi permet une installation simple avec des connecteurs de la série PRC 20.

Réseau de résistances pour détecteurs de proximité
Réseau de résistances pour détecteurs de proximité

Réseau de résistances pour détecteurs de proximité

Le réseau de résistances sert à surveiller les défauts de ligne des contacts libres de potentiel et des détecteurs de proximité.

Alimentation UNO POWER pour le rail DIN
Alimentations avec fonctionnalités de base

Solution pour l'infrastructure de charge

Alimentation compacte de 12 V spécialement conçue pour les infrastructures de charge.

Switchs manageables au format 19"
Switchs ethernet industriel

Switchs manageables au format 19"

La série FL SWITCH 5900 offre des performances de données élevées, des fonctions de sécurité complètes et des mécanismes TSN modernes.

Système de postes de travail assisté par logiciel pour l'assemblage de rails DIN
Systèmes de postes de travail

Systèmes de postes de travail modulaires

Avec la clipx BASIC line, composez facilement votre poste de travail individuel pour un travail efficace.

Alimentation TRIO POWER pour le rail DIN
Alimentations à fonctionnalité standard

TRIO POWER pour la construction des machines

La solution compacte Plug and Play pour l'armoire électrique : déballer, raccordé, terminé.

Termination Carrier pour Siemens ET200SP HA
Répartition des signaux pour systèmes E/S standard

Termination Carrier pour Siemens ET200SP HA

Plug and Play : le Termination Carrier relie les appareils sur rail DIN au SIMATIC ET200SP HA de Siemens.

Coupleur de base IO-Link - appareil de base
Industrial Wireless

Transmission sans contact de l'énergie et des données

Alimenter facilement et sans contact les appareils IO-Link et les raccorder sans entretien au système de régulation et de commande.

Parafoudre basse tension à un canal sur un rail DIN
Parafoudres basse tension pour l'alimentation

VALVETRAB SPP - simple et sûr

Sécurité et efficacité particulièrement élevées : VALVETRAB SPP désormais disponible en version à un pôle avec différents niveaux de tension.

Blocs de jonction pour CI Push-in pour BC 17,8
Boîtiers électroniques sur rail DIN

Blocs de jonction pour C.I. Push-in

Blocs de jonction pour C.I. Push-in des séries FKDSO 1,5 et FKDSO 2,5 pour le boîtier électronique BC 17,8 (1 graduation).

Connecteurs protégés contre l'inversion de polarité de la série BPC
Connecteurs pour le stockage d'énergie

Connecteurs de bornes de batterie

Les connecteurs BPC protégés contre l'inversion de polarité offrent une flexibilité et une sécurité particulièrement élevées lors du raccordement des modules de batterie.

Connecteurs filtrés pour C.I. RJ45
Connecteurs de données

Connecteurs filtrés pour C.I. RJ45

Les connecteurs pour C.I. RJ45 avec transmetteur intégré sont adaptés aux procédés de soudage à la vague et de soudage par refusion.

Contrôleur de charge du véhicule CHARX control vehicle
Contrôleurs de charge du véhicule

Contrôleur de charge du véhicule pour la charge CCS

CHARX control vehicle prend en charge la communication de haut niveau entre la station de recharge et le véhicule électrique.

Lampe LED pour armoire électrique avec prise de courant
Lampes pour armoires électriques

Lampe LED pour armoire électrique avec prise de courant

La lampe peut être utilisée de façon universelle grâce à son entrée à large plage AC et à ses prises de courant spécifiques aux pays.

Module E/S pour la détection de la température pour le système d'E/S à distance Axioline F
Systèmes d'E/S à distance

Module E/S pour la détection de la température

Raccordement de sondes de température à résistance (RTD) pour le système E/S Axioline F.

Modules E/S pour la détection de la température pour le système d'E/S à distance Axioline P
Systèmes d'E/S à distance

Modules E/S pour la détection de la température

Raccordement de sondes de température à résistance (RTD) pour le système d'E/S à distance Axioline P.

VL3 FPM avec différentes tailles d'écran
Moniteurs tactiles

Moniteurs tactiles à écran plat

Les VL3 FPM sont des moniteurs tactiles à écran plat de 10,1 à 23,8 pouces qui viennent compléter la gamme des Panel-PC VL3.

Parties supérieures avec raccordement Push-in pour les boîtiers électroniques de la série BC modular
Boîtiers électroniques sur rail DIN

Parties supérieures des boîtiers configurables pour le raccordement Push-in

Avec les parties supérieures des boîtiers de la série BC modular, vous profitez de la technologie de raccordement Push-in pratique sur le devant de l'appareil.

Relais de sécurité à sécurité intrinsèque PSR-MC35 Ex i
Relais de sécurité

Relais de sécurité pour zone ATEX

Surveillance de générateurs de signaux sûrs dans des environnements à risque d'explosion.

Switchs manageables pour les environnements exigeants
Switchs ethernet industriel

Switchs manageables robustes

Pour les applications dans des environnements exigeants, les switchs de niveau 2 de la gamme Raptor sont la solution idéale.

Système de boîtier ME-IO Slim pour automates compacts
Boîtiers électroniques sur rail DIN

Système de boîtier pour automates compacts

Avec une largeur de module de seulement 12 mm, le ME-IO Slim est particulièrement adapté aux automates et systèmes d'E/S étroits.

Support de carte EVA pour UM-BASIC/-PRO
Boîtiers électroniques sur rail DIN

Système flexible de maintien pour circuits imprimés

Le support de carte EVA pour UM-BASIC/-PRO permet de fixer des circuits imprimés de différentes tailles.

Alimentation TRIO POWER pour le montage mural
Alimentations pour montage mural

Alimentations pour le montage mural

L'alimentation compacte avec une puissance allant jusqu'à 2,5 kW est utilisée dans de nombreuses applications.

Utilisation du bloc de coupe zéro pour les coupes zéro sur les rails DIN perforés avec le coupe-rail
Coupe-profilés et coupe-rails DIN

Bloc de coupe zéro pour coupe-rail

Réaliser rapidement des coupes zéro reproductibles sur des rails DIN perforés à l'aide du bloc de coupe zéro.

Boîtier répartiteur M12 Push-Pull avec raccordement à capot enfichable
Boîtiers répartiteurs

Boîtiers répartiteurs M12 Push-Pull

Gagnez du temps sur le câblage. Raccordez en toute sécurité les câbles multiconducteurs et les connecteurs M12 sans outils.

Connecteur de câble enfichable HEAVYCONNEC CME
Connecteurs industriels

Connecteur de câble enfichable

Les HEAVYCONNEC CME offrent une plus grande efficacité dans le câblage des armoires électriques en facilitant la connexion des faisceaux de câbles.

Connecteurs CONNEXIS avec technologie Push-in
Connecteurs carte-à-fil pour confections

Connecteurs carte-à-fil avec technologie Push-in

Les connecteurs pour C.I. CONNEXIS avec raccordement Push-in simplifient et accélèrent le montage sans outils.

Convertisseurs de courant ECM-UC sur rails DIN avec gestion basée sur le web
Convertisseurs de courant

Convertisseur de courant avec gestion basée sur le web

Configuration intuitive via la gestion basée sur le web et mesures précises avec une précision de < 0,5 %.

Disjoncteurs de puissance DC CONTACTRON ELR HDC montés sur rail DIN
Démarreurs moteurs et appareils de commutation électroniques

Disjoncteur de puissance DC multifonctionnel

Le CONTACTRON ELR HDC doté de la technologie hybride pour la protection, la surveillance et la commutation de charges DC élevées.

Module d'insertion de contacts avec fonction pour connecteurs industriels
Connecteurs industriels

Embase encastrée avec filetage à visser

Gagnez énormément de temps lors du montage. Les HEAVYCONNEC D7 se fixent maintenant facilement dans la découpe murale M25/M32.

Logiciel MARKING system ouvert sur l'écran du PC
Logiciels pour la construction d'armoires électriques

Logiciel de repérage performant

Réalisation simple et efficace de projets d'identification grâce au logiciel de repérage MARKING system.

Axioline Smart Elements avec interface série (RS-232/RS-485) et fonctionnalités étendues
Systèmes d'E/S à distance

Modules E/S avec interface série

Axioline Smart Elements avec interface série et fonctionnalités étendues.

Module à inserts de contact avec fonction pour connecteurs industriels
Connecteurs industriels

Modules à inserts de contact avec fonction

La zone de séparation et la ligne de shunt permettent de ponter, séparer et sécuriser la puissance directement sur le terrain.

Panel PC compacts avec technologie de processeur ultramoderne
Panel PC

Panel PC compacts

Les VL3 PPCS combinent la conception des IHM xP 6000 avec la technologie des VL3 UPC.

Parafoudres/parafoudres basse tension VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R
Parafoudres basse tension pour l'alimentation

Parafoudre pour réseaux de courant continu

Le nouveau VAL-MB-DC-T1/T2... protège les applications jusqu'à 1 000 V DC contre les dommages causés par les courants de foudre et les surtensions.

CLT-10P/2-MOV-230V-I monté sur rail DIN
Parafoudres basse tension pour la technologie MCR et les signaux

Parafoudres basse tension pour signaux de 230 V

Le nouveau connecteur mâle CLIXTRAB CLT-10P/2-MOV-230V-I-P protège les signaux de 230 V de manière sûre et efficace contre les surtensions.

Disjoncteurs électroniques CAPAROC
Disjoncteurs de puissance électroniques

Protection contre les surintensités pour des courants de charge jusqu'à 20 A

Les nouveaux modules du système de disjoncteurs CAPAROC protègent désormais vos récepteurs jusqu'à 20 A.

MARKING Configurator ouvert sur un écran PC
Marquage et repérage

Solutions d'identification personnalisées

Configuration facile de solutions d'identification personnalisées avec le MARKING Configurator.

Différents magasins pour la mise à disposition de différents éléments et composants
Systèmes de postes de travail

Système modulaire de magasins

Système modulaire de magasins pour la mise à disposition efficace de composants pour le montage en armoire.

Coupleurs de base et coupleurs à distance NearFi
Industrial Wireless

Transmission sans contact de l'énergie et des données

Nouvelles variantes NearFi avec plus de portée jusqu'à 100 mm et plus de puissance jusqu'à 100 W.

Élément de base de parafoudre basse tension vide pour la protection d'onduleurs pour trois MPP trackers, monté sur un rail DIN
Parafoudres basse tension pour les installations photovoltaïques

Élément de base pour applications PV

Installation sûre et peu encombrante pour les applications PV avec onduleurs pour trois MPP trackers.