The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Inserts de contact HEAVYCONNEC Click-in

Gagnez du temps de manière significative grâce à une installation et un montage sans outils de bout en bout. Avant, il fallait visser, maintenant une simple insertion suffit.
Inserts de contact HEAVYCONNEC Click-in

Câblage pratique sans outils

Les inserts de contact HEAVYCONNEC Click-in pour connecteurs industriels augmentent l'efficacité du câblage. La technologie Push-in et l'encliquetage Click-in vous garantissent une manipulation extrêmement facile et une installation sûre. Vous n'aurez pas besoin d'outils pour le raccordement du conducteur ou le montage dans le boîtier. Cela garantit un gain de temps considérable et est unique sur le marché.

Avantages

  • Gain de temps considérable : montage de HEAVYCONNEC Click-in sans outils, par simple verrouillage
  • Installation facile : connexion facile des conducteurs rigides ou prétraités grâce au raccordement Push-in
  • Raccordement PE sans effort : câblage facile et sans outils du conducteur de protection grâce à la technologie Push-in
  • Connexion fiable : verrouillage résistant aux chocs et aux vibrations des éléments de contact HEAVYCONNEC Click-in
  • Intégration facile : adaptation des éléments de contact Click-in à tous les boîtiers en plastique et en métal des séries HEAVYCONNEC STANDARD et EVO
HEAVYCONNEC Click-in pour un montage rapide par simple verrouillage

Montage rapide par simple verrouillage

Un montage rapide

Avec HEAVYCONNEC Click-in, vous montez les éléments de contact de manière simple, fiable et
sans outils dans vos embases EVO et STANDARD. Le verrouillage audible et perceptible confirme la sécurité de l'installation.

Raccordement simple des conducteurs avec HEAVYCONNEC Click-in

Raccordement simple des conducteurs avec la technologie Push-in

Un raccordement facile

La confection des éléments de contact HEAVYCONNEC Click-in s'effectue avec la technologie Push-in. Cela vous offre un raccordement pratique du conducteur sans outil. Raccordez les conducteurs rigides et prétraités de manière simple et fiable par insertion directe.

Raccordement PE sûr avec HEAVYCONNEC Click-in

Raccordement PE sûr avec la technologie Push-in

Mise à la terre fiable

Le raccordement PE avec technologie Push-in permet un câblage facile, sans chocs ni vibrations, du conducteur de protection. L'installation s'effectue sans outils par insertion directe, même depuis l'intérieur de l'armoire électrique.

Installation entièrement sans outils
Découvrez les éléments de contact Click-in

HEAVYCONNEC Click-in offre une manipulation simple et un gain de temps considérable : les éléments de contact avec raccordement Push-in et verrouillage Click-in permettent pour la première fois une installation et un montage simples et sans outils de bout en bout. Aucun tournevis n'est nécessaire.

Vers les produits
Installation en continu sans outils avec HEAVYCONNEC Click-in