Parafoudre basse tension et protection contre la foudre

Parafoudre basse tension et protection contre la foudre

Le terme parafoudre basse tension désigne la protection des installations et appareils électriques contre tout pic de tension élevé dû à des manœuvres sur les circuits électriques et aux impacts de foudre. Un concept efficace de protection contre la foudre est réparti à l'intérieur et à l'extérieur de la protection contre la foudre. Protégez les alimentations, les données et les signaux de votre installation. Grâce à nos gammes de produits variées, misez donc sur un parafoudre basse tension sûr comme composant de la protection interne contre la foudre.

Trouver facilement le parafoudre basse tension adapté

Gamme de parafoudres basse tension


Parafoudres basse tension pour les alimentations de type 1, type 2 et type 3, parafoudres montés sur rail DIN

Parafoudres basse tension pour l'alimentation

Les parafoudres de type 1, de type 2 et de type 3 protègent l'alimentation, et ce, depuis le parafoudre situé au niveau du point d'alimentation jusqu'à la protection d'appareil au niveau des terminaux. Les parafoudres combinés regroupent plusieurs niveaux de protection au sein d'un seul parafoudre. Ils garantissent ainsi une protection constante dans toutes les applications.

Avantages :

  • Parafoudres basse tension pour tous les systèmes d'alimentation courants grâce à des parafoudres combinés et à des parafoudres basse tension hautement performants
  • Protection globale à tous les niveaux grâce aux appareils de protection parfaitement adaptés les uns aux autres
  • Gain de place et économies de coûts grâce à des solutions compactes
Parafoudres basse tension pour les signaux dans l'armoire électrique

Parafoudres basse tension pour la technologie MCR et les signaux

Les applications de la technologie de mesure, de commande et de régulation (technologie MCR) impliquent la surveillance et la commande d'une multitude de signaux. Nos parafoudres évitent des perturbations et des dommages liés à la surtension et vous offrent une solution optimale pour toutes les applications.

Avantages :

  • Protection globale des interfaces de signalisation et de communication, de l'armoire électrique jusqu'au terrain
  • Intégration efficace même dans des espaces restreints grâce à des formes de construction compactes
  • Disponibilité plus élevée de l'installation grâce à une surveillance intelligente et à une détection rapide des défauts
Parafoudres basse tension pour la technologie de l'information

Parafoudres basse tension pour l'informatique

Les interfaces de données sont particulièrement sensibles aux surtensions, car elles fonctionnent avec des niveaux de signaux bas et des fréquences élevées. Utilisez notre parafoudre basse tension pour une transmission des données sans défaillance avec une largeur de bande constante dans vos équipements informatiques.

Avantages :

  • Parafoudre basse tension sécurisé ne perturbant pas les réseaux modernes à haut débit
  • Protection globale des infrastructures de communication et IT
  • Mise en œuvre efficace dans toutes les applications grâce à des formes de construction optimisées en fonction de l'application
Parafoudres pour la protection des installations émettrices et réceptrices avec amplificateur d'antenne

Parafoudres basse tension pour les installations émettrices et réceptrices

Les installations émettrices et réceptrices sont particulièrement exposées aux surtensions. Les lignes d'antennes dépassant les limites des bâtiments et les antennes elles-mêmes sont directement soumises aux décharges atmosphériques. Jouez la sécurité avec nos parafoudres coaxiaux performants.

Avantages :

  • Protection des systèmes HF et de communication sensibles sans incidence sur la puissance de transmission
  • Grande résistance aux surtensions importantes pour assurer une disponibilité maximale de l'installation
  • Mise en œuvre efficace dans toutes les applications grâce à des formes de construction et des technologies de raccordement adaptées
Boite de jonction avec parafoudre basse tension sous une installation photovoltaïque

Parafoudres basse tension pour les installations photovoltaïques

Les installations photovoltaïques posent des exigences particulières en matière de parafoudre basse tension, par exemple en ce qui concerne les distances dans l'air et lignes de fuite, ou les différents types de tension à prendre en compte pour les installations photovoltaïques. Vous trouverez chez nous les composants adaptés à vos applications PV, de la boîte de jonction prête à être installée jusqu'au parafoudre individuel.

Avantages :

  • Mise en œuvre efficace des projets grâce à des solutions prééquipées pour les installations sur toiture et au sol
  • Planification fiable grâce à des solutions système conformes aux normes et certifiées
  • Disponibilité élevée de l'installation grâce à des composants robustes avec une bonne maintenabilité
Parafoudre basse tension pour l'infrastructure de charge dans une borne de recharge ouverte

Parafoudres basse tension pour l'infrastructure de charge pour l'électromobilité

Avec nos parafoudres CHARX protect, vous protégez vos stations de recharge et véhicules électriques contre les dommages dus aux surtensions pouvant être provoquées par la foudre ou les opérations de commutation dans le réseau. Votre infrastructure de charge reste ainsi hautement disponible à tout moment et par tous les temps, pour pouvoir recharger les véhicules sans risque.

Avantages :

  • Protection du point d'alimentation contre les dommages causés par la foudre et les surtensions sur le réseau
  • Fonctionnement sécurisé des appareils de 12 et 24 V grâce à une protection fiable des composants sensibles
  • Protection fiable de la communication pour garantir des connexions stables via Ethernet
Éclateurs de séparation

Éclateurs de séparation

Les éclateurs de séparation relient brièvement des parties conductrices exposées en métal entre elles lorsque des tensions élevées apparaissent, p. ex. par un coup de foudre. Ils s'utilisent pour les parties conductrices exposées en métal qui ne doivent pas être reliées galvaniquement de manière permanente pendant leur fonctionnement. Ainsi, l'isolation entre les parties conductrices exposées en métal est protégée contre les claquages incontrôlés et les défauts d'isolation qui en découlent. Protégez p. ex. les brides isolantes fragiles au niveau des pipelines contre les claquages et évitez toute défaillance, tout temps d'arrêt ou toute fuite.

Avantages :

  • Protection maximale grâce à la meilleure classe de capacité de tenue aux chocs de courant de foudre (classe H)
  • Longue durée de vie dans des conditions extrêmes grâce à une très bonne résistance à la corrosion
  • Utilisation universelle grâce à des homologations pour zone ATEX reconnues dans le monde entier
CHECKMASTER 2, appareil de contrôle pour les parafoudres basse tension enfichables

Appareils de contrôle et de surveillance

Pour le test manuel des parafoudres enfichables selon la norme CEI 62305, utilisez le CHECKMASTER 2 comme appareil de contrôle mobile. Des contrôles réguliers garantissent la transparence et permettent d'éviter les défaillances des installations et des machines de manière ciblée.

Avantages :

  • Contrôle rapide et sûr des parafoudres enfichables, directement sur place, sans intervention sur l'installation
  • Évaluation précise de l'état des équipements pour une maintenance et un remplacement préventifs
  • Documentation exhaustive grâce à l'enregistrement automatique de tous les résultats de contrôle

Technologie et principes fondamentaux


Principe du cercle de protection et concept de protection pour la protection contre la foudre et le parafoudre basse tension

Principe du cercle de protection et concept de protection

Planifiez votre concept de protection pour le parafoudre basse tension et la protection contre la foudre de telle sorte que tous les câbles, appareils et installations soient inclus.

Le principe du cercle de protection peut être illustré très facilement :
Tracez mentalement un cercle autour de l'objet que vous souhaitez protéger. Des parafoudres doivent être installés à chaque endroit où des câbles coupent ce cercle. Ceci permet de se rendre compte de l'étendue de la protection (à l'intérieur du cercle) : les surtensions liées aux lignes sont ainsi évitées.

Lors de votre planification du concept de protection, tenez compte des domaines d'application suivants :

  • Alimentation (alimentation AC, applications PV et DC)
  • Technique de mesure, de commande et de régulation
  • Informatique
  • Appareils émetteurs/récepteurs

Le cercle de protection efficace aide à réaliser un parafoudre basse tension en continu.

Normes en matière de parafoudre basse tension

Quelles sont les normes devant être satisfaites en matière de parafoudre basse tension ?

Les normes nationales et internationales donnent une orientation pour l'élaboration d'un concept de protection contre la foudre et les surtensions ainsi que pour l'installation des équipements de protection individuels. Elles diffèrent selon la région et le domaine d'application. La norme de protection contre la foudre CEI 62305 est applicable globalement. Elle décrit les mesures de protection contre la foudre et une analyse des risques détaillée relative à la nécessité, l'étendue et la rentabilité d'un concept de protection.

Brochure de produits et e-paper « Parafoudres basse tension et filtres secteur »

Brochures relatives aux parafoudres basse tension

Vous souhaitez recevoir des informations imprimées sur nos parafoudres basse tension ? Vous trouverez ci-dessous diverses brochures consacrées aux parafoudres basse tension sous forme d'e-paper ou de document à télécharger. Outre la brochure de produits complète sur les « Parafoudres basse tension et filtres secteur », vous trouverez ici aussi d'autres brochures et dépliants consacrés aux parafoudres basse tension.