Parafoudre basse tension de type 3 composé d'une fiche de protection et d'un élément de base pour indicateur d'état intégré et signalisation à distance pour les réseaux d'alimentation monophasés. Tension nominale : 24 V AC/DC
Parafoudre basse tension pour stations de charge et bornes de recharge murales
Les CHARX protect protègent les stations de recharge et les voitures électriques des dommages dus aux surtensions pouvant être provoqués par la foudre ou des commutations effectuées dans le réseau. Nous vous proposons un concept de protection complet avec différents types de parafoudres, afin que votre infrastructure de charge soit toujours disponible – à tout moment et par tous les temps.
Parafoudre basse tension de type 3 composé d'une fiche de protection et d'un élément de base pour indicateur d'état intégré et signalisation à distance pour les réseaux d'alimentation monophasés. Tension nominale : 24 V AC/DC
Panneau de jonction, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction Push-in, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction, surveillance du blindage électrique, parafoudre basse tension
Protection antisurtension selon classe EA (CAT6A), pour Ethernet Gigabit (jusqu'à 10 Gbits/s), Token Ring, FDDI/CDDI, RNIS, DS1. Convient également pour la technologie Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) en « mode A » et « mode B ». Adaptateur RJ45 avec câble de terre séparé et pied encliquetable de raccordement à la terre pour profilés NS 35.
Connecteur de rechange pour parafoudre basse tension de type 3 de la gamme PLT-SEC-…-UT/PT. Tension nominale de 24 V.
Panneau de jonction, deux connecteurs femelles RJ45, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptateur de rail DIN, IP20, surveillance du blindage électrique, parafoudre basse tension
Adaptateur avec protection antisurtension pour deux interfaces de télécommunication SHDSL (ports). Raccordement : RJ45 (RJ12/RJ11) et borne à vis enfichable (MINICONNEC). Possibilité d'encliquetage sur profilé.
Panneau de jonction, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction IDC, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptateur de rail DIN, IP20, contact de blindage avec dispositif anti-traction, surveillance du blindage électrique, parafoudre basse tension
Parafoudre basse tension pour trois fils de signaux à potentiel de référence commun. Pour applications HF et interfaces de télécommunication sans tension d'alimentation (jusqu'à 90 Mbit/s). Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'à la catégorie SIL 3.
Parafoudre / parasurtenseur compact, non enfichable et sans courant de fuite, basé sur la technologie d'éclateur carbone inusable pour réseaux d'alimentation électrique triphasés avec N et PE séparés (système à 5 conducteurs : L1, L2, L3, N, PE), adapté à une utilisation en zone en amont de compteur, pouvoir de décharge jusqu'à 50 kA pour les niveaux de protection foudre III et IV.
Avantages
- Protection complète de votre infrastructure de charge grâce à une vaste gamme de produits
- Poursuite sans interruption de la charge grâce à une alimentation protégée
- Protection du véhicule électrique raccordé avec un concept de protection sécurisé contre les surtensions
Charger sans risque Avec notre concept global de protection
Une station de recharge pour véhicules électriques est aussi complexe que le véhicule lui-même : de l'alimentation aux câbles pour la communication Ethernet en passant par le contrôle de charge, on y trouve de nombreux composants sensibles. Il est important de les protéger pour garantir une longue durée de vie en service et un processus de charge sûr et sans interruption. Un concept de protection étendu comprend donc trois domaines :
Protection de l'alimentation : les parafoudres de type 2 ainsi que les parafoudres combinés des types 1+2 protègent l'alimentation contre des surtensions dangereuses dues à la foudre et à des opérations de commutation dans le réseau.
Protection des appareils 12 et 24 V : les contacteurs de parasurtenseurs de type 3 vous permettent d'assurer un fonctionnement durable des nombreux composants sensibles avec une tension d'alimentation de 12 ou 24 V.
Protection de la communication : les composants de communication sont généralement connectés via Ethernet et doivent également être protégés.
Que se passe-t-il avec une borne de recharge murale lors d'un impact de foudre ?
Parafoudre basse tension pour le côté AC
Protégez l'infrastructure de charge et vos véhicules de dommages causés par des surtensions ou la foudre.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FLASHTRAB-MB | VALVETRAB-SPP | PLUGTRAB-PLT | |
| Application | Protection de l'alimentation AC, incluant la protection contre la foudre et la protection des terminaux (types 1+2+3) | Protection de l'alimentation AC (type 2) | Protection des terminaux 24 V (type 3) |
| Vers le produit | Vers le produit | Vers le produit |
Parafoudre basse tension pour le côté DC
Lors de la charge à partir du réseau DC, protégez les composants électroniques de charge et la batterie contre les surtensions transitoires.
|
|
|
|
|---|---|---|
| VALVETRAB-MB type 1/2 | VALVETRAB-MB type 2 | |
| Application | Protection de l'alimentation DC, incluant la protection contre la foudre (type 1/2) | Protection de l'alimentation DC (type 2) |
| Vers le produit | Vers le produit |
Parafoudre basse tension pour la communication
Prévenez les dommages et les défaillances dus aux surtensions au niveau de vos interfaces de communication.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| PP-RJ | DATATRAB-LAN | DATATRAB-TELE | TERMITRAB complete | |
| Application | Protection de la communication Ethernet sous forme de panneau de jonction | Protection de la communication Ethernet sous forme d'adaptateur | Protection de la communication SHDSL sous forme d'adaptateur | Protection des télécommunications (p. ex. CAN) |
| Vers le produit | Vers le produit | Vers le produit | Vers le produit |