Des solutions intelligentes pour des systèmes de transport sans conducteur

De l'électrification à l'automatisation – tout d'un seul et même fournisseur.
Robots autonomes dans un environnement de fabrication industrielle
AGV et AMR

Des solutions de transport flexibles avec les AGV et les AMR

Les véhicules à guidage automatique (AGV) et les robots mobiles autonomes (AMR) assument de plus en plus de tâches de transport dans la production, la logistique et les services – pour plus d'efficacité et de flexibilité. Notre gamme de solutions modulaires composée de logiciels, de matériel et de services vous aide à électrifier et à automatiser votre système de transport sans conducteur (AGV). Notre plateforme ouverte, qui s'intègre parfaitement dans les processus existants, en est la pièce maîtresse.

Nos solutions pour les systèmes de transport sans conducteur

PLCnext Technology
Sécurité dans l'AGV
Suivi de ligne virtuelle dans l'AGV
PLCnext Technology

Grâce aux interfaces ouvertes de notre plateforme de commande PLCnext Control, vous pouvez continuer à utiliser vos systèmes informatiques existants ainsi que votre système de gestion de flotte individuel comme de coutume. La connexion et le remplacement de vos composants existants sont donc simples et flexibles.

Autres avantages :

  • Gain de temps et erreurs de programmation évitées – grâce à notre système modulaire et à des applications faciles à intégrer.
  • Safety integrated – par simple juxtaposition de l'API de sécurité, notre solution de sécurité est intégrée dans la commande de l'AGV conformément aux normes actuelles.
  • Conformes aux directives – les exigences de la nouvelle réglementation sur les machines en matière de cyberrésilience sont directement satisfaites par la certification ISO 6244.
  • App Store – pour piloter votre AGV, vous trouverez notre logiciel modulaire dans notre App Store.

En savoir plus sur la PLCnext Technology
Sécurité dans l'AGV

Dans une collaboration homme-machine, la sécurité est toujours la priorité absolue. C'est pourquoi les directives légales (DIN EN ISO 3691-4) exigent également qu'un AGV soit sécurisé et considéré sous l'angle de la sécurité. Notre gamme de produits de sécurité permet de mettre en œuvre en toute sécurité l'application requise pour votre AGV, p. ex. le concept d'arrêt d'urgence, la surveillance sécurisée des mouvements ou la commutation sur le terrain.

  • Sécurité dans l'AGV – qu'il s'agisse d'un relais de sécurité ou d'un automate de sécurité intégré, nous avons la solution pour votre application dans l'AGV, conformément à la norme ISO 3691-4.
  • Safety integrated – par simple juxtaposition de l'API de sécurité, notre solution de sécurité est intégrée dans l'automate de l'AGV.
  • Conseil en matière de sécurité – les formations, les conseils et les certifications de nos experts en matière de sécurité complètent notre gamme de prestations en matière de sécurité.

En savoir plus sur la sécurité fonctionnelle
Suivi de ligne virtuelle dans l'AGV

La technologie ouverte de notre PLCnext Control fait le lien entre les fonctions de commande classiques et la navigation de l'AGV. Grâce à l'utilisation de technologies innovantes, nous proposons des solutions de localisation précise pour les transferts de matériel ou les environnements de travail dynamiques.

  • Effort réduit grâce aux blocs prêts à l'emploi – des blocs prêts à l'emploi facilitent la réalisation des types de navigation Suivi de ligne virtuelle (Virtual Line Following) et Suivi de ligne (Line Following). Pour les systèmes de navigation libres, nous proposons un couplage ROS testé.
  • Mise en œuvre de vos propres approches – grâce à la programmation en langage évolué, au Docker et au ROS, il est également possible d'exécuter vos propres approches directement sur l'automate.
  • Libre choix du fabricant – nos solutions offrent une connexion flexible à différents fabricants de capteurs et d'entraînements.

RedViking et Phoenix Contact développent des solutions innovantes pour les AGV

RedViking, dont le siège social est situé à Plymouth, dans le Michigan, propose des solutions techniques innovantes à un large éventail de secteurs, dont l'automobile, l'aérospatiale, les équipements lourds et la défense. RedViking a choisi de travailler avec Phoenix Contact pour sa fiabilité et sa transparence, ainsi que pour l'étendue et la flexibilité de ses produits.
Vous devez souvent relever des défis tels que la disponibilité des produits, des coûts élevés et l'utilisation de technologies obsolètes ? Avec nous, vous pouvez surmonter ces défis et continuer à développer vos solutions innovantes.

Produits sans fil pour AGV
Automatisation et électrification d'un AGV
Convertisseurs DC/DC
Produits sans fil pour AGV

Notre gamme de produits Wireless Ethernet est conçue pour différents systèmes d'AVG et répond aux exigences diverses dans le monde entier en matière de robustesse et de fiabilité pour une communication fluide des véhicules avec les systèmes de niveau supérieur. L'introduction des technologies d'avenir que sont la 5G et le WLAN 6 ouvre des possibilités entièrement nouvelles dans la communication des AGV. Une largeur de bande supérieure et un comportement déterministe permettent de créer des flottes plus importantes avec une plus grande disponibilité et de déplacer l'intelligence des véhicules vers la périphérie ou le cloud.

  • Disponibilité particulièrement élevée – décidez quelles données doivent être traitées via WLAN ou directement entre la machine et votre système de transport sans conducteur via NearFi.
  • Maintenance prévisionnelle – résolvez les problèmes de connexion avant qu'ils ne surviennent en surveillant l'intensité des signaux et en identifiant les éventuelles lacunes d'éclairage avant qu'elles ne causent des problèmes.
  • WLAN 6 – pour communiquer avec votre AGV de manière particulièrement performante et éviter les défaillances, utilisez le réseau performant.
  • Conformes à la sécurité – nos appareils sont d'ores et déjà conformes à la directive sur les équipements radio (RED), qui entrera en vigueur à partir de 2025.

Automatisation et électrification d'un AGV

Dans chaque AGV, l'énergie et un grand nombre de données et de signaux doivent être distribués de manière fiable. L'espace restreint exige par ailleurs un concept de câblage compact.

Avantages en un coup d'œil :

  • One-stop-shopping – tout d'un seul et même fournisseur !
  • Délais d'approvisionnement réduits – grâce à notre réseau de distribution mondial.
  • Optimisation de la durée du montage et de la mise en service – des méthodes de confection innovantes ainsi que Push-X et Push-in simplifient l'intégration dans votre AGV.

Convertisseurs DC/DC

Des méthodes de charge traditionnelles, par exemple par connecteur mâle, en allant jusqu'à la technologie de charge inductive, avec le PLCnext Control et le couplage CAN, une intégration simple de la gestion de la batterie est possible. Grâce à nos convertisseurs DC/DC, la tension de 24 V est fournie de manière fiable aux composants électroniques. Les perturbations du côté de l'entraînement sur l'électronique sont évitées et les variations de tension sont compensées de manière fiable.

Nous utilisons des véhicules à guidage automatique dans notre entrepôt de production. L'ouverture de la plateforme AGV nous facilite la connexion de différents systèmes. Grâce à l'intégration directe de la sécurité dans l'automate, nous garantissons une collaboration homme-machine sûre.

Björn Eilert - Phoenix Contact, Chef de projet senior en Manufacturing Engineering
Björn Eilert
Expert AGV et chef de projet senior dans la production de Phoenix Contact à Blomberg

Expert AGV et chef de projet senior dans la production de Phoenix Contact à Blomberg

C'est pourquoi nous sommes le partenaire idéal pour l'électrification et l'automatisation de vos AGV

Le travail en partenariat avec nos clients est au cœur de nos préoccupations. Pour développer des solutions innovantes et sur mesure qui répondent exactement à vos besoins spécifiques, notre équipe AGV travaille main dans la main avec vous.

C'est avec plaisir et engagement que nous explorons ensemble de nouvelles voies et que nous transformons vos visions en réalité. Faites confiance à notre expertise. Construisons ensemble l'avenir des systèmes de transport sans conducteur. Contactez-nous !

Solutions d'AGV

Solutions AGV pour votre usine intelligente

Nos solutions pour les systèmes de transport sans conducteur (AGV) incluent les avantages suivants :

  • Fonctions extensibles via une application et ingénierie intégrée avec PLCnext
  • Expertise globale en matière de sécurité – du conseil à la solution complète
  • Navigation flexible et connexion simple au ROS
  • Gamme tout-en-un disponible dans le monde entier pour une électrification complète
  • Communication sans fil stable grâce à l'interface REST
  • Compatibilité avec différents systèmes de gestion de la batterie (BVMS) via le bus CAN

FAQ

Optimisation de nos AGV dans la production de Blomberg
Suivi de ligne virtuelle dans la production de Phoenix Contact à Blomberg
AGV dans la production
Optimisation de nos AGV dans la production de Blomberg

Non, nous ne construisons pas nos propres AGV. Afin d'automatiser et d'électrifier les AGV et les AMR de nos clients et partenaires, nous développons des composants et des solutions.

Suivi de ligne virtuelle dans la production de Phoenix Contact à Blomberg

Les AGV (véhicules à guidage automatique) ou les AGV (systèmes de transport sans conducteur) se déplacent le long d'itinéraires prédéfinis, souvent marqués par des lignes ou des bandes magnétiques sur le sol. Les AMR (Autonomous Mobile Robots ou robots mobiles autonomes), quant à eux, naviguent de manière autonome et adaptent leurs trajets de manière dynamique en analysant leur itinéraire et leur environnement et en réagissant en conséquence.

AGV dans la production

Nos solutions pour les véhicules à guidage automatique (AGV) sont utilisées pour différents types d'AGV, notamment :

Systèmes de transport sans conducteur (AGV) : différents types de chariots de manutention, tels que les AGV standard, les trains routiers et les chariots élévateurs, pour le transport de matériel dans les entrepôts et les sites de production.
Robots mobiles : pour des tâches flexibles et dynamiques dans la production et la logistique.
Systèmes de navettes : pour le transport rapide et efficace de marchandises dans des entrepôts automatisés.
AGV pour charges lourdes : pour le transport de charges importantes et lourdes dans des environnements industriels.

Nos technologies prennent en charge la navigation, la commande, l'électrification, la sécurité et l'efficacité énergétique de tous les AGV, contribuant ainsi à une automatisation optimisée et sûre.