Démarreur à vitesse variable
Démarreurs moteurs et appareils de commutation électroniques
Les appareils de commutation sont essentiels pour l'automatisation industrielle. Nous proposons des démarreurs moteur et des appareils de commutation électroniques pour une multitude d'applications : démarreurs moteur hybrides pour une commutation et une inversion fiables des moteurs. Les démarreurs moteur pour moteurs à courant continu servent à la commutation, à l'inversion et au freinage sans usure. Les démarreurs à vitesse variable offrent une utilisation intuitive, différentes vitesses de rotation, un démarrage progressif et un Safe Torque Off (STO). Les disjoncteurs DC protègent, surveillent et commutent les charges DC élevées dans le réseau DC.
Catégories de produits
Nouveaux produits
Disjoncteur de puissance DC multifonctionnel
Protéger, surveiller et commuter les charges DC
Avec le disjoncteur de puissance DC multifonctionnel CONTACTRON ELR HDC à technologie hybride, vous protégez, surveillez et commutez des charges DC élevées. Profitez du paramétrage intuitif, de l'enregistrement des données, de la capacité de mise en réseau et de l'augmentation durable de l'efficacité grâce à la récupération de l'énergie.
Caractéristiques principales
- Largeur : 85 mm
- Courant de service : 10 A ... 55 A
- Interfaces de communication : IO-Link, DIO
- Tension de service : 0 V ... 810 V
- Protection contre les surintensités, les surtensions et les sous-tensions
- Paramétrage intuitif avec clipx ENGINEER
- Précharge intégrée pour les circuits intermédiaires
- Isolation galvanique sur tous les pôles avec relais
Avantages
- Commutation sans arc grâce à la technologie hybride avec fonctions de protection et de surveillance dans les réseaux DC
- Gain de place dans l'armoire électrique grâce à une largeur de seulement 85 mm
- Pics de courant évités grâce à la fonction de précharge intégrée
- Convivialité optimale grâce au paramétrage intuitif avec clipx ENGINEER et à la communication simple via IO-Link
- Amélioration durable de l'efficacité grâce à la restitution d'énergie dans les réseaux DC
Démarreurs moteurs hybrides
Démarreurs moteurs hybrides Avec les démarreurs moteurs hybrides compacts, commutez et utilisez vos moteurs de façon rapide et fiable.
Les démarreurs moteurs hybrides compacts, autonomes, modulaires et avec fonction de mise en réseau vous permettent de démarrer les moteurs de manière sécurisée et fiable. Les appareils se déploient partout où il s'agit d'inverser et de protéger les moteurs asynchrones triphasés de 50 W à 3 kW. La gamme de démarreurs moteurs hybrides comprend des démarreurs directs et inverseurs disponibles avec diverses fonctionnalités telles que l'arrêt d'urgence et la protection du moteur.
Démarreurs moteurs pour moteurs à courant continu
Démarreurs moteurs pour moteurs à courant continu Commutez vos moteurs à courant continu de manière rapide et fiable
Les relais de charge électroniques et les relais à inversion permettent une commutation rapide des moteurs à courant continu. Les relais à inversion peuvent également inverser et freiner sans usure les moteurs à courant continu jusqu'à 24 V / 10 A. Profitez d'un câblage facile grâce au circuit de verrouillage intégré et au câblage de la charge.
Démarreurs à vitesse variable
Démarreurs à vitesse variable Raccorder, régler et démarrer : le nouveau démarreur à vitesse variable avec une manipulation particulièrement intuitive
Cette solution compacte dispose de toutes les fonctions nécessaires pour différentes vitesses, un démarrage progressif et un arrêt sécurisé par Safe Torque Off (STO). L'utilisation sécurisée, facile et efficace des moteurs asynchrones triphasés est un objectif important dans de nombreuses applications. Le démarreur à vitesse variable CONTACTRON permet un fonctionnement simple avec différents régimes, du déplacement normal ou lent, et du démarrage progressif à l'efficacité énergétique et à la fonction de rampe.
Disjoncteurs de puissance DC CONTACTRON ELR HDC
Disjoncteur de puissance DC Protégez, surveillez et commutez les charges DC, le tout sans arc électrique
La technologie DC est la clé de l'alimentation électrique durable de demain. Pour cela, le disjoncteur de puissance DC innovant CONTACTRON ELR HDC combine, dans un design extrêmement compact, la protection, la surveillance et la commutation de charges dans les réseaux DC industriels modernes.
Lors de l'exploitation de votre application, profitez de la technologie hybride sans usure, du paramétrage intuitif, de l'enregistrement des données, de la capacité de mise en réseau et de l'augmentation durable de l'efficacité grâce à la récupération de l'énergie.