Accessoires Accessoires Vous trouverez ici nos multiples variantes de modules enfichables ainsi que des étriers de fixation pour relais destinés à toutes les embases de relais et aux différentes exigences. s r u e t c u d n o c - i i l m e s à t e s e u q n a c é m o r t c e é s i a l e r s e u d o M l Modules enfichables Description Référence Désignation Module enfichable, pour le montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec pont redresseur, tension d'entrée : 12 V AC ... 230 V AC Module enfichable, pour le montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec diode de roue libre et LED jaune, tension d'entrée : 12 V DC … 24 V DC ±20 %, polarité A1-, A2+ Module enfichable, pour le montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec diode de roue libre et LED jaune, polarité : A1+, A2-, tension d'entrée : 110 V DC ± 20 % Module enfichable, pour le montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec diode de roue libre et LED jaune, polarité : A1+, A2-, tension d'entrée : 12 V DC … 24 V DC ±30 % Module enfichable, pour le montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec diode de roue libre et LED jaune, polarité : A1+, A2-, tension d'entrée : 48 V DC … 60 V DC ±20 % Module enfichable, pour le montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec varistance et LED jaune, tension d'entrée : 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC ±20 % 2907060 RIF-BR-12-230 AC 2907057 RIF-LDM-12-24 DC 2900941 RIF-LDP-110 DC 2900939 RIF-LDP-12-24 DC 2900940 RIF-LDP-48-60 DC 2900944 RIF-LV-120-230 AC/110 DC Module enfichable, pour le montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec varistance et LED jaune, tension d'entrée : 12 V AC … 24 V AC / DC ±20 % 2900942 RIF-LV-12-24 UC Module enfichable, pour le montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec varistance et LED jaune, tension d'entrée : 48 V AC … 60 V AC / DC ±20 % 2900943 RIF-LV-48-60 UC Module enfichable, pour le montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec circuit RC, tension d'entrée : 120 V AC … 230 V AC / DC ±20 % 2900951 RIF-RC-120-230 UC Module enfichable, pour le montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec circuit RC, tension d'entrée : 12 V AC … 24 V AC / DC ±20 % 2900949 RIF-RC-12-24 UC Module enfichable, pour le montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec circuit RC, tension d'entrée : 48 V AC … 60 V AC / DC ±20 % 2900950 RIF-RC-48-60 UC Module enfichable pour faire d'un module à relais, un relais temporisé, 3 fonctions de temporisation, 4 plages de temps, pour le montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, tension d'entrée : 12 … 24 V DC 2902647 RIF-T3-24UC Module enfichable, pour le montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec varistance, tension d'entrée : 120 V AC … 230 V AC / DC ±20 % 2900948 RIF-V-120-230 UC Module enfichable, pour le montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec varistance, tension d'entrée : 12 V AC … 24 V AC / DC ±20 % 2900945 RIF-V-12-24 UC Module enfichable, pour le montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec varistance, tension d'entrée : 48 V AC … 60 V AC / DC ±20 % 2900947 RIF-V-48-60 UC 14 Phoenix Contact