The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Stocker au lieu de gaspiller : système de stockage sur batterie

Pour votre solution de systèmes de stockage d'énergie sur batterie (SSEB), faites confiance aux composants et technologies innovants de Phoenix Contact.
Personnel de maintenance à côté de systèmes de stockage sur batterie avec installation photovoltaïque
Femme devant un système de stockage sur batterie avec coucher de soleil et installation d'énergie éolienne en arrière-plan

Systèmes de stockage d'énergie sur batterie Quand le soleil se couche, notre travail commence

Le soleil ne brille pas en permanence et le vent ne souffle pas en continu mais l'énergie est nécessaire à tout moment. Les systèmes de stockage sur batterie sont la solution pour une alimentation électrique indépendante malgré la volatilité des producteurs d'énergie. Afin de garantir un fonctionnement fiable de votre système de stockage sur batterie, Phoenix Contact propose une vaste gamme de produits pour des systèmes de stockage sur batterie de différentes tailles et applications.

Découvrez notre gamme de services pour votre système de stockage sur batterie


Vos avantages avec Phoenix Contact


  • Vaste gamme de produits coordonnés
  • Composants, systèmes et technologies éprouvés dans la pratique pour un fonctionnement fiable du système de stockage sur batterie
  • Conseil compétent et personnalisé pour identifier les potentiels d'optimisation et les meilleures solutions possibles par nos experts SSEB

Applications de systèmes de stockage d'énergie sur batterie

Réservoir d'hydrogène
Les systèmes de stockage sur batterie peuvent être intégrés dans des systèmes hybrides combinant différentes technologies P2X, telles que le Power-to-Gas (hydrogène) et le Power-to-Heat (chaleur). Cela permet une utilisation flexible et efficace de l'énergie produite.
Parc solaire et éolien avec systèmes de stockage sur batterie
Pour contrer la volatilité des producteurs d'énergie renouvelable, les systèmes de stockage à grande échelle soutenant le réseau jouent un rôle central dans le paysage énergétique de demain. En cas de baisse d'ensoleillement ou de vent, elles assurent la stabilisation nécessaire du réseau.
Stations de recharge pour l'électromobilité
Les systèmes de stockage d'énergie sont un élément essentiel d'une infrastructure de charge fiable. Même dans les endroits où la capacité du réseau est limitée, ils permettent l'installation de stations de recharge rapides sans nécessiter d'importantes mises à niveau du réseau.
Système de stockage domestique dans le garage
Chez les particuliers, le système de stockage sur batterie se présente souvent en combinaison avec une installation solaire, un onduleur et une borne de recharge murale. Ici, ils servent à optimiser la consommation. Des économies de coûts et une indépendance énergétique sont ainsi réalisées.
Utilisation du courant continu dans la production
Les systèmes de stockage sur batterie s'intègrent facilement dans les réseaux de courant continu industriels. Ils constituent une solution flexible pour faire face aux pointes de charge et augmentent la rentabilité de l'installation. Ils permettent parallèlement de réduire nettement les pertes de conversion.
Intérieur d'un centre de données
Dans les centres de données, les systèmes de stockage d'énergie garantissent une alimentation électrique ininterrompue, même en cas de panne de courant. En raison de la sensibilité et de la perte possible de données, une haute disponibilité est indispensable pour le fonctionnement.

Les systèmes de stockage d'énergie sous forme de batteries rendent l'alimentation électrique plus indépendante et plus respectueuse du climat. Seules de telles technologies permettent de garantir une utilisation optimale de l'énergie disponible.

Équipe d'experts pour le stockage sur batterie
Équipe d'experts de Phoenix Contact pour le stockage sur batterie

FAQ : Systèmes de stockage sur batterie


Vue intérieure d'un stockage d'énergie
La main d'un homme tient le globe terrestre
Vue intérieure d'un système de stockage sur batterie dans le parc AES
Mer de lumières sur l'hémisphère
Vue intérieure d'un stockage d'énergie

L'abréviation SSEB signifie système de stockage d'énergie sur batterie. Un système de stockage d'énergie sur batterie (SSEB) est un élément essentiel de l'infrastructure énergétique moderne. Cette technologie permet de stocker efficacement l'énergie électrique et de la restituer en cas de besoin. Cela contribuera de manière décisive à garantir une alimentation électrique plus régulière et plus fiable à l'avenir.

La main d'un homme tient le globe terrestre

Compte tenu de la part croissante des énergies renouvelables et volatiles dans le mix énergétique mondial, les systèmes de stockage sur batterie sont un instrument indispensable pour la mise en œuvre d'une transition énergétique durable et efficace. Car, à l'avenir aussi, il faudra assurer une alimentation électrique continue. Les systèmes de stockage sur batterie permettent une gestion de l'énergie intelligente et optimisée en stockant l'énergie excédentaire en période de faible demande et en la restituant en période de pointe. Les fluctuations de l'achat et de la consommation sont ainsi compensées. C'est pourquoi les systèmes de stockage sur batterie sont un élément essentiel d'un monde électrifié et donc un pilier important de la All Electric Society.

Vue intérieure d'un système de stockage sur batterie dans le parc AES

Les systèmes de stockage sur batterie offrent de nombreux avantages qui en font une solution attrayante pour les ménages et les entreprises. Ils permettent d'utiliser efficacement l'électricité que l'on produit soi-même et d'être moins dépendant de sources d'énergie externes. Cela augmente l'indépendance énergétique car les achats d'électricité sur le réseau sont réduits. De plus, le système de stockage sur batterie contribue à réduire les coûts en utilisant l'énergie stockée pendant les périodes de pointe coûteuses, ce qui permet de réduire les coûts de l'électricité. Par ailleurs, les systèmes de stockage sur batterie favorisent l'utilisation d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables et contribuent à la réduction des émissions de CO₂. Vous contribuez ainsi de manière positive à la protection de l'environnement.

Mer de lumières sur l'hémisphère

Les capacités de stockage sur batterie nécessaires augmenteront de manière disproportionnée dans le monde entier au cours des prochaines années. D'ici 2031, on prévoit une capacité totale requise de 1 400 GWh. Les systèmes de stockage sur batterie soutenant le réseau en représentent une grande partie (77 %). 14 % des capacités mémoire sont couverts par des applications de stockage domestique.

Livre blanc
De l'énergie verte pour la société du futur

Dans une All Electric Society (AES), le stockage d'énergie joue un rôle central. Ce livre blanc met en lumière l'importance du stockage d'énergie en tant qu'élément clé de l'AES et examine les technologies de stockage appropriées pour l'intégration sectorielle. Apprenez-en plus sur les cas d'application et l'évolution du marché des différents types de stockage d'énergie.

Télécharger gratuitement le livre blanc
Stockage d'énergie SUR batterie

Contact

3 hommes en chemise
Dominik Stammeier, Rüdiger Meyer, Matthias Schröder
Équipe d'experts pour le système de stockage sur batterie
Nous vous accompagnons volontiers sur la voie d'un avenir durable avec des systèmes de stockage d'énergie sur batterie.