Connecteurs de données innovants pour réseaux intelligents
Connecteurs de données innovants pour réseaux intelligents
Phoenix Contact propose des connexions de données de première classe pour la mise en réseau d'appareils intelligents. Avec nos connecteurs de données fiables, vous assurez une mise en réseau pérenne de tous les participants à la communication. Utilisez notre gamme de produits pour votre application. Testez nos connecteurs de données en demandant des échantillons.
Des produits fiables pour des transmissions de données stables
Industrial Ethernet, technologie fibre optique, 5G : les exigences en matière de technologie de raccordement dans les applications de terrain augmentent. Les appareils sont de plus en plus connectés, le nombre d'interfaces augmente. La connectivité des données constitue la base des débits de données élevés et des connexions stables. La qualité de la transmission des données dépend de l'interaction entre tous les câbles et les connecteurs. Concevez des solutions d'automatisation pour la communication en temps réel de manière plus flexible et efficace grâce à des connecteurs modulaires et standardisés. Phoenix Contact vous propose le raccordement adéquat pour les applications sur les appareils et le terrain.
Des connexions de données rapides et fiables sont essentielles pour une communication fluide. Nos livres blancs offrent des connaissances techniques compréhensibles sur des sujets tels que :
Connecteurs carte-à-carte à haut débit
Amélioration de l'intégrité des signaux
Transmission des données avec la technologie de raccordement pour C.I. classique
Gamme de performances du Single Pair Ethernet
Téléchargez gratuitement les livres blancs et restez informé.
Mise en réseau à l'épreuve du temps de toutes les interfaces de communication
Phoenix Contact vous propose la plus large gamme destinée à la transmission de données.
Connecteurs carte-à-carte
Les connecteurs carte-à-carte vous permettent de réaliser des alignements individuels de circuits imprimés avec différents designs, hauteurs d'empilage et nombres de pôles avec des pas de 0,635 mm jusqu'à 2,54 mm.
Mettez en œuvre des solutions flexibles de transmission de données grâce aux connecteurs de données. Profitez d'une grande variété de designs, de codages et de faces actives.
Pour la transmission de signaux WLAN, Bluetooth, LTE ou 5G, les connecteurs coaxiaux offrent des solutions optimales pour les appareils. Des câbles confectionnés sont également disponibles.
Les connecteurs circulaires M8 et M12 pour le montage sur circuit imprimé offrent de nombreuses options de connexion pour les processus de soudage à la vague, par refusion THR et CMS.
Grâce aux transceivers, aux cages et à la technologie de raccordement pour C.I., vous pouvez réaliser une transmission de données prête pour l'avenir via la fibre optique.
Avec une vaste gamme de capots D-SUB et de porte-contacts D-SUB robustes, Phoenix Contact propose des solutions pour le câblage éprouvé des systèmes de bus.
Les articles HDMI de haute qualité de type A sont parfaitement adaptés à la transmission fiable des données audio et vidéo ainsi que d'Ethernet (HEC) dans les applications protégées.
Phoenix Contact fournit des connecteurs pour C.I. et des câbles de jonction en version USB. Le type A et le type C sont disponibles en version USB 2.0 ainsi qu'en version USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0.
Les connecteurs pour C.I. IP20 et les câbles de jonction de la série ONEPAIR pour le Single Pair Ethernet sont parfaitement adaptés à la transmission efficace des données dans l'automatisation des usines et la domotique.
Technologie de raccordement pour C.I. pour Ethernet APL
Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. pour l'utilisation continue d'Ethernet bifilaire, également dans les zones ATEX des applications techniques de process.
Les blocs de jonction pour C.I. pour applications PROFINET pour le raccordement fixe dans de nombreuses applications comme dans l'automatisation des processus.
Nous comprenons vos défis concernant la transmission de données prête pour l'avenir : la solution adaptée à l'interface de votre appareil grâce à notre expertise en matière de conseil
Une qualité de connecteur de données exceptionnelle : pour une communication fiable et durable entre les appareils
Plus d'individualité : réception de votre article personnalisé en quelques jours ouvrables
Assistance à la conception : avec des fichiers CAx à télécharger et un service d'échantillonnage pour des solutions de connexion rapides
Mise en réseau de toutes les interfaces de communication à l'épreuve du temps : développement continu de la gamme et des technologies tendances telles que le SPE
Les solutions de connexion intelligentes ont un impact considérable sur les coûts d'installation, de maintenance et de réparation. Les composants passifs jouent donc également un rôle important pour les appareils intelligents.
La gamme de connecteurs de données
Informez-vous sur notre gamme de connecteurs de données fiables pour vos raccordements sur le terrain et le raccordement des appareils.