DONNÉES RoHS Autres articles sans plomb disponibles Nombre de pôles Codage Schéma des pôles Connecteurs d'appareils M12 pour réseaux Montage face arrière, avec câble confectionné X (CAT6A) 8 Femelle 3 2 4 1 5 8 6 7 Y (hybride) 8 5 4 3 6 7 1 2 ℹ Code web : #0224 Ethernet Hybride M16 x 1,5, bleu d'eau, type de câble 94F M16 x 1,5, noir, type de câble 94H 0,5 m 1 m 2 m 5 m 0,5 m 1 m 2 m 5 m Montage face arrière, précâblés avec des cordons de 0,5 m Hybride M16 x 1,5 Montage face arrière, pour procédés de soudage à la vague 1424135 1424148 1424151 1424164 – – – – – – – – – 1407504 1407505 1407506 1407507 1407618 Ethernet Hybride M16 x 1,5, un élément, soudage à la vague 1424177 1407503 Pg9, un élément, soudage à la vague Deux éléments, porte-contacts pour procédés de soudage à la vague et par refusion Ethernet Droit, blindé, THR, emballage blister Droit, blindé, THR, en rouleau Droit, blindé, CMS, conditionnement en plateau Droit, blindé, CMS, en rouleau Coudé, blindé, soudage à la vague Ethernet Droit, blindé, THR, emballage blister Droit, blindé, THR, en rouleau Droit, blindé, CMS, conditionnement en plateau Droit, blindé, CMS, en rouleau Coudé, blindé, soudage à la vague 1404741 1402457 1413446 1) 1411964 1) 1081252 1) 1424180 – – – – – Presse-étoupes de boîtier pour porte-contacts THR et soudage à la vague : plus d'informations à partir de la page 24. Presse-étoupes de boîtier pour porte-contacts CMS : plus d'informations à partir de la page 26. 1) Porte-contacts avec pad d'équipement. – – – – – – 1405225 1413445 1) 1411965 1) 1069566 1) 1424193 34 Phoenix Contact