Livres blancs pour les constructeurs d'appareils

Votre longueur d'avance en matière de connaissances sur la technologie de raccordement : restez informé grâce à nos livres blancs sur les dernières technologies et tendances.
Livre blanc sur une tablette

Vous souhaitez être toujours au courant des dernières nouveautés, mais vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à la lecture d'une vaste littérature spécialisée ? Nos livres blancs transmettent des connaissances approfondies sur les technologies importantes, les tendances et notre gamme de produits relatifs à la technologie de raccordement – de manière pratique et compréhensible.

Transmission de données


Connecteurs carte-à-carte de la série FR 1,27

Connecteurs carte-à-carte à haut débit Identifier les influences sur la transmission des données et optimiser l'intégrité des données

La mise en réseau du monde requiert des appareils et des interfaces avec des transferts de données de plus en plus rapides. Le livre blanc montre comment atteindre un haut niveau d'intégrité des données grâce à des connecteurs carte-à-carte à impédance optimisée, à l'affectation des broches et à la structure correspondante du circuit imprimé.

Collaborateur avec des produits pour l'intégrité des signaux

Optimiser l'intégrité des signaux par des simulations et des mesures Des interfaces communes pour l'Industrie 4.0

Avec la mise en réseau croissante des appareils modernes, le nombre d'interfaces augmente également. L'objectif : une transmission de données aussi peu perturbée que possible. Elle dépend en grande partie de l'interaction entre tous les câbles et les composants des connecteurs. Dans le livre blanc, découvrez le rôle joué par l'intégrité des signaux sur les bonnes performances ainsi que les facteurs qui influencent l'impédance des connecteurs.

Fibre optique

Fibre optique Transmission de données à haut débit pour les applications industrielles

Les fibres optiques sont surtout utilisées pour la transmission de données dans les télécommunications et l'informatique. Cependant, en raison de ses caractéristiques convaincantes, de sa petite taille et de sa flexibilité, la transmission de données par fibre optique est également intéressante pour d'autres secteurs, de l'infrastructure des bâtiments aux centres de données en passant par l'automatisation des usines. Consultez notre livre blanc pour en savoir plus sur la transmission de données à haut débit pour les applications industrielles.

Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet Une technologie clé dans la numérisation de notre monde

Le SPE offre une grande valeur ajoutée pour une infrastructure de communication orientée vers l'avenir et représente un investissement dans une technologie performante pour les innovations futures et les exigences de performance croissantes. Phoenix Contact dispose des connaissances intersectorielles et de la gamme de produits adéquate pour utiliser le Single Pair Ethernet dans différents domaines.

 Une ville avec des flux de données

Le Single Pair Ethernet dans l'automatisation des bâtiments Utiliser les infrastructures existantes pour le SPE

Préserver l'énergie, les ressources et les matériaux : c'est justement dans les bâtiments existants qu'il vaut la peine d'examiner de près les conduites présentes afin de maintenir l'empreinte écologique du bâtiment à un niveau faible tout au long de son cycle de vie. Mais dans quelle mesure les infrastructures existantes de l'automatisation des bâtiments peuvent-elles être réutilisées pour le Single Pair Ethernet (SPE) ? Pour en savoir plus, consultez notre livre blanc Single Pair Ethernet dans l'automatisation des bâtiments.

Solutions de boîtiers


Boîtiers électroniques avec écrans tactiles

Écrans tactiles pour boîtiers électroniques Solutions d'affichage de qualité industrielle pour les applications en armoires électriques et sur le terrain

Visualiser des données de processus, saisir des entrées, éditer des états de fonctionnement et bien plus encore : les écrans tactiles offrent un grand potentiel pour la réalisation d'affichages d'appareils conviviaux et adaptés à leur fonction. Ce livre blanc vous donne un aperçu et des connaissances de base sur les différentes technologies d'écrans tactiles. Par ailleurs, les conditions pour une commande côté matériel sont présentées.

Applications


Stockage d'énergie avec installation d'énergie éolienne et solaire en arrière-plan

De l'énergie verte pour la société du futur Le rôle des dispositifs de stockage d'énergie dans une All Electric Society

Dans une All Electric Society (AES), les dispositifs de stockage d'énergie jouent un rôle central pour maximiser l'intégration des énergies renouvelables et garantir une alimentation électrique stable. Ce livre blanc met en lumière l'importance des dispositifs de stockage d'énergie en tant qu'élément clé de l'AES et examine les technologies de stockage appropriées pour l'intégration sectorielle. Apprenez-en plus sur les cas d'application et l'évolution du marché des différents types de stockage d'énergie.

Système de stockage sur batterie

Technologie de raccordement des systèmes de stockage d'énergie La clé de l'intégration sectorielle

Quel est le rôle des dispositifs de stockage d'énergie dans la transformation vers une société neutre en carbone ? Et qu'est-ce qui est important dans le choix, la conception et l'exploitation des systèmes ? Pour en savoir plus sur ce sujet et sur la technologie de raccordement comme facteur d'efficacité et de sécurité, consultez notre livre blanc.