La All Electric Society Factory à Blomberg dispose de son propre réseau industriel de courant continu et exploite pleinement le potentiel des formes d'énergies renouvelables. Le bâtiment sert de modèle pour une alimentation électrique durable et efficace dans l'industrie.
Un réseau de 650 V DC relie directement le photovoltaïque, les systèmes de stockage sur batterie et les récepteurs, réduit les pertes de conversion et permet une gestion efficace de l'énergie avec une grande stabilité du réseau.
Les réseaux de courant continu dans l'industrie
Le courant continu - le système énergétique industriel du futur ? De la production à l'approvisionnement en passant par le stockage
Aujourd'hui déjà, de nombreux terminaux sont alimentés en courant continu (DC, Direct Current). Les stations de recharge et les entraînements électriques dans l'industrie fonctionnent également en courant continu.
Les sources d'énergie renouvelables telles que l'éolien et le solaire produisent également du courant continu. Dans un réseau AC (courant alternatif) traditionnel, cela entraîne de nombreuses conversions AC-DC inutiles qui consomment de l'énergie.
Dans un réseau DC, le courant continu est directement injecté, stocké et utilisé sans conversion en AC par des consommateurs tels que des machines, des moteurs ou des convoyeurs. Cela permet de minimiser les pertes de conversion. De plus, l'énergie de freinage, par exemple, peut être conservée dans le réseau et les pointes de charge peuvent être réduites. Cela augmente considérablement l'efficacité énergétique et réduit la puissance injectée jusqu'à 80 %.
Avantages d'un réseau DC
- Augmentation de l'efficacité énergétique grâce à la récupération d'énergie, à la réduction des pertes de conversion et à l'utilisation d'énergies renouvelables et de dispositifs de stockage d'énergie
- Optimisation des ressources grâce à une consommation de cuivre réduite jusqu'à 55 %, des coûts d'équipement réduits et un encombrement plus faible
- Empêchement des arrêts de production dus aux défaillances du réseau d'alimentation
- Base pour une gestion intelligente des flux d'énergie
Aperçu du réseau de courant continu dans l'industrie
Nous faisons confiance aux réseaux de courant continu Phoenix Contact est un partenaire compétent pour l'utilisation de réseaux DC dans l'industrie
En tant que membre fondateur et membre du conseil d'administration de l'ODCA, nous nous engageons activement dans le développement des réseaux DC. Notre priorité est d'assurer une alimentation électrique efficace, sûre et robuste pour l'industrie dans le cadre de la transition énergétique et de l'utilisation accrue des énergies renouvelables. Phoenix Contact travaille à la mise au point de solutions pour les réseaux industriels de courant continu dans l'automatisation industrielle, les data centers et les bâtiments.
Les réseaux de courant continu en application : projets et solutions
Les réseaux de courant continu améliorent l'efficacité énergétique dans la production, car ils éliminent les pertes de conversion et permettent d'intégrer directement les énergies renouvelables. Des exemples concrets, comme ceux issus de l'industrie automobile, démontrent ce potentiel. Des composants modulaires garantissent un fonctionnement sûr et flexible. De plus, la récupération d'énergie et la réduction de la consommation de matériaux permettent des gains d'efficacité supplémentaires – une étape importante vers une industrie durable.
Les data centers sont d'énormes consommateurs d'énergie et subissent une pression considérable en raison de la hausse des besoins énergétiques, des émissions élevées de CO₂ et de l'augmentation des coûts. Avec les réseaux de courant continu, Phoenix Contact propose une solution innovante permettant d'accroître l'efficacité, la durabilité et la sécurité d'alimentation. Moins de pertes de conversion, une meilleure intégration des énergies renouvelables et une réduction des émissions de CO₂ ne sont que quelques-uns des avantages. Découvrez comment nos composants DC ouvrent la voie aux data centers écologiques.
Les réseaux DC constituent la base d'une infrastructure de charge efficace, car ils réduisent les pertes de conversion et permettent la charge bidirectionnelle. Les batteries des véhicules sont ainsi intégrées dans la gestion de l'énergie en tant que dispositifs de stockage d'énergie. Les réseaux DC industriels relient de manière continue les producteurs d'énergie, les dispositifs de stockage et l'infrastructure de charge, améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité d'alimentation.
Il en résulte une infrastructure de charge évolutive et pérenne pour l'industrie et le commerce.
Les systèmes de stockage sur batterie couplés en courant continu augmentent l'efficacité des réseaux DC, car ils fonctionnent avec des pertes de conversion nettement moindres. Ils stabilisent le réseau, permettent une utilisation flexible des énergies renouvelables et réduisent les coûts énergétiques.
L'exemple de la All Electric Society Factory illustre une solution évolutive et durable utilisant des batteries réutilisées et une gestion intelligente de l'énergie.
Nos domaines de compétence dans le réseau DC
Apprenez-en davantage sur les solutions optimales pour les différents domaines d'installation.
FAQ : technologie DC
Le secteur industriel est à la recherche de solutions appropriées pour mettre en œuvre les objectifs climatiques. La hausse des coûts énergétiques, la raréfaction des ressources et l'augmentation des besoins énergétiques posent de nouveaux défis à l'industrie. Une solution consiste à passer d'un réseau de courant alternatif à un réseau de courant continu. Production d'énergie renouvelable, stockage d'énergie et récupération d'énergie sont des concepts clés mis en œuvre dans un micro-réseau DC. Cela permet de réduire la consommation d'énergie et de diminuer les pointes de charge (écrêtage des pics de charge). Cela permet de soulager et de stabiliser le réseau d'alimentation. La conception de réseaux de courant continu dans l'industrie constitue une approche pour une production industrielle durable.
Dans un micro-réseau basé sur le courant continu, l'électricité est produite par l'intégration efficace d'énergies renouvelables, dont la production est neutre en matière de CO₂. Cette énergie est utilisée directement par les récepteurs électriques dans un réseau de courant continu, sans autre conversion de DC en AC. Cela permet d'éviter les pertes de conversion et de réduire la consommation d'énergie. De plus, toute l'énergie de freinage issue des processus de levage, qui serait autrement perdue sous forme de chaleur, peut être exploitée. Au lieu de cela, l'énergie de freinage est réinjectée sous forme d'énergie électrique dans le réseau DC. Les dispositifs de stockage d'énergie collectent les excédents d'électricité DC pour une utilisation ultérieure.
Une combinaison de production d'énergie durable, de récupération d'énergie et de stockage d'énergie permet d'améliorer la durabilité et l'efficacité énergétique de l'usine.
L'utilisation d'un réseau de courant continu permet non seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi des matériaux et de l'espace.
Les pertes d'énergie peuvent être réduites d'environ 6 à 8 % en renonçant aux conversions DC-AC. En complément, l'utilisation d'un dispositif de stockage d'énergie approprié entraîne une réduction de la puissance injectée du réseau public. L'utilisation complète de l'énergie de freinage permet de plus de réaliser 15 à 20 % d'économies d'énergie supplémentaires, selon l'application. Grâce à ces facteurs, l'efficacité énergétique dans les réseaux DC augmente de manière significative par rapport aux réseaux de courant alternatif.
Les potentiels en matière d'économie de matériaux et d'espace sont également considérables. Dans les réseaux de courant continu, il est possible, à puissance égale, d'économiser jusqu'à 40 % de cuivre et de matériaux isolants. En période de ressources limitées, cela est significatif. De plus, le design des appareils DC est nettement plus compact que celui des appareils AC. La réduction de la consommation de matériaux permet de gagner encore plus de place.
La conversion d'un courant continu en courant alternatif ou d'une tension continue en tension alternative entraîne des pertes car de l'énergie est nécessaire pour effectuer une conversion. La consommation d'énergie augmente alors et cela nuit à l'efficacité énergétique. De plus, des convertisseurs DC-AC sont nécessaires et nécessitent un espace correspondant dans l'application, espace qui est économisé en renonçant à une conversion.
L'utilisation directe du courant continu vers les récepteurs remplace les anciennes conversions DC-AC-DC. Cela augmente l'efficacité énergétique. D'autres économies sont possibles grâce à l'utilisation de l'énergie de freinage et au stockage direct du courant continu.
Dans les applications à courant continu, un arc électrique peut endommager les contacts et les pièces du boîtier et, dans le pire des cas, représenter un danger pour les utilisateurs. Cette situation nécessite une nouvelle approche dans le développement des composants. Dans le cadre de projets de recherche, Phoenix Contact a développé différentes technologies pour les connecteurs DC. Grâce à des techniques d'extinction intégrées aux connecteurs, une solution innovante a été trouvée pour protéger les composants et les opérateurs contre les dangers de l'arc de coupure.