Les compteurs d'énergie DC EMpro mesurent les puissances jusqu'à 200 kW selon la classe de précision C (EN 50470-4) et jusqu'à 650 kW selon la classe de précision B (EN 50470-3).
La mesure s'effectue directement via un shunt, ou de manière bidirectionnelle selon les variantes. Grâce à ses dimensions compactes, vous économisez un espace précieux dans votre application.
Compteur d'énergie triphasé avec mesure directe jusqu'à 100 A AC, interface Modbus/TCP, température de service jusqu'à+70 °C, certifié selon la directive MID