e c n a s s i u p a l e d t e e i g r e n é ' l e d e r u s e m e d s e u q n h c e T i Analyse des données de l'énergie et de la puissance Compteurs d'énergie et services intelligents Energy Monitoring, Management, Analytics : Avec le service intelligent EMMA et les compteurs d'énergie EMpro compatibles IoT, vous disposez d'un pack global pour votre analyse numérique des données de consommation d'énergie. • Communication sécurisée entre le compteur d'énergie compatible IoT et Proficloud.io à l'aide du cryptage TLS • Extension et évolutivité faciles grâce aux ressources informatiques, dynamiques, adaptables rapidement et individuellement aux nouvelles exigences Directement dans le cloud, sans passerelle Les compteurs d'énergie EMpro avec connexion directe au cloud vous permettent une interaction indépendante du lieu et de l'heure avec les appareils. Accédez à vos données d'énergie et aux informations relatives aux produits dans le monde entier, sans passerelle supplémentaire. Avantages • Raccordement direct du compteur d'énergie au Proficloud.io sans utiliser de passerelle IoT • Accès flexible aux données de l'énergie et aux informations des appareils à tout moment et n'importe où grâce aux services intelligents sur Proficloud.io Le service de gestion intelligent de l'énergie EMMA directement à l'environnement IIoT Proficloud.io • Le gestionnaire de l'énergie peut collecter facilement les données énergétiques et les afficher immédiatement sous forme de graphiques, sans programmation ni connaissances spéciales • Le suivi des données énergétiques et des chiffres clés permet de rendre la production plus efficace • Processus de perfectionnement permanent grâce à une transparence totale des données énergétiques et ainsi des potentiels d'efficacité détectés Bénéficiez des avantages du Proficloud.io et profitez, avec le système de gestion de l'énergie EMMA, de nombreuses fonctions intuitives et flexibles pour la surveillance, l'analyse et l'interprétation de vos données de consommation d'énergie – à tout moment et n'importe où. Une série de tableaux de bord intuitifs facilite la gestion de l'énergie. Grâce à EMMA, vous pouvez prendre des décisions plus rapides et plus concrètes, et optimiser les processus métier grâce au monitoring à distance. EMMA assiste ainsi les gestionnaires d'énergie au cours de l'étape de contrôle du cycle PDCA (Plan, Do, Check, Act), conformément à la norme internationale ISO 50001:2018 (Systèmes de gestion de l'énergie – Exigences et recommandations de mise en œuvre). Avantages • Rétrofit facile et rapide de la technologie de mesure de l'énergie grâce aux compteurs d'énergie EMpro compatibles avec l'IoT, qui peuvent être raccordés par Plug & Play avec une interface Ethernet, 30 Phoenix Contact