The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Télémaintenance des systèmes dans l'automatisation - Homme avec une tablette disposant d'un accès à distance aux machines et installations

Communication industrielle à distance Accès aux machines et aux installations, partout dans le monde

Votre partenaire compétent pour les réseaux à distance - de la télémaintenance à la télé-exploitation :

  • Vaste gamme de produits pour la communication industrielle à distance
  • Accès câblé et sans fil à vos réseaux distants
  • Connexion réseau flexible et évolutive avec Industrial 5G

Des réseaux à l'épreuve du temps

Les machines et les installations sont souvent très dispersées. La connexion sécurisée des stations décentralisées à la salle de contrôle est réalisée grâce aux multiples possibilités de communication à distance. Celle-ci permet un accès et une surveillance permanente des données de processus depuis un poste central. Phoenix Contact propose à cet effet une vaste gamme de produits pour l'accès à distance sans fil et avec fil.

Vidéo : produits pour la communication à distance dans l'automatisation industrielle
Produits et solutions pour la communication industrielle avec vos systèmes en réseaux distants YouTube

Découvrez les différentes façons d'accéder à vos installations à distance :

  • Télémaintenance : l'accès direct et global aux automates et aux réseaux Ethernet permet l'exécution rapide et efficace des opérations de maintenance et d'entretien.
  • Téléconduite : la transmission sûre et continue des données de process à la centrale de commande permet la surveillance et la régulation des postes extérieurs et des sous-postes distants.
  • Commande et surveillance à distance : des avertissements précoces proactifs et précis par SMS ou e-mail permettent d'éliminer rapidement les erreurs et de minimiser les pertes de production.
Réseau industriel

Communication à distance via Industrial 5G

Accès à distance via 5G

La 5G, en tant que nouvelle norme de téléphonie mobile, élargit considérablement les possibilités de communication industrielle. Outre des débits de données élevés, il est possible d'augmenter le nombre d'équipements et de réduire les temps de latence tout en conservant une grande fiabilité. Dans les applications classiques de télémaintenance et de télé-exploitation, il est souvent nécessaire de communiquer sur de longues distances. C'est là qu'intervient le réseau public de téléphonie mobile, car il est disponible dans le monde entier et permet d'accéder à Internet même dans les endroits les plus reculés.

Avec l'Industrial 5G, il est également possible de réaliser par exemple des réseaux privés, de manière à pouvoir remplir toutes les conditions pour une connexion réseau flexible et durable dans les utilisations mobiles ou extrêmement flexibles. Les avantages d'un réseau privé viennent du fait que les entreprises peuvent suivre, analyser et configurer de manière flexible le transfert des données. Nous vous conseillons volontiers sur les nouvelles possibilités offertes par la 5G !

Logo LinkedIn

LinkedIn : Industrial Communication and Cyber Security Rejoignez notre communauté dès maintenant !

Les réseaux de communication industriels nous permettent de transmettre des données de manière fiable depuis le terrain jusqu'au cloud en passant par le niveau de commande. Sur notre page LinkedIn Industrial Communication and Cyber Security (communication industrielle et cybersécurité), vous trouverez des informations intéressantes sur les thèmes de la disponibilité du réseau, de la cybersécurité, de la télémaintenance et bien plus encore. Rejoignez notre communauté !