Fiabilité de la puissance – des possibilités illimitées

Découvrez nos solutions pour une disponibilité élevée de l'installation se composant d'un parafoudre basse tension, d'une alimentation, d'une protection d'appareil et d'une surveillance de l'énergie.
Symbole Infinity en couleur sur fond sombre

Avec Power Reliability (fiabilité de la puissance), nous proposons des concepts d'approvisionnement globaux et sécurisés. Les solutions se composant d'un parafoudre basse tension, d'une alimentation, d'une protection d'appareil et d'une surveillance de l'énergie assurent une disponibilité élevée de l'installation.

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Carsten Thörner - Phoenix Contact, Vice-présidents

Évitez les pannes imprévues des installations et les temps d'arrêt

Les pannes imprévues des installations coûtent du temps et de l'argent. Pour un fonctionnement efficace, vous avez besoin de solutions d'alimentation fiables, composées d'un parafoudre basse tension, d'une alimentation, d'une protection d'appareil ainsi que d'une surveillance de l'énergie avec la technique de mesure correspondante. Choisissez avec nous un partenaire qui vous offre tout d'un seul tenant, du choix à l'exploitation en passant par l'utilisation. Avec la vaste gamme de produits de Phoenix Contact, vous assurez non seulement une disponibilité particulièrement élevée des installations, mais aussi un fonctionnement efficace et durable des installations.

Informez-vous sur le thème de la disponibilité des installations et sur nos concepts de protection

Foudre dans une ville
Surtension
Câble avec des étincelles qui jaillissent
Foudre dans une ville

Protégez vos installations et vos appareils électriques contre les pics de tension trop élevés dus aux manœuvres sur les circuits électriques et les impacts de la foudre.

Planifiez votre concept de protection pour le parafoudre basse tension et la protection contre la foudre de telle sorte que tous les câbles, appareils et installations soient protégés.

Le principe du circuit de protection est très simple à illustrer : tracez mentalement un circuit autour de l'objet que vous souhaitez protéger. Des parafoudres doivent être installés à chaque endroit où des câbles coupent ce circuit. Ceci permet de se rendre compte de l'étendue de la protection (à l'intérieur du cercle) : les surtensions liées aux lignes sont ainsi évitées. Le circuit efficace de protection aide à réaliser un parafoudre basse tension en continu.

Surtension

Avec nos alimentations, nos convertisseurs DC/DC, nos modules de redondance et nos alimentations sans interruption, vous alimentez votre application de manière fiable.
Choisissez en fonction de vos besoins l'alimentation optimale parmi notre large choix de gammes de produits différentes. Des convertisseurs DC/DC et des onduleurs DC/AC sont disponibles pour la conversion de tensions. Avec nos modules de redondance, vous découplez deux alimentations électriques et garantissez une disponibilité et une productivité élevées de votre installation. En cas de coupures de courant, faites confiance à nos alimentations sans interruption (UPS). Vous ne prenez ainsi aucun risque.

De plus, les compteurs d'énergie équipés des capteurs adéquats vous permettent d'enregistrer en détail les flux d'énergie et d'évaluer la qualité du réseau.

Câble avec des étincelles qui jaillissent

Les disjoncteurs protègent vos équipements électriques contre toute surcharge et tout courant de court-circuit et déconnectent le circuit concerné de manière ciblée en cas de défaillance.
Pour la protection idéale, nos disjoncteurs de puissance fonctionnent donc avec différentes technologies :

  • Disjoncteurs thermiques pour la protection contre les surcharges
  • Disjoncteurs de puissance thermomagnétiques pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits
  • Disjoncteurs électroniques pour la protection contre les surcharges, les courts-circuits, les pertes en ligne et les capacités d'entrée élevées

Optimisez vos processus de production et réduisez les temps d'immobilisation en utilisant notre protection contre les surintensités.

Combinaisons de produits de fiabilité de la puissance

Des combinaisons de produits à valeur ajoutée

Nos équipes parfaites : des combinaisons de produits à valeur ajoutée

Profitez des avantages de la combinaison de produits : chacun de nos produits de fiabilité de la puissance garantit à lui seul une disponibilité maximale de l'installation. Mais c'est lorsqu'ils sont combinés qu'ils dévoilent tout leur potentiel et offrent des avantages supplémentaires. Découvrez ici comment les combinaisons de produits peuvent garantir une plus grande transparence des données, une protection améliorée, une gestion intelligente de la charge, une surveillance simple de l'énergie et une gestion optimisée des batteries.

Livre blanc
Planification de l'alimentation en énergie auxiliaire dans les applications industrielles

Ce livre blanc décrit la procédure de planification de l'alimentation en énergie auxiliaire dans les applications industrielles.

Demander le livre blanc
Livre blanc Planification de l'alimentation électrique auxiliaire dans les applications industrielles sur une tablette

Des solutions d'approvisionnement fiables pour toutes les industries et applications

Fabrication de carrosserie dans l'industrie automobile
Raffinerie
Unité de production avec machines
Champ photovoltaïque avec des éoliennes
Voiture électrique devant une station de charge
Infrastructure urbaine
E-paper
Tout pour une disponibilité élevée de l'installation

Vous trouverez tous les produits et solutions concernant l'alimentation, la protection et la mesure dans notre e-paper.

Ouvrir la brochure
Différents produits sur le thème de l'alimentation et de la protection
Feuilles vertes au soleil

Plus d'efficacité dans le fonctionnement de l'installation

Des processus efficaces et durables sont de plus en plus importants. Dans la production aussi, il est important d'optimiser la consommation d'énergie et de réduire les émissions de CO₂ – et ce, sans perdre en productivité. Nos solutions de surveillance de l'énergie vous permettent d'enregistrer les consommations d'énergie et d'en déduire des mesures d'efficacité.

Avantages

  • Économies de coûts grâce à une consommation réduite et à des processus plus efficaces
  • Utilisation respectueuse des ressources
  • Réduction des émissions de CO₂
  • Respect de la norme de gestion de l'énergie ISO 50001

Et comment cela s'installe-t-il ?

Vous trouverez des aides pour la configuration et l'installation de nos produits et solutions Power Reliability dans nos vidéos.

Capture d'écran d'une démonstration numérique d'une structure de fiabilité de la puissance avec protection d'appareil, parafoudre basse tension, alimentation et alimentation sans interruption

Exemples d'application virtuels

Découvrez le principe de fonctionnement de certains de nos produits. Grâce à nos exemples de produits numériques, vous pouvez expérimenter virtuellement le comportement des produits sous charge. Plusieurs exemples de solutions numériques sont disponibles.

Brochure et un e-paper

Téléchargements

Vous avez besoin d'autres informations ? Ouvrez l'e-paper du groupe de produits concerné. Vous trouverez dans ces documents de précieux conseils et des indications utiles.

Vous avez encore d'autres questions ?


Nous sommes là pour vous aider ! Utilisez le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos préoccupations. Notre équipe vous contactera dès que possible pour répondre à vos questions et vous aider. Nous attendons votre message avec impatience !

Phoenix Contact au salon electronica 2026

Retour sur le salon electronica 2026

Le salon electronica 2026 est désormais derrière nous, mais nous continuons à construire l'avenir ensemble. Nous vous remercions pour les nombreuses discussions et rencontres enrichissantes que nous avons eues lors du salon international de référence dédié à l'électronique. Revivez nos temps forts dans cette courte rétrospective.