The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Solutions pour une disponibilité élevée de l'installation dans l'industrie des process Les installations de production dans l'industrie des process doivent produire de manière fiable, même dans des conditions extrêmes. Des exigences de sécurité élevées et des conditions ambiantes hostiles, avec parfois des atmosphères explosibles, posent des exigences particulières à une alimentation fiable. Que ce soit dans le secteur en amont/intermédiaire, dans la raffinerie ou dans le traitement chimique ultérieur, nous proposons des concepts fiables pour l'alimentation en tension auxiliaire.

Raffinerie

Des solutions d'alimentation fiables sont nécessaires dans une multitude d'applications de l'industrie des process. Pour l'alimentation centralisée ou décentralisée des systèmes de contrôle, de la technologie MCR, ainsi que des instruments, pour les boîtiers de jonction avec E/S déportées dans les atmosphères explosibles des parcs chimiques, pour les stations de compression sur les pipelines ou pour les différentes unités de conditionnement. Chacune de ces applications présente des défis différents.

Informez-vous ici sur les produits et les solutions répondant aux différentes exigences et pouvant être adaptés en fonction des classes de puissance et mises à la terre d'alimentation nécessaires.

Graphique de visualisation avec les différents domaines de l'industrie des process
Alimentation des salles de commande centrales
Les solutions d'alimentation électrique redondantes garantissent une alimentation fiable en 24 V des salles de commande centrales.
En savoir plus
Alimentation des salles de commande centrales
Alimentation sur le pipeline
Une solution d'alimentation communicative permet de surveiller l'état au niveau du pipeline. En combinaison avec une alimentation sans interruption, un parafoudre basse tension et un disjoncteur, l'alimentation fiable est garantie.
En savoir plus
Alimentation sur le pipeline
Alimentation des boîtiers de jonction de terrain dans le parc chimique
La fiabilité de l'alimentation est assurée par un parafoudre basse tension, une alimentation puissante et des disjoncteurs compacts.
En savoir plus
Alimentation des boîtiers de jonction de terrain dans le parc chimique
Alimentation d'unités de conditionnement
Nos alimentations QUINT POWER permettent d'alimenter des unités de conditionnement de manière fiable. Les compteurs d'énergie vous permettent par ailleurs de garder un œil sur votre consommation d'énergie.
En savoir plus
Alimentation d'unités de conditionnement
Armoire électrique avec différents produits pour l'industrie des process

Armoire électrique pour les salles de commande centrales dans l'industrie des process

Alimentation fiable des salles de commande centrales

L'alimentation fiable des salles de commande centrales dans la technique des processus est d'une importance capitale pour le bon fonctionnement des installations de production. Pour s'en assurer, les solutions d'alimentation électrique sont souvent redondantes, de la moyenne tension jusqu'au récepteur. En combinaison avec des parafoudres basse tension, des disjoncteurs et des compteurs d'énergie, vous garantissez une disponibilité élevée des installations.

Des solutions d'alimentation électrique redondantes permettent d'éviter que des erreurs isolées n'entraînent l'arrêt de l'installation. Un parafoudre basse tension élimine tout pic de tension dans le réseau électrique et assure ainsi une longue durée de vie en service à votre électronique critique. Les compteurs d'énergie permettent de surveiller et d'optimiser la consommation d'énergie de l'installation et vous aident à respecter la norme ISO 50001.

Nos produits pour l'alimentation 24 V centralisée Nous nous ferons un plaisir de vous aider lors de la création de votre solution individuelle.

Solution d'alimentation redondante avec plusieurs produits sur rail DIN
Alimentation QUINT POWER
Alimentation puissante pour une alimentation fiable en 24 V.
En savoir plus
Alimentation QUINT POWER
Module de redondance QUINT ORING
Les modules de redondance assurent une redondance continue jusqu'au récepteur.
En savoir plus
Module de redondance QUINT ORING
Parafoudre basse tension FLT-SEC-T1+T2
Le parafoudre combiné FLT-SEC-T1+T2 protège au mieux votre installation contre les courants de foudre et les surtensions induits par des impacts de foudre et des opérations de commutation dans le réseau d'alimentation.
En savoir plus
Parafoudre basse tension FLT-SEC-T1+T2
Disjoncteur électronique
Le disjoncteur électronique multi-canaux protège votre installation.
En savoir plus
Disjoncteur électronique
Compteur d'énergie EMpro
Saisie et communication des données d'énergie et de performance dans des systèmes de commande et de gestion de niveau supérieur.
En savoir plus
Compteur d'énergie EMpro
Bloc de jonction porte-fusible
Les blocs de jonction porte-fusibles protègent vos câbles et vos appareils contre les surcharges et les courts-circuits.
En savoir plus
Bloc de jonction porte-fusible
Boîtier de jonction sur le pipeline

Boîtier de jonction sur le pipeline

Alimentation fiable sur le pipeline

Les pipelines s'étendent sur de grandes distances, souvent à travers des zones inhabitées, tout comme à travers les déserts et les glaces éternelles.

Des stations de compression sont nécessaires à intervalles réguliers pour l'exploitation et la protection de l'environnement exige par ailleurs des systèmes de mesure pour la surveillance des fuites. L'alimentation de ces installations habituellement sans personnel le long du pipeline présente le défi de conditions ambiantes hostiles. Des températures particulières, une batterie de secours en cas de panne de secteur et la surveillance de l'état à distance jouent un rôle important, spécialement pour la solution d'alimentation électrique.

Une solution communicative assure la surveillance des conditions sur le pipeline. En combinaison avec une alimentation sans interruption, un parafoudre basse tension et un disjoncteur, l'alimentation fiable est garantie.

Le parafoudre basse tension préserve l'électronique des dommages causés par la foudre ou d'autres pics de tension dans le réseau électrique. Les disjoncteurs avec contacts de signalisation protègent contre les surcharges et les courts-circuits et informent, si nécessaire. Une mesure importante pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement des équipements de mesure. Une alimentation sans interruption garantit une alimentation fiable même en cas de panne de courant.

Nos produits pour les boîtiers de jonction sur le pipeline Nous nous ferons un plaisir de vous aider lors de la création de votre solution individuelle.

Solution d'alimentation communicative sur rail DIN
Alimentation QUINT POWER
Alimentation puissante pour une alimentation fiable en 24 V.
En savoir plus
Alimentation QUINT POWER
Alimentation sans interruption QUINT
La QUINT UPS alimente votre application avec fiabilité, même lorsque le réseau d'alimentation est en panne.
En savoir plus
Alimentation sans interruption QUINT
Système de disjoncteurs électroniques CAPAROC
Protection d'appareil personnalisable avec une utilisation intuitive et une conception simple.
En savoir plus
Système de disjoncteurs électroniques CAPAROC
Bloc de jonction porte-fusible
Les blocs de jonction porte-fusibles protègent vos câbles et vos appareils contre les surcharges et les courts-circuits.
En savoir plus
Bloc de jonction porte-fusible
Protection contre la foudre et parafoudres basse tension FLT-MB
Le parafoudre combiné de type 1+2+3 FLT-MB..., au design compact, protège de manière optimale vos installations et équipements contre les courants de foudre et les surtensions grâce à son éclateur d'un nouveau genre.
En savoir plus
Protection contre la foudre et parafoudres basse tension FLT-MB
Stockage d'énergie
Avec un dispositif de stockage d'énergie adapté à votre UPS, votre installation est alimentée à tout moment de manière optimale.
En savoir plus
Stockage d'énergie
Boîtier de jonction de terrain dans le parc chimique

Boîtier de jonction de terrain dans le parc chimique

Alimentation fiable des boîtiers de jonction de terrain dans le parc chimique

Dans les parcs chimiques, de nombreuses installations partielles sont automatisées avec des E/S déportées. Celles-ci ne se trouvent pas dans des salles de commande climatisées mais directement dans l'environnement difficile entre les tuyaux, les pipelines et les agrégats, souvent aussi dans une atmosphère explosible.

Selon les exigences de disponibilité de la station E/S déportée, l'alimentation électrique peut également être redondante. Si les instruments raccordés se trouvent à un endroit exposé, très haut sur des réservoirs, des ponts de tuyaux ou des colonnes de distillation, il convient également d'utiliser un parafoudre basse tension pour les capteurs et actionneurs. Les disjoncteurs protègent par ailleurs contre les surcharges et les courts-circuits.

Nos produits pour boîtiers de jonction dans le parc chimique Nous nous ferons un plaisir de vous aider lors de la création de votre solution individuelle.

Solution d'alimentation sur rail DIN pour les atmosphères explosibles
Alimentation QUINT POWER version Plus
L'alimentation pour les applications exigeantes dans des conditions ambiantes extrêmes.
En savoir plus
Alimentation QUINT POWER version Plus
Parafoudres basse tension TTC-6P
Le parafoudre basse tension en deux parties, composé d'une fiche de protection et d'un élément de base, d'un indicateur d'état intégré et d'un couteau de sectionnement, protège les circuits de signalisation bifilaire fonctionnant sans potentiel de terre, p. ex. les circuits 0(4) ... 20 mA.
En savoir plus
Parafoudres basse tension TTC-6P
Bloc de jonction porte-fusibles à levier à deux étages
Les blocs de jonction porte-fusibles à levier à deux étages permettent de faire passer un potentiel sécurisé et un potentiel non sécurisé par un seul bloc de jonction.
En savoir plus
Bloc de jonction porte-fusibles à levier à deux étages
Armoire électrique pour unités de conditionnement

Armoire électrique pour unités de conditionnement

Alimentation fiable des unités de conditionnement

Une grande installation de processus technique comme une usine chimique ou une raffinerie est automatisée non seulement avec des milliers de capteurs et d'actionneurs, mais aussi avec une multitude d'unités de conditionnement. Ce sont des machines ou des groupes autonomes qui disposent souvent d'un API et de leur propre technique de mesure et de régulation. Il s'agit par exemple d'unités de filtration, de séchage ou de régulation de la température, de réacteurs, de centrifugeuses ou de pompes de dosage, etc. En fonction du niveau critique, ces unités sont également conservées de manière redondante.

Les armoires électriques de ces machines sont aussi différentes les unes des autres que les machines elles-mêmes. L'automate d'un dispositif de régulation de température est présenté ici à titre d'exemple. Notre alimentation QUINT POWER de quatrième génération apporte suffisamment de réserves pour alimenter l'API et un grand nombre de relais, contacteurs et convertisseurs de signaux à protection électronique. La consommation totale est surveillée par un compteur d'énergie.

Nos produits pour les unités de conditionnement Nous nous ferons un plaisir de vous aider lors de la création de votre solution individuelle.

Solution d'alimentation avec protection par fusible sur rail DIN
Alimentation QUINT POWER
Alimentation puissante pour une alimentation fiable en 24 V.
En savoir plus
Alimentation QUINT POWER
Disjoncteur électronique
Le disjoncteur électronique multi-canaux protège votre installation.
En savoir plus
Disjoncteur électronique
Bloc de jonction porte-fusible
Les blocs de jonction porte-fusibles protègent vos câbles et vos appareils contre les surcharges et les courts-circuits.
En savoir plus
Bloc de jonction porte-fusible
Compteur d'énergie EMpro compatible IoT
Permet, en combinaison avec le service EMMA de Proficloud.io, l'analyse numérisée des données énergétiques et de puissance.
En savoir plus
Compteur d'énergie EMpro compatible IoT
Parafoudres basse tension pour les lignes de signaux avec fusibles via des porte-fusibles dans une armoire électrique installée sur un rail DIN

Parafoudres basse tension avec fusibles pour les lignes de signaux

Sécurisation et protection des capteurs et actionneurs

Pour que les capteurs, les actionneurs ou les automates soient alimentés en tension de manière optimale, nous proposons des combinaisons harmonisées de fusibles sélectifs et de parafoudres basse tension.

Que les lignes proviennent d'une salle de commande centralisée ou décentralisée, d'un boîtier de jonction ou d'une unité de conditionnement, des surtensions, des courts-circuits ou des surcharges peuvent également survenir du côté 24 V.

Avec une largeur de seulement 6 mm, TERMITRAB complete protège les capteurs et les actionneurs contre les surtensions tout en économisant de la place. Avec le porte-fusible adapté pour les fusibles fins du commerce 5 x 20 mm, une protection sélective contre les courts-circuits et les surcharges est garantie tout en économisant un maximum de place.

Si la protection contre les surintensités nécessite un indicateur d'état et la possibilité d'une réinitialisation à distance, les disjoncteurs électroniques PTCB eFuse pour des courants inférieurs à 1 A sont le choix approprié.

Nos solutions pour une disponibilité élevée de l'installation permettent de réaliser rapidement et facilement une alimentation électrique en énergie fiable, de l'alimentation jusqu'au capteur ou à l'automate.

Nos produits pour un fonctionnement fiable des capteurs et des actionneurs

Carte d'images interactive : exemple de sélection de produits pour la protection des signaux contre les surtensions et les surintensités.
Parafoudres basse tension pour les interfaces de signaux
La protection des signaux, des capteurs ou des actionneurs contre toute défaillance due à des surtensions est particulièrement importante dans la technique des processus.
En savoir plus
Parafoudres basse tension pour les interfaces de signaux
Porte-fusible TTC-6-FC
Le porte-fusible pour fusibles fins du commerce 5 x 20 mm permet d'économiser de la place et de protéger les circuits de signalisation contre les surcharges.
En savoir plus
Porte-fusible TTC-6-FC
Protection électronique des appareils PTCB eFuse
Les disjoncteurs électroniques à un canal PTCB eFuse offrent une protection confortable pour des courants inférieurs à 1 A.
En savoir plus
Protection électronique des appareils PTCB eFuse