Compteurs d'énergie pour votre surveillance de l'énergie

Appareils de mesure d'énergie et compteurs d'énergie

Les compteurs d'énergie EMpro sont configurés et intégrés dans le réseau en quelques minutes. Réduisez les ressources nécessaires pour le câblage grâce au raccordement direct des bobines de Rogowski et profitez de nombreuses fonctions d'appareils et de serveur web conviviales. Les compteurs d'énergie EMpro avec certification MID selon EN 50470 permettent un décompte exact par centre de coûts des données énergétiques.

Plus dinformations

Nouveaux produits

Compteurs d'énergie AC EMpro avec homologation MID

Compteurs d'énergie AC EMpro avec homologation MID

Optimisé pour les applications d'infrastructure de charge

Les nouveaux compteurs d'énergie EMpro conviennent à la saisie des données énergétiques à des fins de facturation dans les stations de charge d'électromobilité. Les tables de registres Modbus/RTU sont optimisées pour la communication avec les composants dédiés à la charge. Avec une largeur de seulement un ou quatre modules DIN, les compteurs sont très peu encombrants.

Caractéristiques principales

  • Entrée de courant maximale : 40 A (monophasé), 80 A (triphasé)
  • Largeur : 17,5 mm (monophasé), 72 mm (triphasé)
  • Interface Modbus/RTU et sortie S0
  • Température de service : -25 °C ... +70 °C
  • Homologation MID à des fins de facturation
  • Classe de précision B (1 % EN 50470-3)
  • Certificat d'étalonnage selon EN 62058-31 sur demande

Avantages

  • Mesure directe des courants de charge jusqu'à 80 A - sans transformateur de courant supplémentaire
  • Gain de place dans la borne de recharge grâce à une largeur réduite de seulement 17,5 mm ou 72 mm
  • Fonctionnement fiable en extérieur - conçu pour des températures extrêmes jusqu'à +70 °C
  • L'homologation MID permet l'utilisation pour la facturation des charges
  • Mesure entièrement bidirectionnelle à 4 quadrants pour toutes les valeurs d'énergie et de puissance
  • Développement rapide et simple de modèles grâce aux tables de registres Modbus RTU éprouvées

EMpro - Centrales de mesure d’énergie

EMpro - Centrales de mesure d’énergie
EMpro - Centrales de mesure d’énergie YouTube
Centrales de mesure d’énergie EMpro

Centrales de mesure d’énergie EMpro

Centrales de mesure d’énergie EMpro : le moyen le plus rapide pour mesurer l'énergie

Les centrales de mesure d'énergie EMpro collectent et transmettent vos données d'énergie aux systèmes supérieurs de régulation, de commande et de gestion. Configurez et intégrez les appareils en quelques étapes seulement avec l'assistant d'installation à guidage de l'utilisateur et basé sur le web. Profitez en outre du raccordement direct en toute simplicité des bobines de Rogowski courantes du marché ainsi que des nombreuses fonctionnalités et de serveur web.
Une interface REST intégrée et la connexion directe au cloud vous ouvrent la porte du monde numérique dans l'IdO, l'Internet des objets. Des variantes 24 V complètent la gamme.

Avantages avec nos centrales de mesure d’énergie EMpro

  • Une mesure d'énergie en trois étapes seulement grâce à l'assistant d'installation intuitif
  • Réduction des ressources nécessaires pour le câblage et la configuration grâce aux centrales de mesure d’énergie avec raccordement direct de bobines de Rogowski, indépendamment du fabricant
  • Entretien aisé grâce aux fonctions de serveur web et d'affichage intelligentes
  • Accès aux données et utilisation de Smart Services dans le monde entier grâce à la connexion directe au cloud
  • Les centrales de mesure d’énergie EMpro font partie du système COMPLETE line
Trois étapes seulement pour mesurer l'énergie - configuration et mise en service intuitives

Trois étapes seulement pour mesurer l'énergie

Trois étapes seulement pour mesurer l'énergie

L'assistant d'installation pour guider l'utilisateur permet une configuration et une mise en service intuitives. Bénéficiez d'une configuration de base rapide en trois étapes seulement :

  • Configurer une interface de communication
  • Sélectionner un type de réseau électrique
  • Régler l'entrée de mesure de la tension et du courant
Raccordement direct de la bobine de Rogowski

Raccordement direct de la bobine de Rogowski

Réduire les ressources nécessaires pour le câblage et la configuration

Les variantes avec entrée de mesure Rogowski vous permettent de gagner du temps lors du câblage et de la configuration :

Vous pouvez raccorder directement toute bobine de Rogowski disponible sur le marché, indépendamment du fabricant. Le convertisseur de mesure habituel n'est plus nécessaire.

Service sur la centrale de mesure d’énergie EMpro

Service sur la centrale de mesure d’énergie EMpro

Des fonctions d'entretien simples

Pour analyser rapidement les défauts, vous exportez les données de configuration actuelles ainsi que les listes chronologiques des messages et des erreurs enregistrées. Sur place, les défauts et les alarmes qui surviennent sur l'installation sont détectés rapidement et clairement, grâce au changement de couleur à l'écran

Mise en réseau en toute simplicité avec l'API REST EMpro

Accès aux points de données par l'API REST dans la centrale de mesure d’énergie EMpro

Dans les réseaux locaux, l'API REST intégrée permet d'accéder facilement aux appareils. REST ou « REpresentational State Transfer » est une architecture répandue dans l'environnement de la technologie informatique qui fait aussi progressivement son entrée dans les applications industrielles. L'architecture d'interfaces conviviale utilise les protocoles généralement connus d'Internet. La demande de données s'effectue avec quelques ordres seulement depuis n'importe quel navigateur, par exemple via une HTTP GET Request. Vous n'avez ni besoin de longs tableaux d'enregistrement, ni de connaissance spéciale des protocoles de communication industriels.

Directement dans le cloud avec les centrales de mesure d’énergie EMpro, sans passerelle

Directement dans le cloud avec les centrales de mesure d’énergie EMpro, sans passerelle

Accédez à vos données de mesure et de composants dans le monde entier, sans passerelle IoT supplémentaire. Vous n'avez ni besoin de passerelle IoT pour l'agrégation des données, ni pour le rapport de transmission entre les protocoles de réseau locaux et les protocoles IoT, ni pour le cryptage. L'EMpro compatible IoT est en mesure d'amener ses données directement et en toute sécurité dans le cloud via un routeur.

Protection contre l'accès non autorisé des données d'énergie

Protection contre l'accès non autorisé

Une sécurité des données plus élevée

Protégez vos données d'énergie contre tout accès non autorisé : la coupure des éléments de commande de l'appareil empêche tout accès abusif sur place. En désactivant les interfaces, vous empêchez l'accès indésirable à vos données d'énergie ou toute modification involontaire de la configuration.

Intégration de vos centrales de mesure d’énergie EMpro dans les structures de réseau et industriels, et dans les systèmes de bus de terrain les plus courants

EMpro

Intégration facile

Outre les interfaces pour la communication industrielle standard, les produits disposent également d'une API REST intégrée. Des variantes compatibles IoT pour la connexion directe au cloud vous permettent une mise en réseau mondiale dans l'Internet des Objets.

Compteur d'énergie certifié MID selon EN 50470

Les compteurs d'énergie certifiés MID selon EN 50470 permettent un décompte exact des données d'énergie par centre de coûts

Acquisition et communication des données énergétiques spécifiques à chaque centre de coûts

Les compteurs d'énergie EMpro avec certification MID selon EN 50470 permettent un décompte exact par centre de coûts des données énergétiques. Les appareils de mesure saisissent les principaux paramètres électriques tels que les courants, tensions, facteurs de puissance et puissances ainsi que les valeurs énergétiques dans tous les quatre quadrants. Les données sont transmises à votre système de régulation et de commande supérieur via des interfaces de communication courantes.

Avantages avec nos compteurs d'énergie EMpro avec homologation MID

  • Intégration aisée des compteurs d'énergie dans les bus de terrain et les réseaux via les interfaces bus M, Modbus/RTU ou Modbus/TCP
  • Installation sur le rail DIN fin grâce à une largeur de 72 mm seulement
  • Gain de temps et d'argent : versions de compteurs d'énergie avec mesure de courant directe jusqu'à 80 A sans transformateur de courant externe
  • Intégration Modbus aisée grâce aux tableaux d'enregistrement homogènes avec les centrales de mesure d’énergie EMpro existantes
  • Accès à distance, enregistrement et exportation des données pour les compteurs d'énergie basés Ethernet
Surveillance intelligente de l'énergie
Produits et services pour votre gestion de l'énergie
Une gestion simple de l'énergie : notre gamme innovante de capteurs et de centrales de mesure adaptés vous évite beaucoup de travail lors de l'acquisition des données énergétiques. Les solutions de communication orientées vers l'avenir et les services numériques vous aident lors de l'intégration, du traitement ultérieur et de la préparation des données.
Brochure
Consultation sur la surveillance de l'énergie en amont d'une distribution d'énergie