Edge Device avec Virtual PLCnext Control comme unité centrale de collecte des données et d'évaluation. En plus de la fonction de contrôle CEI 61131-3, le Linux Ubuntu Pro Desktop offre une extensibilité facile et une installation conviviale de logiciels destinés à l'analyse des données.
Information en périphérie de réseau
Les automates PLCnext Control pour Edge Computing associent la robustesse des ordinateurs industriels éprouvés, avec la PLCnext Technology ouverte, et permettent ainsi d'élaborer des solutions IoT-Edge intelligentes. Grâce au traitement de gros volumes de données à proximité de la source, l'application réagit plus rapidement et avec plus de souplesse. Profitez du logiciel pré-installé et des interfaces graphiques complètes pour élaborer des applications IoT simplement et en intégralité.
PLCnext industriel Edge Computer avec processeur Intel® Celeron® N3350. Cet appareil Edge programmable avec un petit facteur de forme est compatible CEI 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ et est parfaitement adapté à la conversion de protocole, à l'acquisition de données et au cloud computing.
PLCnext industriel Edge Computer avec processeur Intel® Celeron® N3350. Cet appareil Edge programmable avec un petit facteur de forme est compatible CEI 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ et est parfaitement adapté à la conversion de protocole, à l'acquisition de données et au cloud computing.
Nouveaux produits
Le nouveau dispositif edge
Intégration IT/OT parfaite
Le nouveau dispositif edge VL3 UPC 2440 EDGE offre une simplicité et une ouverture incomparables pour les automates API. Basé sur le box-PC VL3, il permet de traiter et de stocker les données directement dans la machine.
Caractéristiques principales
- Dispositif edge prêt à l'emploi pour l'acquisition et l'analyse de données locales en toute sécurité
- Système d'exploitation Ubuntu Pro à environnement de bureau complet de Linux
- Connexion facile aux systèmes IT, aux services cloud et aux plateformes IoT
- Idéal pour les applications de l'intelligence artificielle
Avantages
- Système d'exploitation Ubuntu Pro à environnement de bureau facilement extensible
- Contrôleur Profinet en temps réel avec PLCnext Technology
- Haute performance pour l'acquisition et l'analyse des données
- Gamme Virtual PLCnext Control basée sur des conteneurs pour des solutions flexibles et évolutives
- Échange de données facile entre PLCnext Technology et Linux
Le dispositif edge de la prochaine génération : la nouvelle référence en matière d'ouverture et de performance
Le dispositif edge de la prochaine génération Le « VL3 UPC 2440 EDGE » offre une simplicité et une ouverture jusqu'ici inégalées pour les automates API. Basé sur le box-PC VL3, il permet de traiter et de stocker les données directement dans la machine.
- Système d'exploitation ouvert et extensible : assisté par un système d'exploitation Linux à environnement de bureau complet.
- Intégration facile des périphériques : les caméras, lecteurs de codes-barres et autres périphériques informatiques peuvent être connectés via « Plug and Play ».
- Haute performance : équipé d'un CPU Atom Quad-Core, de 16 Go de mémoire vive et de 240 Go de mémoire pour les analyses de données complexes.
- Technologie des conteneurs : le Virtual PLCnext Control¹⁾ préinstallé tire le meilleur parti des interfaces et des performances du dispositif edge.
- Fonctionnalités avancées : avec un pare-feu, un serveur de certificats, des connexions de bus de terrain et des fonctionnalités de base de données. La communication avec les systèmes SCADA et les systèmes de régulation et de commande est possible via OPC UA et PROFINET.
¹⁾ Le Virtual PLCnext Control a été désigné produit de l'année 2025 dans la catégorie « Commande et régulation » par la revue spécialisée Computer und Automation.
Les avantages de l'information en périphérie de réseau
- L'information en périphérie de réseau permet de traiter et d'évaluer de manière optimale des quantités croissantes de données.
- L'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise peut être optimisé grâce à l'information en périphérie de réseau.
- Temps de latence plus faible par rapport aux solutions cloud habituelles.
- Grâce à l'information en périphérie de réseau intelligent, il est possible de réaliser des concepts connus tels que l'Industrie 4.0 ou l'IoT.
- Exécution de nouvelles applications et de nouveaux services basés sur le cloud par le biais d'appareils intelligents en périphérie.
Optimisation de l'ensemble de la chaîne de création de valeur
La tendance à la digitalisation présente à la fois des opportunités et des risques pour l'industrie, car la digitalisation nécessite une grande puissance de calcul et des capacités mémoire. Le Cloud Computing dans l'industrie permet aux entreprises de traiter et d'analyser les quantités croissantes de donnés afin d'optimiser toute la chaîne de création de valeur.
Lorsque l'on parle de cloud computing, on suppose qu'il existe une connexion au cloud via Internet. Cependant, dans de nombreuses applications, les données doivent être collectées, vérifiées et réintégrées dans le processus dans des cycles très courts. Dans un tel scénario, une solution de cloud public ne serait pas adaptée, ne serait-ce qu'en raison des temps de latence sur Internet. L'information en périphérie de réseau est donc de plus en plus utilisée pour ces applications intelligentes.
Le complément parfait de l'information en périphérie de réseau : le cloud computing
L'information en périphérie de réseau rapproche l'intelligence de la machine et donc de la source de données. Grâce à ces systèmes intelligents, il est possible de réaliser les concepts bien connus de l'Industrie 4.0 ou encore de l'Internet of Things (IoT). Il en résulte de nombreux domaines d'application - p. ex. collecte et compression de données, (pré)traitement et analyse de données jusqu'à l'utilisation de l'intelligence artificielle comme p. ex. la maintenance prédictive ainsi qu'une communication machine-à-machine ou la communication à des systèmes superposés, p. ex. une connexion cloud. Tout cela se fait en tenant compte de la protection et de la sécurité des données ainsi que du temps de latence lors du traitement des informations, des taux de transfert de données et des coûts de la puissance de calcul et de l'espace de stockage.
L'information en périphérie de réseau est un concept qui consiste en une infrastructure informatique décentralisée d'appareils en réseau, située à proximité de la source des données, tout en étant intégrée dans l'architecture informatique de l'entreprise. Ces appareils de périphérie peuvent exécuter de nouvelles applications, y compris des applications et des services basés sur le cloud. L'information en périphérie de réseau ne remplace toutefois pas le cloud computing, mais le complète : la périphérie et le cloud sont par conséquent des partenaires, la répartition des tâches entre les deux solutions pouvant varier en fonction de l'application.
PLCnext Technology : la base de l'information en périphérie de réseau intelligente
Phoenix Contact possède un ADN de connectivité qui convient parfaitement à l'utilisation de l'information en périphérie de réseau à proximité des machines : Phoenix Contact propose ici des produits pour la communication cloud sécurisée jusqu'au traitement des données à la périphérie. Par exemple, la plateforme de commande PLCnext Technology est la base idéale pour une information en périphérie de réseau intelligente dans l'environnement de production. Elle apporte un écosystème complet comprenant du matériel robuste, des logiciels d'ingénierie et de configuration, une boutique d'applications industrielles pour les logiciels liés à la PLCnext Technology et une communauté pour la collecte d'informations et le partage de savoir-faire. Grâce à l'ouverture de la PLCnext Technology, il est possible d'intégrer n'importe quelle application client.
Basés sur la PLCnext Technology, les PLCnext Control pour information en périphérie de réseau sont des appareils de périphérie qui combinent la robustesse des PC industriels éprouvés avec la PLCnext Technology ouverte, offrant ainsi la possibilité de construire des solutions IoT périphériques intelligentes.