UPS avec alimentation et accumulateur d'énergie

Alimentation sans interruption (UPS)

Les pannes de secteur peuvent avoir des conséquences fâcheuses. Faites confiance à nos alimentations sans interruption (UPS) et ne prenez aucun risque. Une UPS fournit du courant, même si le réseau alimenté est absent, et protège votre installation contre toute panne d'alimentation. Nous vous proposons des solutions UPS pour les applications DC et AC, qui sont parfaitement adaptées aux exigences des différentes industries en termes de fonctionnalité et de design.

Plus dinformations

Nouveaux produits

Modules tampons QUINT CAP avec interface
Modules tampons sans entretien
Une protection intelligente avec une interface intégrée

Les modules tampons QUINT CAP avec interface s'intègrent facilement dans les réseaux industriels. Ils compensent les défaillances régulières pendant plusieurs minutes et associent une unité de commutation électronique et un stockage d'énergie dans un seul boîtier.

Les avantages

  • Intégration facile dans les réseaux industriels par des interfaces au choix : PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, EtherCAT, USB et Modbus/RTU
  • Longue durée de vie en service grâce aux condensateurs à double couche sans entretien
  • Démarrage efficace des charges lourdes avec une réserve de puissance statique
  • Une signalisation étendue : surveillance du fonctionnement préventive signalant tout état de fonctionnement critique, avant l'apparition d'erreurs
  • Extension de la durée d'autonomie par le montage en parallèle de quatre appareils au maximum

Caractéristiques principales

  • Longue durée de vie en service (+40 °C) : ≥20 ans
  • Charge rapide jusqu'à 10 A
  • Plage de température (Start-up Type testé -40 °C) : -25 °C ... +60 °C
  • Cycles de charge/décharge : ≥500 000

Solutions pour une alimentation sans interruption

Alimentez votre installation en toute sécurité avec nos solutions pour une alimentation sans interruption. Choisissez l'alimentation, l'alimentation sans interruption et l'accumulateur d'énergie appropriés pour votre application. En outre, nos modules UPS avec alimentation intégrée ou accumulateur d'énergie intégré vous offrent une solution UPS peu encombrante.

UPS pour applications DC

Module QUINT UPS

UPS pour applications DC

Notre alimentation sans interruption pour applications DC protège de manière fiable contre les coupures d'alimentation. Choisissez l'UPS DC appropriée pour votre application.

UPS AC QUINT avec accumulateur d'énergie 3,4 Ah

UPS AC QUINT avec accumulateur d'énergie 3,4 Ah

UPS pour applications AC

Nos alimentations sans interruption pour applications AC fournissent une courbe sinusoïdale pure en sortie. Choisissez l'UPS AC optimale et garantissez une disponibilité maximale de l'installation.

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

Module tampon

Modules tampons

Les modules tampons sans entretien vous permettent d'étendre votre système UPS. Protégez votre application et compensez même les pannes de quelques minutes. Le module tampon sauvegarde l'énergie nécessaire pour la compensation dans des condensateurs ne nécessitant pas d'entretien. Ils conviennent également aux défaillances cycliques.

Accumulateurs d'énergie UPS-BAT

Accumulateurs d'énergie UPS-BAT

Accumulateurs d'énergie

Choisissez l'accumulateur d'énergie adapté pour votre système modulaire et obtenez ainsi une disponibilité maximale des installations dans n'importe quelle application industrielle. Les différents supports d'accumulation se distinguent par des propriétés très différentes : longue durée de vie en service ou très longue durée d'autonomie, sans entretien ou utilisation à des températures ambiantes extrêmes.

E-Paper
L'intégralité de la gamme en un coup d'œil
Avec nos systèmes d'alimentation électrique, vous garantissez une disponibilité maximale de l'installation. Informez-vous sur les alimentations, les convertisseurs DC/DC, les modules de redondance et les alimentations sans interruption pour les différentes exigences et industries.
Ouvrir l'E-Paper
Systèmes d'alimentation