Énergie solaire
Mettez en place une alimentation électrique durable
L'énergie solaire est indispensable pour la production d'énergie renouvelable. Les coûts du système en baisse ne rendent pas seulement le photovoltaïque intéressant d'un point de vue écologique, mais également entre-temps sur le plan de la compétitivité économique, par rapport aux installations de production d'énergie classiques.
Phoenix Contact est un partenaire compétent pour le fonctionnement optimal et fiable des installations photovoltaïques. Des installations de plein champ aux systèmes d'énergie hybrides, en passant par les installations sur toiture, nous vous proposons toujours la solution adaptée.
« La production d'énergie à partir d'installations solaires est désormais compétitive dans de nombreux pays, même sans subvention. Pour une part significative de la production totale d'énergie, un fonctionnement sûr et une alimentation régulée de l'énergie solaire dans le réseau électrique sont essentiels. Phoenix Contact propose des solutions basées sur des normes industrielles pour une alimentation électrique écologique et rentable. »
Solutions pour la gestion des parcs solaires
Le fonctionnement des grandes installations photovoltaïques requiert une surveillance et un contrôle permanents au niveau des segments. Grâce à la fiabilité des solutions de surveillance, vous êtes informé(e) en permanence sur l'état de votre installation photovoltaïque et pouvez réagir immédiatement afin d'atteindre des rendements optimaux. Apprenez-en davantage sur les solutions de Phoenix Contact qui vous permettent de saisir, de visualiser et d'évaluer en permanence les données de votre parc solaire.
Grâce à une automatisation intelligente associée à des outils de visualisation complets, vous pouvez enregistrer et analyser en permanence les données de votre parc solaire. Nous proposons des solutions complètes et parfaites pour la gestion des parcs solaires, de l'acquisition de données au niveau terrain à la régulation de l'injection et à la visualisation.
Installations sur toiture
Rentabilisez vos toitures
Les grandes toitures à faible inclinaison sont les plus adaptées pour rentabiliser les installations photovoltaïques. En raison de la baisse des prix des panneaux et de la hausse des coûts énergétiques, les installations photovoltaïques sur les bâtiments privés, commerciaux et publics sont de plus en plus intéressantes, même sans subventions publiques.
Pour surveiller les installations et les protéger durablement contre les courants de foudre et les surtensions de tous types, Phoenix Contact propose une vaste gamme d'installations photovoltaïques sur toiture. Il est possible de couper la tension des différents panneaux pour une sécurité maximale lors de l'entretien ou en cas de danger. Les onduleurs de modules sont une excellente alternative pour les toitures moins adaptées. Le nouveau système de raccordement pour onduleurs de modules est universel et intuitif.
Systèmes d'énergie hybrides
Pour des conditions difficiles
Environ 1,2 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité. C'est pourquoi on utilise des groupes électrogènes dans de nombreux endroits, afin de produire l'énergie autonome nécessaire. Cependant, les coûts du carburant pour les groupes électrogènes augmentent en permanence. En utilisant des systèmes hybrides photovoltaïques, il est possible de réduire à long terme non seulement les coûts, mais aussi les émissions de CO2. Dans les régions rurales sans réseau électrique local ainsi que dans les pays en développement et émergents, les installations hybrides photovoltaïques se révèlent être une alternative écologique et intéressante pour fournir du courant loin des réseaux.
Les systèmes hybrides photovoltaïques sont souvent installés dans des conditions climatiques extrêmes. C'est pourquoi, en plus des modules de production d'énergie, du collecteur et de l'onduleur, les appareils nécessaires à leur commande et à leur réglage doivent aussi résister aux pires conditions ambiantes. Les solutions et composants de Phoenix Contact satisfont à ces exigences de manière optimale.
Phoenix Contact travaille dans le monde entier avec des partenaires sélectionnés qui disposent d'un vaste savoir-faire sur nos produits et systèmes. Nous garantissons ainsi que nos solutions pour l'industrie solaire sont adaptées de manière optimale aux besoins individuels des clients dans le monde entier.
Profitez de la compétence de nos partenaires de solutions et demandez dès maintenant des conseils complets !
Phoenix Contact propose des solutions et des produits innovants pour la production d'énergie photovoltaïque. Ces solutions s'appuient sur un large éventail de technologies de raccordement et d'automatisation éprouvées dans l'industrie. Ces produits peuvent être combinés de manière intelligente avec des systèmes destinés aux fonctions les plus diverses, telles que la commande, la télésurveillance ou l'enregistrement des données de mesure.
Concrétisez vos projets photovoltaïques plus rapidement et plus efficacement. Que vous exploitiez, étudiez, produisiez ou entreteniez des installations, nos prestations de service vous accompagnent avec fiabilité et sont parfaitement adaptées à vos exigences.
Étude et solutions d'armoires électriques
Nous vous accompagnons dans toutes les phases du projet
Pour votre solution, nous imposons des exigences élevées : tout est testé et certifié, de la solution d'armoire électrique programmée et entièrement câblée jusqu'à la prestation de conception technique. Nos spécialistes vous conseillent à chaque étape du cycle de votre projet et vous accompagnent également, si nécessaire, lors de l'étude de votre installation.
Tous les composants de Phoenix Contact font l'objet d'essais approfondis dans le laboratoire Phoenix, indépendant et accrédité. Des solutions pour les armoires électriques sont conçues et développées conformément aux normes et directives exigées. Vous pouvez ainsi être sûr(e) que nos solutions prêtes à l'emploi répondent aux exigences les plus élevées.
Quelles que soient vos exigences, nous vous aiderons volontiers à réaliser votre projet d'installation photovoltaïque.
Sécurité informatique pour les réseaux photovoltaïques
Bénéficiez du savoir-faire de nos spécialistes
Protégez vos installations contre tout accès non autorisé de personnes ou de logiciels malveillants. L'Industrial Ethernet de Phoenix Contact s'intègre facilement dans votre infrastructure d'automatisation - car nous mettons à profit des décennies d'expérience en matière d'automatisation et de réseaux Ethernet industriels pour rendre l'Ethernet facile.
Phoenix Contact vous propose une large gamme de prestations de service dans le domaine de la sécurité ICS et des technologies de communication industrielles. Nous connaissons et comprenons les exigences de l'automatisation et la technique de réseau de votre installation photovoltaïque. Ce faisant, nous sommes à vos côtés pour vous conseiller, évaluer et étudier sur la base de votre tâche, et mettre en œuvre les mesures qui vous sont nécessaires.
Formations et ateliers
Transmission de savoir-faire technique en fonction de votre niveau de connaissances
Sur la base de notre étroite collaboration avec les clients et de notre longue expérience sur site, nous avons développé un concept de classification qui nous permet de nous adapter à vos exigences individuelles en matière de formation des personnels :
Selon la phase du projet, le groupe cible et les connaissances actuelles, nous adaptons notre offre à vos besoins.
Service après-vente
Même après la vente, vous pouvez compter sur notre réseau de service après-vente
Nos équipes du SAV se caractérisent par leurs expertises, de nombreuses années d'expérience pratique et une grande flexibilité.
Notre réseau de SAV est à vos côtés pour l'installation, la mise en service et l'exploitation, même dans les régions les plus éloignées du globe, p. ex. avec un centre d'appel gratuit et une assistance produits 24h/24. En cas d'urgence, nous vous fournissons des pièces détachées même en dehors des heures de travail.