Enregistreurs de données Les enregistreurs de données assurent une collecte ciblée de toutes les informations pertinentes du parc photovoltaïque. Ils offrent à l'exploitant de l'installation un aperçu permanent de l'état actuel de l'installation photovoltaïque.
Défi
Aperçu de toutes les données
Afin d'exploiter efficacement les grandes installations photovoltaïques, une surveillance et un contrôle continus sont nécessaires. Une installation solaire de l'ordre de 10 MW est composée d'environ 1 000 strings ou rangées de respectivement 30 panneaux solaires. L'installation photovoltaïque comprend ainsi toute une variété de boîtes de jonction, onduleurs et composants de surveillance supplémentaires, tels que des stations météorologiques, des capteurs environnementaux ou des compteurs d'énergie. Les innombrables données de mesure doivent être saisies, les onduleurs pilotés et l'état de l'installation transmis à un système supérieur de gestion des données.
Solution
Exemple de structure modulaire de l'armoire électrique de l'enregistreur de données
Acquisition et diffusion des données
Notre enregistreur de données assure la fonction de saisie et de traitement ultérieur des données. Celui-ci enregistre toutes les données importantes relatives aux conditions ambiantes et à l'état de l'onduleur. Les systèmes peuvent être intégrés de manière flexible via des blocs fonctionnels dans PLCnext Engineer. Les données saisies sont soit enregistrées localement sur la carte SD, soit transmises à un portail de niveau supérieur.
Des composants de réseau pour un fonctionnement sécurisé des installations photovoltaïques
Mise en réseau de vos installations photovoltaïques
Mettez en réseau rapidement et facilement votre installation de plein champ avec les composants de Phoenix Contact. Configurez des réseaux redondants protégés par des pare-feux. Quel que soit le support de transmission que vous utilisez : chez nous, vous trouverez les composants réseau adaptés, afin de mettre en place une solution de communication sans risques de défaillance. Celle-ci est basée sur les switchs GBit, les modems et les convertisseurs de média performants.
Avantages
- Coûts réduits d'étude et d'exploitation grâce à des solutions d'automatisation intelligentes
- Réseaux redondants et sans risques de défaillance
- Moins d'erreurs lors de la configuration grâce au mode Auto-Detection
- Manque de données évité grâce à l'enregistrement temporaire des données
Référence
Produits
Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?
N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.