Communication des onduleurs Un grand nombre de pilotes et de blocs fonctionnels prédéfinis permettent une mise en service simplifiée. Cette multitude offre la flexibilité nécessaire pour les extensions modulaires.
Défi
Rentabilité des installations photovoltaïques
Pour garantir la rentabilité des installations photovoltaïques, tous les composants doivent pouvoir résister aux conditions ambiantes exigeantes avec fiabilité et sur le long terme. Mais même le meilleur matériel au monde requiert un logiciel longuement étudié et éprouvé pour assurer une mise en service aisée et sans erreur.
Les blocs fonctionnels existants permettent l'utilisation de différents onduleurs ou compteurs d'énergie, sans analyse complexe des protocoles. Ainsi, l'accent dans la programmation est davantage mis sur le traitement des données et la communication.
Solution
Des blocs fonctionnels prêts à l'emploi facilitent la mise en œuvre des projets photovoltaïques
Blocs fonctionnels de la bibliothèque de logiciels Solarworx
Avec notre bibliothèque de logiciels Solarworx comprise dans le logiciel de programmation PLCnext Engineer de Phoenix Contact, les projets photovoltaïques sont faciles à mettre en œuvre. Elle comporte des pilotes pour les enregistreurs de données et des interfaces pour les onduleurs, les compteurs d'énergie et les portails. De même, elle comprend également p. ex. des blocs complexes pour le calcul de la position du soleil et le suivi des trackers solaires, ainsi que pour la lecture des capteurs environnementaux. Nous développons en permanence de nouveaux pilotes et blocs fonctionnels pour la connexion d'autres onduleurs. Ainsi, les frais d'ingénierie restent faibles lors de la mise en service d'installations photovoltaïques.
Phoenix Contact propose des bibliothèques de logiciels spécialement élaborées pour les installations photovoltaïques et pouvant continuellement recevoir de nouvelles fonctions. Des blocs fonctionnels prêts à l'emploi permettent une communication aisée avec les onduleurs. Ils autorisent p. ex. la lecture d'informations générales sur l'onduleur, telles que le numéro de série ou le type d'onduleur. Par ailleurs, toutes les valeurs de mesure AC et DC courantes peuvent être déterminées, comme la puissance injectée actuelle ou le rendement par exemple. En outre, il est aussi possible d'enregistrer des messages d'état et d'événements spécifiques à l'onduleur. La gamme est complétée par des blocs fonctionnels pour la commande de systèmes de suivi photovoltaïques. Phoenix Contact soutient les intégrateurs de systèmes et les utilisateurs avec des blocs fonctionnels compatibles qui font appel à la norme ouverte SunSpec®.
L'alliance SunSpec® est une association internationale d'utilisateurs constituée de plus de 170 participants du secteur du solaire. Pour permettre des solutions Plug and Play, elle a pour but principal de définir des normes de communication. Ceci réduit les coûts et la complexité des systèmes solaires et augmente l'attrait pour les investisseurs potentiels.
Avantages
- Ingénierie réduite grâce aux blocs de fonction préprogrammés
- Exploitation fiable des installations photovoltaïques grâce aux tests complets des blocs de fonction
- Flexibilité grâce à la norme internationale de programmation CEI 61131
- Étendue des fonctions de plus en plus importante grâce à l'extension régulière de la bibliothèque des blocs
Produits
Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?
N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.