The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Gestion de l'injection Grâce à nos solutions innovantes, vous raccordez des installations de production d'énergie décentralisées de manière flexible selon les exigences locales de l'opérateur réseau.

Gestion de l'injection

Défi


Point de raccordement au réseau dans un parc solaire

Les paramètres au point de raccordement au réseau sont saisis par des appareils de mesure et transmis à un régulateur central d'installation de production d'énergie

Raccorder les installations de production d'énergie décentralisées conformément aux exigences du réseau

En raison de la transition énergétique, les installations de production d'énergie décentralisées et les systèmes de stockage sur batterie doivent apporter une contribution importante à la stabilité du réseau.
Les opérateurs réseau concernés indiquent dans leurs conditions de raccordement au réseau les plages admissibles pour la tension et la fréquence du réseau pour chaque installation photovoltaïque ainsi que la puissance réactive.
Pour commander l'installation, les régulateurs d'installation de production d'énergie enregistrent la tension et la fréquence présentes aux points de raccordement au réseau. Sur cette base, les valeurs consigne respectives pour les onduleurs sont déterminées afin de réguler la puissance active et réactive au point de raccordement au réseau.

Solution


Solution d'armoire électrique pour la régulation de l'injection

Ensemble de commutateurs pour la régulation de l'injection

Soutien du réseau grâce à la régulation de l'injection Raccordement facile avec une solution complète

Les connexions des interfaces avec le fournisseur d'énergie et la société de commercialisation directe ou l'intégration d'appareils externes tels que les onduleurs et les compteurs d'énergie sont réalisées par nos partenaires de solutions en fonction du projet. Grâce à des solutions d'armoires électriques prêtes à être installées pour la régulation de l'injection, tous les composants nécessaires sont déjà réunis dans un boîtier, par exemple la commande, les modules E/S, la technique de réseau et l'alimentation. Votre installation de production d'énergie décentralisée contribue ainsi à la stabilité du réseau.

Automate pour régulation de l'injection

Automate pour régulation de l'injection

Raccordement conforme au réseau de vos installations de production d'énergie Certification

Qu'il s'agisse d'une installation photovoltaïque, d'énergie éolienne ou de biogaz : les installations de production d'énergie qui alimentent le réseau allemand de moyenne, haute ou très haute tension doivent comprendre une unité de régulation certifiée, appelée régulateur d'installation de production d'énergie. Un certificat est délivré par une autorité de certification accréditée selon la norme DIN EN ISO/CEI 17065. Le certificat nécessite une adaptation permanente aux directives actuelles.

Notre régulateur d'installation de production d'énergie, le Power Control Unit (PCU), est certifié selon la norme VDE-AR-N 4110/20/30 pour l'Allemagne. Le PCU met ainsi en œuvre les conditions liées à la puissance active et réactive, ainsi que la surveillance des conditions de tension au niveau du point de raccordement au réseau. Pour l'Espagne, le PCU est certifié selon la Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad. Et pour la Pologne, le certificat selon ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/631 est valable.

Personne assise devant un écran qui affiche l'interface de contrôle

Réduction du temps de programmation pour la régulation de l'injection

Des programmes d'interface réduisent considérablement le coût de programmation

La solution hardware et logiciels proposée par Phoenix Contact garantit que les frais d'ingénierie dans le cadre de la régulation de l'injection restent faibles. La gamme de fonctions du logiciel est en constante évolution. Des programmes d'interface prêts à l'emploi sont disponibles pour l'environnement de programmation PLCnext Engineer. Ils permettent une intégration rapide et simple des opérateurs réseau, des distributeurs directs, des compteurs d'énergie, des onduleurs, des portails et des capteurs météo. Après la configuration de l'application dans PLCnext Engineer, le paramétrage des interfaces s'effectue dans l'eHMI.

Carte d'images interactive : topologie de la gestion de l'injection
Régulateur d'alimentation
Notre régulateur d'installation de production d'énergie raccorde des installations de production d'énergie décentralisées de manière flexible, en fonction des exigences locales de l'opérateur réseau.
En savoir plus
Régulateur d'alimentation
Compteurs d'énergie
Nos appareils de mesure adaptés les uns aux autres vous permettent de gagner beaucoup de temps lors de l'acquisition des données d'énergie.
En savoir plus
Compteurs d'énergie
Boites de jonction photovoltaïques
Avec notre système de surveillance des courants des rangées photovoltaïques, vous pouvez réagir immédiatement aux perturbations et aux pertes de puissance, même en cas de défaillance de certaines rangées.
En savoir plus
Boites de jonction photovoltaïques
Téléconduite et commande
La connexion de stations de réseau décentralisées et géographiquement dispersées à un poste de supervision central nécessite l'utilisation de systèmes de téléconduite modulaires et évolutifs.
En savoir plus
Téléconduite et commande

Avantages

  • Accélération de la mise en service de vos installations photovoltaïques au point de raccordement au réseau
  • Certification de notre régulateur d'installation de production d'énergie pour l'Allemagne, la Pologne et l'Espagne, et respect des conditions européennes de raccordement au réseau selon le Network Code « Requirements for Generators » (NC RfG)
  • Fonctionnement fiable de l'installation et raccordement facile au réseau grâce à la satisfaction de toutes les conditions de raccordement techniques
  • Convivialité grâce à une programmation nettement réduite par des programmes d'interface prêts à l'emploi
  • Flexibilité maximale grâce à l'ouverture du système et à l'évolutivité
Armoire électrique de la station de réseau

Surveillance et contrôle des stations de réseau

Réseaux de distribution intelligents Télé-exploitation modulaire pour les stations locales

Pour le développement efficace et le fonctionnement fiable des réseaux électriques, la surveillance des valeurs de fonctionnement constitue une base essentielle. Grâce à nos solutions modulaires de télé-exploitation, vous surveillez et contrôlez facilement vos installations à distance et vous avez toujours toutes les informations à portée de main.

Aperçu des compteurs d'énergie

Un compteur d'énergie enregistre des paramètres importants d'une installation de production d'énergie

Surveillance de l'énergie Surveillance intelligente de l'énergie pour votre gestion de l'énergie évolutive

Les compteurs d'énergie compatibles réseau surveillent les grandeurs caractéristiques de manière centralisée et sur site. Vous pouvez collecter toutes les grandeurs caractéristiques pertinentes de votre installation photovoltaïque via un automate pour application à petite échelle et les journaliser dans une base de données SQL. Avec les compteurs d'énergie de Phoenix Contact, vous disposez de la solution adéquate pour l'intégration réseau optimale de votre installation de production d'énergie.

Un homme et une femme discutent d'un produit sur une tablette

Nos partenaires pour les solutions énergétiques

Phoenix Contact travaille dans le monde entier avec des partenaires sélectionnés qui disposent d'un vaste savoir-faire sur nos produits et systèmes. Nous garantissons ainsi que nos solutions pour l'industrie solaire sont adaptées de manière optimale aux besoins individuels des clients dans le monde entier.

Profitez de la compétence de nos partenaires de solutions et demandez dès maintenant des conseils complets !

Carte d'images interactive : solutions de surveillance de la topologie
Gestion de l'injection
Grâce à nos solutions innovantes, vous raccordez des installations de production d'énergie décentralisées selon les exigences locales de l'opérateur réseau.
En savoir plus
Gestion de l'injection
Acquisition des données météorologiques
Notre station météo vous informe en permanence de l'efficacité de votre installation photovoltaïque.
En savoir plus
Acquisition des données météorologiques
Enregistreurs de données
Notre enregistreur de données enregistre toutes les données importantes dans votre parc photovoltaïque.
En savoir plus
Enregistreurs de données
Communication des onduleurs
Phoenix Contact propose des bibliothèques de logiciels spécialement élaborées pour les installations photovoltaïques et pouvant continuellement recevoir de nouvelles fonctions.
En savoir plus
Communication des onduleurs
Boîtes de jonction
Avec notre système de surveillance des courants des rangées photovoltaïques, vous pouvez réagir immédiatement aux perturbations et aux pertes de puissance, même en cas de défaillance de rangées individuelles.
En savoir plus
Boîtes de jonction

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillerons et trouverons ensemble la solution optimale.