Les faces avant des relais de protection offrent de nombreuses possibilités d'interaction et de visualisation des états actuels.
Les écrans sont configurables individuellement et offrent suffisamment d'espace pour la présentation des graphiques du système, des tableaux de valeurs mesurées et des LED virtuelles.
De nombreux boutons de navigation et de commande permettent une commande facile sur place. L'interface de service USB en façade permet de se connecter facilement au relais de protection.
Relais de protection
Notre grande gamme d'équipements de protection permet une disponibilité fiable des réseaux avec les plages de tension de 10 à 110 kV. Les appareils de protection et de commande sont adaptés, entre autres, aux barres collectrices simples et doubles, aux réseaux en étoile, en anneau ou maillés. Ils peuvent être utilisés dans des réseaux isolés, compensés, rigides et mis à la terre à basse impédance.
Plus dinformationsContactez-nous pour obtenir dautres informations sur les produits
Vos avantages en résumé Relais de protection numériques pour une protection secteur intelligente
- Fonctionnalités étendues avec fonctions de protection, de commande et de mesure dans un design compact
- Utilisation intuitive grâce à une face avant claire et des possibilités de paramétrage simples
- Longue durée de vie en service grâce à un système sans batterie et une consommation d'énergie extrêmement faible
- Répond aux exigences de sécurité informatique selon le livre blanc BDEW
Notre technologie de protection en un coup d'œil Protéger, surveiller et contrôler les réseaux électriques
Le logiciel d'exploitation permet un paramétrage rapide et facile de l'appareil. Par exemple, lors de la mise en service progressive, les dépendances entre les réglages effectués sont prises en compte et grisées.
Outre les réglages généraux de l'appareil, les interfaces avec la technologie primaire et les fonctions de protection sont également paramétrées.
La configuration est également soutenue, en plus des matrices d'E/S, par des éditeurs pour créer la logique et la visualisation.
La communication directe avec un système de régulation et de commande ou un système de contrôle de niveau supérieur est possible via différentes options de communication.
Grâce à notre gamme complète de services, nous vous soutenons dans la numérisation, la conversion et l'expansion optimales de vos réseaux. En nous appuyant sur des produits et solutions hautement disponibles et techniquement matures, nous optimisons ainsi la sécurité de l'approvisionnement. Nous vous accompagnons de la planification à la mise en œuvre.
Quel relais de protection me convient le mieux ?
Protection secteur intelligente avec le KOMBISAVE+
Les relais de protection de la gamme de produits KOMBISAVE+ sont parfaitement adaptés pour une utilisation dans le réseau de distribution. Dans les dispositifs de commutation avec barre collectrice simple ou double, il est possible de protéger les moteurs, transformateurs, câbles et conducteurs.
Les appareils comportent une vaste étendue de fonctions de la protection contre les surintensités à la protection QU, en passant par la protection à distance et la protection différentielle des conducteurs, le contrôle de synchronisation et la remise en marche automatique.
Protection secteur alimentée par le courant de convertisseur avec le POWERSAVE
Le POWERSAVE est un relais de protection compact et puissant avec une
palette complète de fonctions de protection, de commande et de mesure. Grâce à l'option
gestion intégrée de la puissance, pour un déclenchement direct du disjoncteur de puissance,
la solution est indépendante de l'alimentation externe. La combinaison des
fonctions de gestion de l'énergie et de protection de la distance rendent le relais de protection indispensable comme protection contre les pannes.
Comparaison directe des relais de protection
Identifiez votre système approprié pour une technologie de protection fiable en quelques étapes seulement.
|
|
|
---|---|---|
KOMBISAVE+ | POWERSAVE | |
Fonction de protection | ||
Protection contre les surintensités et les moteurs | ✔ | ✔ |
Protection des sorties avec protection des distances, localisation des défauts à la terre et pilotage sur le terrain | ✔ | ✔ |
Protection différentielle de transformateur avec pilotage sur le terrain | ✔ | - |
Protection différentielle de ligne avec protection des distances, localisation des défauts à la terre et pilotage sur le terrain | ✔ | - |
Propriétés de l'appareil | ||
Gestion intégrée de l'alimentation (accumulateur d'énergie, alimentation par convertisseur) | - | ✔ |
Nombre maximum d'entrées courant / tension / capteur | 8 / 5 / 0 | 4 / 3 / 3 |
Touches de fonction / symboles librement paramétrables | 4 / 0 | 3 / 2 |
Nombre maximal d'entrées et de sorties binaires | 22 / 23 | 8 / 8 |