Prises CCS pour vos véhicules électriques

Vous êtes constructeur de véhicules électriques ou intégrateur de système de technologie de charge ? Nous attendons votre message avec impatience !
Véhicules électriques de différents types : moto électrique, transporteur électrique, bus électrique, camion électrique, pelle électrique, bateau électrique

Des durées de charge courtes pour vos véhicules électriques

Avec nos prises universelles CCS CHARX connect universal, nous proposons une interface High Power Charging, avec des puissances de charge jusqu'à 700 kW, qui réduit considérablement les temps de charge de tous les véhicules électriques et mobiles. Avec les prises AC et GB/T cette gamme est complète pour toutes les régions et applications.

Références Exemples de clients qui utilisent avec succès nos prises CCS

Véhicules électriques BMW avec logo
Le groupe BMW est l'un des leaders de l'électromobilité haut de gamme. Afin de permettre une recharge rapide et confortable, nous équipons depuis 2017 les modèles entièrement électriques des marques BMW et MINI de nos prises côté véhicule. (Illustration: © Groupe BMW)
Hevtec et Junttan - premier engin de battage électrique au monde
Hevtec est une société d'ingénierie finlandaise spécialisée dans le développement, l'intégration et la commande intelligente des transmissions électriques et hybrides pour les engins mobiles. Ils ont réalisé l'électrification du premier engin de battage électrique au monde de Junttan, qui utilise notre prise CCS côté véhicule de type 2.
Pelle électrique avec prise CCS côté véhicule de Phoenix Contact
L'entreprise suisse SUNCAR s'est spécialisée dans l'électrification d'engins de chantier et de véhicules utilitaires, et fabrique également ses propres pelles électriques. En collaboration avec le fabricant allemand d'engins de chantier KTEG, SUNCAR a entre autres électrifié la pelle électrique KTEG ZE135. Notre prise CCS compatible HPC y est utilisée comme interface de charge.
EVUM Motors aCar - véhicule de chantier avec logo
Avec l'aCar, la société bavaroise EVUM Motors GmbH propose une camionnette électrique à batterie pour les collectivités locales ainsi que pour l'agriculture et la sylviculture. Le véhicule utilitaire stable et robuste est équipé de nos prises CCS qui, grâce à leur classe de protection IP élevée, conviennent parfaitement aux champs d'application exigeants.
Véhicule minier Normet SmartDrive avec logo
Normet, entreprise technologique mondiale basée en Finlande, fabrique des véhicules électriques innovants alimentés par batterie pour la construction de tunnels, l'exploitation minière souterraine et l'exploitation minière à ciel ouvert. Ces véhicules sont équipés de nos prises CCS pour une charge ultra rapide.
Camion Designwerk avec logo
L'entreprise suisse Designwerk Technologies AG s'est spécialisée dans la fabrication de camions électriques personnalisés. Nos prises CCS sont utilisées pour une charge rapide de batteries d'une capacité allant jusqu'à 1 000 kWh dans les camions pouvant atteindre 680 CV.
Bus électrique Ebusco sur un pont avec logo
Le fabricant néerlandais Ebusco produit des bus électriques. Dans le domaine du transport de personnes, le marché exige également une grande autonomie et la possibilité d'une recharge rapide en cours de route. Ebusco mise donc sur nos prises de charge pour véhicules, qui permettent de charger temporairement jusqu'à 500 kW.
Véhicule électrique de Flux Mobility avec interface de charge CCS
L'entreprise suisse Flux Mobility développe des véhicules utilitaires légers de haute qualité avec des technologies de motorisation innovantes et sans émissions, et elle électrifie des véhicules spéciaux. Pour ce faire, elle a utilisé nos prises CCS ainsi qu'un concept de plateforme flexible qui permet de remplacer immédiatement les véhicules diesel.
Voiture de course électrique Stard sur circuit avec logo
L'entreprise de recherche et de développement STARD fait partie du groupe autrichien Stohl et s'est spécialisée dans l'électrification des voitures de course automobile. Nos prises CCS étanches aux jets d'eau et aux salissures sont utilisées pour recharger ultra rapidement les véhicules de l'E-Rallye.
Véhicule de nettoyage Bucher Municipal avec prise côté véhicule
Bucher Municipal est un fournisseur leader de véhicules et d'équipements innovants et durables pour les travaux de nettoyage et de déneigement des espaces publics et privés. En 2016 déjà, Bucher Municipal a lancé la première balayeuse compacte entièrement électrique au monde. Avec les prises côté véhicule de Phoenix Contact, Bucher Municipal couvre les standards de charge au niveau international.
Bus électrique au sein du parc de la All Electric Society de Phoenix Contact
Fondée en 1882, l'entreprise familiale suisse HESS AG fabrique, en tant que constructeur de véhicules, des bus électriques innovants pour les transports en commun. HESS utilise pour cela des prises CCS côté véhicule de Phoenix Contact.
Verge Motorcycles avec prise CCS de Phoenix Contact
L'entreprise finlandaise Verge Motorcycles fabrique des motos électriques avancées avec une technologie de moteur brevetée. Grâce à l'utilisation de nos prises CCS, des capacités de charge rapide de 35 minutes et plus sont possibles avec une autonomie allant jusqu'à 350 km.
Bus électrique Solaris avec prises CCS CHARX
Solaris est un fabricant européen leader de bus urbains et interurbains. L'entreprise se concentre sur le développement de véhicules à zéro émission - les bus électriques, à hydrogène et les trolleybus. Les véhicules Solaris sont utilisés dans 33 pays et dans 850 villes en Europe et au-delà. Les bus de l'entreprise, plusieurs fois récompensés pour la qualité et l'innovation, sont équipés de prises CCS CHARX pour une recharge sûre et rapide.
Sunreef Yachts avec prise CCS CHARX
Sunreef Yachts est le leader mondial de la conception et de la construction de voiliers et de bateaux à moteur de luxe à plusieurs coques. Chaque catamaran, chaque yacht à moteur et chaque super yacht construit est une création sur mesure. Pour offrir luxe, style et confort, chaque yacht est une vision conçue avec soin et qui prend vie. Le choix de CHARX connect universal de Phoenix Contact est un investissement dans la qualité de charge et le confort d'utilisation.

Caractéristiques techniques des prises CCS

Pelle électrique avec prise CCS de type 2

Prises CCS optimisées pour le tout-terrain Utilisation universelle dans tout type de véhicule électrique

L'électrification progresse rapidement dans tous les secteurs de l'automobile, des voitures aux bateaux en passant par les engins de construction. Le passage à l'électromobilité requiert des temps de charge courts et une sécurité maximale, et ce, pas seulement dans le domaine de la logistique avec ses délais très serrés.
Nos prises côté véhicule répondent à ces deux exigences : charge ultrarapide avec jusqu'à 700 kW en respectant des normes de sécurité et de qualité élevées. Elles sont universelles et ont déjà été utilisées avec succès dans des véhicules des secteurs suivants :

EVUM Motors aCar avec Phoenix Contact Prise côté véhicule CCS de type 2
  • Transport de personnes et de marchandises : autobus, camions, semi-remorques, camionnettes
  • Sylviculture et agriculture : tracteurs, chargeurs, machines mobiles, camionnettes
  • Construction et exploitation minière : pelles, chargeuses sur pneus, tombereaux, chargeuses sur pneus souterraines
  • Marine : ferries et bateaux à moteur
  • Véhicules pour la neige : motoneiges, véhicules de déneigement, véhicules à chenilles
  • Logistique de marchandises : véhicules logistiques dans les aéroports, les ports et dans l'industrie
  • Communes et villes : véhicules communaux, de nettoyage, d'élimination des déchets et d'intervention
  • Véhicules privés : voitures, motos, motocyclettes et camping-cars
Vue 3D

Tous les détails en 3D

Voir le produit plus en détail. La prise CCS côté véhicule de type 2 peut être visualisée sous tous les angles grâce aux fonctions de zoom et de rotation.

CAO et caractéristiques techniques des prises côté véhicule

Prise CCS côté véhicule de type 1
Prise CCS côté véhicule de type 2
Prises GB/T DC
Prise AC de type 1
Prises AC de type 2
Prise CCS côté véhicule de type 1

Les prises CCS côté véhicule de type 1 sont utilisées dans les véhicules électriques et les engins mobiles en Amérique du Nord et en Corée du Sud. Elles ont des dimensions de montage identiques à celles de nos prises CCS de type 2. La longueur standard du câble est de 2 m. D'autres longueurs de câble sont possibles sur demande.

Actionneur

  • Tension d'alimentation de l'actionneur de verrouillage : 12 V

Capteurs de température

  • Capteurs Pt 1000 sur les contacts DC
  • Chaîne PTC dans la plage AC

Classes de puissance DC

  • Sections de conducteurs DC : 35 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
  • Courant de charge : 125 A, 200 A, 250 A, 375 A
  • Courant de charge maximal : 250 A, 500 A et plus de 500 A
  • Puissance de charge maximale en Boost Mode* :
    • 250 kW (250 A/1 000 V) pour une section de conducteur DC de 35 mm²
    • 500 kW (500 A/1 000 V) pour des sections de conducteurs DC de 70 mm² et 95 mm
    • plus de 500 kW (> 500 A/1 000 V) pour une section de conducteur DC de 120 mm²

Classes de puissance AC

  • Sections des conducteurs AC : 6 mm² ou 16 mm²
  • Nombre de phases : 1
  • Courant de charge : 48 A ou 80 A
  • Puissance de charge : 12 kW (48 A/250 V) ou 20 kW (80 A/250 V)

*Le Boost Mode indique la puissance de charge maximale qui peut être atteinte pendant une courte période au cours de la charge. La durée possible dépend des conditions environnementales ainsi que du type de pose dans le véhicule. Pour plus de détails, consultez les fiches techniques que vous pouvez télécharger ici ou consulter nos pages produits.

Vous trouverez de plus amples informations, tous les détails techniques ainsi que la CAO et les fiches techniques en différentes langues sur nos pages produits à télécharger dans l'eShop.

Vers la liste des produits
Prise CCS côté véhicule de type 2

Les prises CCS côté véhicule de type 2 sont utilisées dans les véhicules électriques et les engins mobiles en Europe, en Australie, au Groenland, en Inde, en Arabie saoudite, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud et dans d'autres pays. Elles ont des dimensions de montage identiques à celles de nos prises CCS de type 1. La longueur standard du câble est de 2 m. D'autres longueurs de câble sont possibles sur demande.

Actionneur

  • Tension d'alimentation de l'actionneur de verrouillage : 12 V ou 24 V

Capteurs de température

  • Capteurs Pt 1000 sur les contacts DC
  • Chaîne PTC dans la plage AC

Classes de puissance DC

  • Sections de conducteurs DC : 35 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
  • Courant de charge en Boost Mode : 250 A, 500 A et jusqu'à 700 A
  • Courant de charge permanent : 125 A, 200 A, 250 A, 375 A
  • Tension assignée : 1 000 V

Classes de puissance AC

  • Sections des conducteurs AC : 6 mm²
  • Nombre de phases : 1 ou 3
  • Courant de charge : 32 A
  • Puissance de charge : monophasée 8 kW (32 A/250 V) ou triphasée 26 kW (32 A/480 V)

*Le Boost Mode indique la puissance de charge maximale qui peut être atteinte pendant une courte période au cours de la charge. La durée possible dépend des conditions environnementales ainsi que du type de pose dans le véhicule. Pour plus de détails, consultez les fiches techniques que vous pouvez télécharger ici ou consulter nos pages produits.

Vous trouverez de plus amples informations, tous les détails techniques ainsi que la CAO et les fiches techniques en différentes langues sur nos pages produits à télécharger dans l'eShop.

Vers la liste des produits
Prises GB/T DC

Les prises GB/T DC côté véhicule sont utilisées dans les véhicules électriques et les engins mobiles en Chine. La longueur de câble standard est de 2 m. D'autres longueurs de câble sont possibles sur demande.

Capteurs de température

  • Capteurs Pt 1000 sur les contacts DC
  • Chaîne PTC pour les prises de charge AC

Actionneur

  • Tension d'alimentation de l'actionneur de verrouillage : 12 V

Classes de puissance DC

  • Sections des conducteurs DC : 35 mm² et 70 mm²
  • Courant de charge : 125 A et 250 A
  • Puissance de charge : 125 kW (125 A/1 000 V) et 250 kW (250 A/1 000 V)

Classes de puissance AC

  • Section de conducteur AC : 6 mm²
  • Phases : 1 ou 3
  • Courant de charge : 32 A
  • Puissance de charge : 8 kW (32 A/230 V) et 23 kW (32 A/415 V)

Vous trouverez de plus amples informations, tous les détails techniques ainsi que la CAO et les fiches techniques en différentes langues sur nos pages produits à télécharger dans l'eShop.

Vers la liste des produits
Prise AC de type 1

Nos prises AC de type 1 sont utilisées dans les véhicules électriques et les engins mobiles en Amérique du Nord, au Japon et en Corée du Sud. Leurs dimensions extérieures et géométries de vissage sont identiques à celles des prises AC de type 2. La longueur de câble standard est de 2 m. D'autres longueurs de câble sont possibles sur demande.

Actionneur

  • Tension d'alimentation de l'actionneur de verrouillage : 12 V

Capteurs de température

  • Chaîne PTC

Classes de puissance AC

  • Sections des conducteurs AC : 6 mm² ou 16 mm²
  • Nombre de phases : 1
  • Courant de charge : 48 A ou 80 A
  • Puissance de charge : 12 kW (48 A/250 V) ou 20 kW (80 A/250 V)

Vers la liste des produits
Prises AC de type 2

Nos prises AC de type 2 sont utilisées dans les véhicules électriques et les engins mobiles en Europe, en Australie, au Groenland, en Inde, en Arabie saoudite, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud et dans d'autres pays. Leurs dimensions extérieures et géométries de vissage sont identiques à celles des prises AC de type 1. La longueur de câble standard est de 2 m. D'autres longueurs de câble sont possibles sur demande.

Actionneur

  • Tension d'alimentation de l'actionneur de verrouillage 12 V ou 24 V

Capteurs de température

  • Chaîne PTC

Classes de puissance AC

  • Sections des conducteurs AC : 6 mm
  • Nombre de phases : 1 ou 3
  • Courant de charge : 32 A
  • Puissance de charge : monophasée 8 kW (32 A/250 V) ou 26 kW (32 A/480 V)

Vous trouverez de plus amples informations, tous les détails techniques ainsi que la CAO et les fiches techniques en différentes langues sur nos pages produits à télécharger dans l'eShop.

Vers la liste des produits
Accès direct à la page des produits
Découvrez notre vaste gamme

Sur notre page des produits, filtrez par norme et puissance de charge, longueur de câble, courant de charge et actionneur de verrouillage.

Vers les produits
Prises universelles pour véhicules CHARX connect
CHARX control vehicle - contrôleur de charge du véhicule

Contrôleurs de charge pour vos véhicules électriques

CHARX control vehicle est un contrôleur de charge autonome du véhicule (EVCC) qui permet la charge DC d'un véhicule électrique au moyen de prises CCS. Le contrôleur prend en charge la communication de haut niveau via Powerline (PLC) entre la station de recharge DC et le véhicule électrique.

Solutions spécifiques aux clients


Câble de charge mobile pour le coffre

Câbles de charge en mode 3 pour équiper vos véhicules

Dans le cadre de l'équipement du véhicule ou de votre gamme d'accessoires, proposez à vos clients un câble de charge AC adapté au véhicule. Choisissez entre le câble de charge design CHARX connect comfort et la variante économique CHARX connect eco. Une sacoche haut de gamme est disponible pour transporter et ranger en toute sécurité le câble de charge dans le coffre de la voiture. Sur demande, le câble de charge et la sacoche peuvent être personnalisés avec votre logo assorti à la marque du véhicule.

Votre interlocuteur personnel

Pour toutes les questions concernant nos composants pour véhicules électriques

Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Je vous conseille volontiers sur nos prises ainsi que sur notre contrôleur de charge pour véhicules et me réjouis de votre appel ou de votre e-mail.
Le siège de Phoenix Contact E-Mobility à Schieder-Schwalenberg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Phoenix Contact E-Mobility Votre partenaire fort et fiable

Depuis notre création en 2013, nous sommes le spécialiste de la technologie de charge pour l'électromobilité au sein du groupe Phoenix Contact. Avec aujourd'hui environ 800 collaborateurs dans le monde et 33 200 m² de surface de production, notre gamme comprend plus de 700 produits CHARX destinés au développement des infrastructures de charge ainsi qu'à l'électrification des véhicules utilitaires et des engins mobiles.

En tant que pionniers et co-inventeurs de la charge rapide CCS, leaders du marché des câbles de charge HPC à refroidissement par liquide et experts en matière de normalisation internationale, nous contribuons activement à la transition mondiale vers une mobilité durable. Notre ambition : développer des technologies de charge performantes, fiables, connectées et prêtes à répondre aux exigences de demain.

Avantages Laissez-vous séduire par les fonctions et les caractéristiques de puissance des prises côté véhicule

Prises CCS et AC
Prise de voiture électrique avec volet de charge ouvert, protégée contre l'humidité et la saleté
Véhicule chargé avec High Power Charging
Capteurs de température précis des prises côté véhicule CHARX connect
Montage d'une prise côté véhicule
Prises CCS et AC

Les dimensions extérieures et les géométries de vissage importantes des prises CCS et AC CHARX connect universal sont identiques entre elles. Ainsi, vous pouvez toujours prévoir la même place pour chaque véhicule électrique et indépendamment du marché visé – du bateau à la moto.

Prise de voiture électrique avec volet de charge ouvert, protégée contre l'humidité et la saleté

Grâce à leur système d'étanchéité optimisé et astucieux, nos prises côté véhicule ont été testées avec succès selon la norme ISO 20653.

Indice de protection complet IP6K7 et IP6K5
L'ensemble de la prise bénéficie des indices de protection IP6K7 et IP6K5. Elle est donc protégée de tous les côtés contre la pénétration de la poussière, l'infiltration d'eau jusqu'à un mètre de profondeur, les projections d'eau et les contacts accidentels. Cela vaut aussi bien pour la partie installée à l'intérieur du véhicule que pour la face avant située à l'extérieur, même lorsque le volet de charge est ouvert.

Sur la face avant IP6K6K et IP6K9K
De plus, la face avant est protégée selon les indices de protection IP6K6K et IP6K9K contre le nettoyage à haute pression ou au jet de vapeur ainsi que contre la pénétration de poussière, que les capuchons de protection soient enfichés ou ouverts.

Pendant la charge
Lorsque le connecteur de charge est branché, l'indice de protection de la face avant de la prise côté véhicule correspond à celui du connecteur de charge enfiché et verrouillé, qui est prescrit par la norme IP44. Dans ce cas, la face avant est protégée contre les projections d'eau de tous côtés, contre les corps étrangers solides d'un diamètre ≥ 1,0 mm et contre l'accès avec un fil.

Véhicule chargé avec High Power Charging

L'utilisation embarquée de la technologie de charge haute puissance (HPC) pour la charge rapide de tout type de véhicule électrique est possible avec nos prises CCS CHARX connect universal.

Grâce à des sections de conducteurs jusqu'à 120 mm², vous pouvez charger avec nos prises CCS des véhicules électriques en permanence avec 375 A. En fonction d'autres conditions telles que la température ambiante, le type de pose des câbles dans le véhicule ou le profil de charge spécifique à l'application, votre véhicule électrique peut même être chargé temporairement en Boost Mode avec des puissances de charge jusqu'à 700 kW (> 700 A/1 000 V).

Capteurs de température précis des prises côté véhicule CHARX connect

Chaîne PTC sur les contacts AC (charge jusqu'à 80 A)
Les capteurs PTC dans la plage AC se composent d'un enchaînement de résistances, chacune se trouvant sur un contact. La saisie des valeurs de résistance respectives permet une coupure sécurisée en cas de dépassement de la température limite.

Capteurs Pt 1000 sur les contacts DC (charge jusqu'à 700 A)
Dans la plage DC, la charge s'effectue avec des courants plus élevés, c'est pourquoi une mesure précise de la température est nécessaire. Un capteur Pt 1000 se trouve sur les deux contacts DC, ce qui permet de mesurer la température avec une grande précision. Sur la base des données de mesure analysées, le courant de charge DC demandé peut être régulé de manière dynamique par le véhicule. À partir d'une température limite de +90 °C au niveau du contact, la coupure immédiate est initiée.

Les capteurs de température précis de nos prises coté véhicule assurent une grande sécurité lors de la charge. La technologie de raccordement optimisée entre les contacts DC et les câbles haute tension permet en plus de réduire la surchauffe du circuit.

Montage d'une prise côté véhicule

En tant que partenaire fiable, nous répondons aux exigences de qualité strictes de nos clients de l'industrie automobile. À présent, nous transmettons ces compétences à tous les autres types de véhicules électriques. Qu'il s'agisse d'autobus, de balayeuses, de bulldozers, de véhicules miniers, de véhicules de transport ou de motoneiges.

Nos prises côté véhicule CHARX connect universal sont conformes aux normes respectives :

  • CEI 62196
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility est certifié selon IATF 16949.

Nos prises CHARX connect universal disposent d'une durée de vie élevée et testée de plus de 10 000 cycles d'enfichage.

Les matériaux utilisés délibérément conduisent à une grande robustesse du produit. Les produits CHARX connect universal conviennent donc également aux applications utilisées dans des conditions environnementales très exigeantes, comme dans les paysages enneigés, en bord de mer, dans des environnements poussiéreux et boueux ou dans des zones où la température extérieure est élevée. Nos interfaces de charge conviennent donc aussi particulièrement bien aux véhicules tout-terrain, aux bateaux et aux machines mobiles.