CHARX connect – câbles de charge AC avec connecteurs NACS, type 1, type 2 et GB/T pour voitures électriques, stations de recharge et bornes de recharge murales

Câbles de charge AC pour voitures électriques, stations de recharge et bornes de recharge murales

Les câbles de charge de mode 3 CHARX connect conviennent pour la charge AC de véhicules électriques de toutes les marques et sont disponibles avec des connecteurs de charge NACS, de type 1, de type 2 et GB/T dans différentes classes de puissance. Outre les câbles destinés à une installation fixe sur la station de recharge ou la borne de recharge murale, nous fournissons aussi des câbles de charge mobiles de type 2, que vous pouvez transporter dans la voiture électrique.

Go to Product Detail Page for item 1627692
EV-T2G3PC-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Câbles de charge AC
EV-T2G3PC-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Câbles de charge AC
1627692

CHARX connect comfort, Type 2, Câble de charge AC mobile, 32 A permanent, 480 V AC, avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, câble: 5 m, noir, droit, avec cache de protection, boîtiers: noir, gris, Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 2

Go to Product Detail Page for item 1628023
EV-TAG3PK-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Câbles de charge AC
EV-TAG3PK-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Câbles de charge AC
1628023

CHARX connect comfort, Type 1, Type 2, Câble de charge AC mobile, 32 A permanent, 250 V AC, avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, câble: 5 m, noir, droit, avec cache de protection, avec possibilité de verrouillage pour cadenas, boîtiers: noir, gris, Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2, SAE J1772, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 1

Go to Product Detail Page for item 1285622
CHARX ET2CP-3AC32-5,0MES00P - Câbles de charge AC
CHARX ET2CP-3AC32-5,0MES00P - Câbles de charge AC
1285622

CHARX connect eco, Type 2, Câble de charge AC mobile, 32 A permanent, 480 V AC, avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, câble: 5 m, noir, droit, avec cache de protection, Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Le cache de protection inclus dans la livraison s'enfiche sur le connecteur de charge côté véhicule pour lequel une protection est exigée par la norme.

Go to Product Detail Page for item 1628201
EV-T2G3PC-3AC32A-10M6,0ESBK01 - Câbles de charge AC
EV-T2G3PC-3AC32A-10M6,0ESBK01 - Câbles de charge AC
1628201

CHARX connect comfort, Type 2, Câble de charge AC mobile, 32 A permanent, 480 V AC, avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, câble: 10 m, noir, droit, avec cache de protection, boîtiers: noir, gris, Logo PHOENIX CONTACT, IMPORTANT : la transmission des signaux dépend de la longueur du câble et peut être altérée., CEI 62196-2, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 2

Go to Product Detail Page for item 1628011
EV-T2G3PC-3AC32A-7,5M6,0ESBK01 - Câbles de charge AC
EV-T2G3PC-3AC32A-7,5M6,0ESBK01 - Câbles de charge AC
1628011

CHARX connect comfort, Type 2, Câble de charge AC mobile, 32 A permanent, 480 V AC, avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, câble: 7,5 m, noir, droit, avec cache de protection, boîtiers: noir, gris, Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 2

Go to Product Detail Page for item 1628001
EV-TCG3PK-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Câbles de charge AC
EV-TCG3PK-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Câbles de charge AC
1628001

CHARX connect comfort, GB/T, Type 2, Câble de charge AC mobile, 32 A permanent, 440 V AC, avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, câble: 5 m, noir, droit, avec cache de protection, avec possibilité de verrouillage pour cadenas, boîtiers: noir, gris, Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2, GB/T 20234.2-2015, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise GB/T côté véhicule

Go to Product Detail Page for item 1285688
CHARX ET2CP-1AC32-5,0MES00P - Câbles de charge AC
CHARX ET2CP-1AC32-5,0MES00P - Câbles de charge AC
1285688

CHARX connect eco, Type 2, Câble de charge AC mobile, 32 A permanent, 250 V AC, avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, câble: 5 m, noir, droit, avec cache de protection, Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Le cache de protection inclus dans la livraison s'enfiche sur le connecteur de charge côté véhicule pour lequel une protection est exigée par la norme.

Go to Product Detail Page for item 1623508
EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5ESBK01 - Câbles de charge AC
EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5ESBK01 - Câbles de charge AC
1623508

CHARX connect comfort, Type 2, Câble de charge AC mobile, 20 A permanent, 480 V AC, avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, câble: 4 m, noir, droit, avec cache de protection, boîtiers: noir, gris, Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 2

Avantages

  • Large gamme de produits pour NACS, type 1, type 2 et GB/T
  • Qualité supérieure, conception robuste et manipulation confortable
  • Revêtement de contact spécial pour une protection maximale contre la corrosion
  • Étanchéité longitudinale pour une utilisation en extérieur en toute sécurité
  • Sur demande, avec votre logo et confection de câbles personnalisée
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949

Le câble de charge AC robuste testé au quotidien

Comparaison de nos gammes de produits Décidez quel câble de charge AC correspond le mieux à vos besoins

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

L'accent mis sur la rentabilité et la durabilité

CHARX connect comfort

Pour les exigences les plus élevées en matière de conception et d'ergonomie

Caractéristiques de conception
Conception Conception fonctionnelle et robuste Design primé à trois reprises avec poignée ergonomique pour une manipulation confortable
Haptique Surface plastique standard structurée pour une prise en main solide Mélange de matériaux pour des surfaces actives optimisées et zone soft-touch prononcée pour une prise en main parfaite
Optique Noir uniforme pour une intégration discrète Look haut de gamme avec deux couleurs et des contrastes de matériaux pour une utilisation intuitive
Proportions et poids Connecteur compact et sections de conducteurs réduites pour des câbles plus légers et plus flexibles Design généreux et sections de conducteurs plus élevées comme réserve de puissance pour une utilisation commerciale continue
Variabilité et personnalisation
Normes de charge disponibles NACS, type 2 Type 1, type 2, GB/T
Couleurs disponibles pour le câble de charge Noir (autres coloris sur demande) Noir, gris, jaune, rouge (autres coloris sur demande)
Couleurs disponibles pour le connecteur de charge Noir (autres coloris sur demande) Noir, noir-gris (autres coloris sur demande)
Marquage et confection sur demande
Qualité et sécurité
Conception et production selon IATF 16949
Câble conforme à la norme CEI 62893 ou certifié UL
Contacts de puissance et de signalisation spécialement revêtus
Étanchéité longitudinale
Consulter la liste des produits Consulter la liste des produits

CHARX connect comfort Le câble de charge AC haut de gamme pour les exigences les plus élevées en matière de design et d'ergonomie

Une personne recharge sa voiture électrique sur une borne de recharge murale à l'aide d'un câble de charge de type 2
Stephan Gahlow et Ralf Bungenstock tiennent le certificat du German Design Award 2019 entre leurs mains
Connecteur de charge AC CHARX connect comfort pour une utilisation en extérieur sous la pluie
CHARX connect comfort : câble de charge AC avec connecteur de type 1, type 2 et GB/T
Une personne recharge sa voiture électrique sur une borne de recharge murale à l'aide d'un câble de charge de type 2

  • Conception ergonomique : la géométrie optimisée de la poignée et les zones soft-touch garantissent une prise en main sûre, même sous la pluie ou avec des gants.
  • Toucher et qualité des matériaux : les surfaces haut de gamme et les zones structurées confèrent une sensation de stabilité et un toucher agréable.
  • Élégance visuelle : ses lignes épurées, ses proportions harmonieuses et ses contrastes de couleurs raffinés font de ce connecteur un véritable accroche-regard dans toutes les situations de recharge.

Stephan Gahlow et Ralf Bungenstock tiennent le certificat du German Design Award 2019 entre leurs mains

  • Triplement récompensé : CHARX connect comfort a reçu le German Design Award 2019, l'iF Design Award 2019 et le Good Design Award 2021.
  • Ergonomie, esthétique et qualité réunies : lors du développement du produit avec le célèbre designer industriel diplômé Stephan Gahlow, l'accent a été mis sur un design ergonomique et attrayant, un langage des formes moderne et esthétique ainsi que des matériaux de haute qualité.

Connecteur de charge AC CHARX connect comfort pour une utilisation en extérieur sous la pluie

  • Qualité automobile : fabriqués selon les normes élevées de l'industrie automobile (IATF 16949), les câbles de charge AC sont particulièrement robustes et durables.
  • Concept d'étanchéité intelligent : l'étanchéité longitudinale protège toutes les pièces conductrices d'électricité contre l'humidité, pour une utilisation en extérieur en toute sécurité.
  • Revêtement de contact spécial : les contacts de puissance et de signalisation sont recouverts d'un revêtement supplémentaire allant au-delà de l'argenture standard disponible sur le marché, pour une transmission de puissance efficace, une protection optimale contre la corrosion et une durée de vie extra-longue.

CHARX connect comfort : câble de charge AC avec connecteur de type 1, type 2 et GB/T

La gamme CHARX connect comfort couvre les normes de charge et classes de puissance suivantes :

  • Type 1
    • 15 A / 240 V (1ph) / 2,1 mm²
    • 20 A / 240 V (1ph) / 2,5 mm²
    • 32 A / 240 V (1ph) / 6,0 mm²
    • 30 A / 200 V (1ph) / 6,0 mm² (PSE)
    • 40 A / 240 V (1ph) / 10 AWG
    • 48 A / 240 V (1ph) / 12 AWG
    • 50 A / 240 V (1ph) / 10 AWG
    • 80 A / 240 V (1ph) / 6 AWG
  • Type 2
    • 20 A / 230 V (1ph) / 1,5 mm²
    • 20 A / 230 V (1ph) / 2,5 mm²
    • 20 A / 400 V (3ph) / 1,5 mm²
    • 20 A / 400 V (3ph) / 2,5 mm²
    • 32 A / 230 V (1ph) / 4,0 mm²
    • 32 A / 230 V (1ph) / 6,0 mm²
    • 32 A / 400 V (3ph) / 4,0 mm²
    • 32 A / 400 V (3ph) / 6,0 mm²
  • GB/T
    • 16 A / 220 V (1ph) / 2,5 mm²
    • 16 A / 380 V (3ph) / 2,5 mm²
    • 32 A / 220 V (1ph) / 6,0 mm²
    • 32 A / 380 V (3ph) / 6,0 mm²

Vue 3D

À découvrir dès maintenant en 3D

Regardez le connecteur de charge de type 1 de la gamme CHARX connect comfort dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.

CHARX connect eco Le câble de charge AC axé sur la rentabilité et la durabilité

Une voiture électrique est rechargée avec le câble de charge AC CHARX connect eco
Une voiture électrique est rechargée avec le câble de charge AC CHARX connect eco
Une personne sort le câble de charge AC CHARX connect eco du coffre d'une voiture électrique
CHARX connect eco : câble de charge AC avec connecteur NACS et type 2
Une voiture électrique est rechargée avec le câble de charge AC CHARX connect eco

CHARX connect eco se concentre sur l'essentiel : la recharge sûre des véhicules électriques. Une utilisation réduite de matériaux rend les câbles de charge AC non seulement plus durables, mais aussi moins chers, sans compromis sur les performances et avec la qualité éprouvée de Phoenix Contact. Développés et produits selon les exigences élevées de l'industrie automobile en matière de processus et de qualité, conformément à la norme IATF 16949, et avec notre revêtement de contact spécial pour plus d'efficacité, de protection contre la corrosion et de durée de vie.

Une voiture électrique est rechargée avec le câble de charge AC CHARX connect eco

Le design épuré, l'utilisation réduite de matériaux et les emballages durables permettent d'économiser des ressources précieuses, tout en répondant à toutes les exigences normatives et légales. Notre joint longitudinal innovant protège toutes les pièces conductrices d'électricité de l'humidité, même lorsque le boîtier est endommagé, et ne nécessite aucun moulage complet. Résultat : une sécurité maximale et la possibilité de recycler le connecteur de charge à la fin de son cycle de vie dans ses matériaux d'origine. Pour une électromobilité vraiment durable.

Une personne sort le câble de charge AC CHARX connect eco du coffre d'une voiture électrique

Que ce soit pour une recharge quotidienne à la maison, au bureau ou en déplacement : grâce à des sections de conducteurs optimisées, CHARX connect eco propose des câbles plus fins, plus flexibles et une mobilité nettement supérieure. Le connecteur de charge plus compact et plus léger, avec son toucher solide, facilite encore davantage la manipulation. Les câbles de charge mobiles de type 2 se branchent ainsi sans effort sur le véhicule et la station de recharge et se rangent facilement dans le coffre.

CHARX connect eco : câble de charge AC avec connecteur NACS et type 2

La gamme CHARX connect eco couvre les normes de charge et classes de puissance suivantes :

  • NACS
    • 50 A / 240/277 V (1ph) / 10 AWG
    • 80 A / 240/277 V (1ph) / 6 AWG
  • Type 2
    • 20 A / 230 V (1ph) / 1,5 mm²
    • 20 A / 400 V (3ph) / 1,5 mm²
    • 32 A / 230 V (1ph) / 4,0 mm²
    • 32 A / 400 V (3ph) / 4,0 mm²

Vue 3D

À découvrir dès maintenant en 3D

Regardez le câble de charge de type 2 de la gamme CHARX connect eco dans ses moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.

Quand durabilité rime avec qualité Faites des économies intelligentes sans compromis avec CHARX connect eco

Carte d'images interactive : avantages de CHARX connect eco
Moins de matériaux et moins de poids
14 % de plastique* en moins dans le connecteur et 33 % de cuivre* en moins dans le câble préservent l'environnement et les ressources. Un connecteur 30 % plus léger* et un câble 16 % plus fin* simplifient la manipulation. La qualité éprouvée de nos matériaux et de notre fabrication garantit une sécurité et une fiabilité sans faille. * Comparaison entre CHARX connect eco et CHARX connect comfort, tous deux de type 2, câble de 7,5 m, 32 A, triphasé.
Empreinte carbone réduite
Réduction de 8 % des émissions de CO₂* sur l'ensemble du cycle de vie du produit selon la méthode PEF (Product Environmental Footprint). Les trajets courts vers le client final nous aident à réduire les émissions de CO₂. C'est pourquoi nous fabriquons les câbles de charge de type 2 pour le marché européen en Europe. * Comparaison entre CHARX connect eco et CHARX connect comfort, tous deux de type 2, câble de 7,5 m, 32 A, triphasé.
Emballage durable
Pour l'emballage des câbles de charge de type 2, nous renonçons délibérément aux sachets sous vide et réduisons ainsi l'utilisation de plastique. Les cartons utilisés proviennent d'une sylviculture responsable certifiée FSC Mix.
Structure recyclable
Nos connecteurs de charge sont dotés d'un concept d'étanchéité longitudinale, ce qui nous permet de renoncer à un moulage complet ou à un moulage isolant. Cela génère moins de déchets. Tous les composants et matériaux peuvent être éliminés séparément, recyclés et utilisés pour la fabrication de nouveaux produits.

FAQ Foire aux questions sur CHARX connect eco

Questions fréquentes et réponses sur les câbles de charge AC CHARX connect eco
Questions fréquentes et réponses sur les câbles de charge AC CHARX connect eco
Questions fréquentes et réponses sur les câbles de charge AC CHARX connect eco
Questions fréquentes et réponses sur les câbles de charge AC CHARX connect eco

Le suffixe « eco » signifie à la fois « économique » et « écologique », mais n'implique en aucun cas des restrictions en termes de fabrication, de qualité ou de sécurité. La conception du connecteur de charge et du câble est fonctionnelle et réduite à l'essentiel, ce qui permet d'économiser des matériaux. Nous répercutons cette économie sur nos clients grâce à une tarification attractive. La qualité des matériaux et de la fabrication des câbles de charge AC correspond ainsi au niveau élevé habituel de Phoenix Contact. Toutes les exigences fondamentales, normatives et légales en matière de sécurité et de fonctionnalité sont pleinement satisfaites. CHARX connect eco est donc particulièrement adapté à un usage privé et semi-professionnel.

Questions fréquentes et réponses sur les câbles de charge AC CHARX connect eco

Les câbles de charge AC CHARX connect eco de Phoenix Contact sont conformes à toutes les normes et exigences légales applicables pour une charge sûre selon la norme CEI 61851, la réglementation internationale pour les dispositifs de charge filaires. Ils sont également conformes à la norme internationale CEI 62196 relative à la compatibilité mécanique des connecteurs, à la norme SAE J3400 pour le marché nord-américain et aux directives européennes RoHS et REACH relatives à la sécurité des matériaux et à la protection de l'environnement. Le marquage CE du fabricant confirme la conformité aux exigences de sécurité européennes et la certification CB par un laboratoire d'essai accrédité garantit une reconnaissance mondiale. Cela garantit un niveau élevé de sécurité, de qualité et de durabilité.

Questions fréquentes et réponses sur les câbles de charge AC CHARX connect eco

La section de conducteur réduite des câbles de charge AC CHARX connect eco a été choisie de manière à répondre de manière fiable à toutes les exigences de la norme CEI 62196. Cette norme internationale prescrit, entre autres, des tests sur l'augmentation de température sous charge et sur la stabilité mécanique du connecteur et du câble de charge dans des conditions réalistes. Cela garantit que le câble de charge reste sûr et performant même en cas d'utilisation prolongée et que le risque de surchauffe peut être exclu tant que le produit est utilisé conformément à ses spécifications.

Connecteur de charge AC CHARX connect eco et sacoche de transport adaptée avec logo client personnalisé

Connecteurs de charge et sacoche avec votre logo Pour une image de marque forte

En tant qu'opérateur d'infrastructure de recharge (CPO) ou constructeur automobile, vous accordez une importance particulière à une image de marque et une identité visuelle cohérentes ? Sur demande, nous pouvons vous proposer la fabrication de nos connecteurs de charge avec votre logo personnalisé :

  • Logo en relief
  • Logo sous forme d'étiquette en plastique résistant aux UV et aux intempéries

Spécialement pour les constructeurs automobiles, l'image de marque peut être complétée par l'apposition bien visible du logo sur notre sacoche de transport noir pour câbles de charge mobiles de type 2, pour une image de marque forte, même dans le coffre.

Confection personnalisée d'un câble de charge AC

Confection du câble de charge Adaptés à vos exigences de montage

Nos câbles de charge AC fixes avec extrémité ouverte et non confectionnée sont disponibles en stock dans l'une des longueurs standard existantes. Sur demande, nous vous proposons une large gamme de confections adaptées à vos besoins de montage :

  • Longueurs de câbles, longueurs de dénudage et coupes étagées personnalisées
  • Sertissage des extrémités des conducteurs avec des embouts ou des cosses
  • Compactage des extrémités des conducteurs par technologie de soudage par ultrasons

Notre gamme de produits comprend des câbles métriques et AWG de différentes longueurs et sections de conducteurs, ainsi que des versions droites et spiralées. Si la combinaison que vous souhaitez n'existe pas, il est également possible de produire un article personnalisé.

Une personne charge sa voiture électrique avec le câble de charge AC CHARX connect eco

Vous êtes conducteur privé d'une voiture électrique ? Trouvez le câble de charge de type 2 qui vous convient sur Google

Vous recherchez un câble de charge de type 2 robuste et de haute qualité pour votre voiture électrique, qui tient bien en main ? En tant que particulier, vous pouvez vous procurer nos câbles de charge en toute simplicité dans de nombreuses boutiques en ligne courantes.

Votre interlocuteur personnel

Pour toutes les questions relatives à nos produits et solutions

Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Je vous conseille volontiers sur votre projet d'infrastructure de recharge.