Dear users, due to planned maintenance work you might not be able to see product search results, beginning from today (24/09/2024) 10:00 PM CET. We aim to have the full functionality restored by 2:00 AM CET.
Marine et offshore
Automatisez vos navires et plateformes offshore avec fiabilité et en toute simplicité avec Phoenix Contact, votre partenaire compétent. Nous offrons des solutions puissantes et fiables, également adaptées pour les environnements difficiles, qui sont contrôlées et validées conformément à toutes les homologations maritimes pertinentes.
Notre force d'innovation, associée à notre savoir-faire de longue date dans le domaine de l'automatisation des bateaux conventionnelle, constitue la base de la réalisation de visions autonomes et durables pour l'aménagement futuriste de la navigation mondiale.
Propulsion alternative des navires grâce à la force du vent
Durabilité et Green Shipping
Pionnier dans la transformation du monde maritime
La durabilité est le thème du moment, sur terre, dans les airs et même sur l'eau. 90 % du transport mondial de marchandises s'effectue par voie maritime. Or, le transport maritime représente environ 3 % des émissions de dioxyde de carbone.
La part des émissions mondiales de CO₂ et les rejets de suie, d'oxydes d'azote et de dioxyde de soufre font de la navigation écologique et durable une condition préalable à la réalisation des objectifs climatiques nationaux et internationaux. L'OMI (Organisation maritime internationale) veut réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la navigation d'ici 2050. Des directives strictes sur les polluants dans les eaux nationales et internationales doivent y contribuer.
L'efficacité et la durabilité sont les défis que vous devez relever aujourd'hui. Regardez l'avenir avec sérénité grâce à nos solutions durables pour aujourd'hui, demain et après-demain.
Des données intelligentes constituent la base de solutions efficaces et pérennes
Numérisation et Maritim 4.0
Mise en réseau, automatisation et optimisation pour l'avenir
La numérisation du navire tout au long de sa vie nécessite de nouvelles technologies et solutions répondant aux exigences futures d'exploiter les navires de manière encore plus efficace et plus numérisée. La modernisation et la numérisation de navires déjà existants jouent également un rôle essentiel.
À l'heure où l'efficacité augmente et où les process sont optimisés en matière de coûts, des solutions sont nécessaires pour garantir la compétitivité de votre entreprise à l'avenir. Outre les techniques d'automatisation et de réseau, vous trouverez également chez nous des solutions complètes pour le monitoring des performances, qui comprennent non seulement les logiciels, mais aussi les routeurs de sécurité nécessaires et les solutions cloud pour l'ensemble de la flotte. Des homologations maritimes valables pour les composants correspondants complètent l'offre de Phoenix Contact.
Automatisation conventionnelle des bateaux
Redondant, sûr, certifié et testé
Pour assurer le bon fonctionnement des navires, les équipements doivent se compléter de manière optimale et permettre une commande et une mise en réseau efficaces. Outre la propulsion et la production d'énergie du navire, les produits de Phoenix Contact peuvent être utilisés pour automatiser d'autres systèmes, tels que le système de gouvernail ou la centrale d'alarme incendie.
Même pour le domaine offshore, des solutions de réseau et d'automates redondantes sont disponibles afin de réaliser un système d'alarme et de monitoring fiable.