Identification industrielle

La technologie d'impression et de repérage pour la réalisation de solutions de marquage pour chaque domaine d'application
L'ouvrier et l'ouvrière montrent différents systèmes de repérage dans l'environnement de travail

Technologies de marquage

Une complexité croissante ainsi que la diversité des domaines d'application dans le monde industriel exigent un marquage clair et durable de tous les composants. Il s'agit notamment des blocs de jonction, des conducteurs et des câbles ainsi que des appareils placés dans une armoire électrique protégée, mais aussi des composants exposés aux influences de l'environnement ou aux effets mécaniques. Un marquage clair simplifie la mise en service des machines et des installations. De plus, cela raccourcit la recherche d'erreurs en cas de maintenance et réduit ainsi les pannes en cours d'exploitation.

Le choix de la bonne méthode de marquage dépend de l'application et des conditions ambiantes dans lesquelles un matériel de repérage est utilisé. Les marqueurs pour l'extérieur nécessitent des matériaux et des procédés différents de ceux utilisés pour le marquage d'un bloc de jonction dans une armoire électrique. Le temps de traitement, le volume de production ainsi que les coûts peuvent également être décisifs. Nous proposons le bon procédé de marquage pour chaque application.

Avantages

  • Technique d'impression et de repérage adaptée à chaque application
  • Économie de coûts et d'équipements électriques grâce à un procédé de repérage innovant
  • Repérage polyvalent : repérage de repères et étiquettes en plastique, acier inoxydable ou aluminium
  • Repérages sûrs et pérennes grâce à des matériaux de haute qualité
  • Marquage et identification avec technologie RFID performante