The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Marquage laser

Un marquage résistant pour des exigences élevées

La technologie laser moderne permet de créer du matériel de repérage répondant à des exigences élevées dans l'environnement industriel. En raison de son énorme résistance, la gravure laser est convaincante même lorsqu'elle est soumise à différentes influences environnementales ainsi qu'à des contraintes mécaniques. L'imprimante laser TOPMARK NEO traite une gamme de matériaux polyvalents pour le marquage de diverses applications.

Vers l'imprimante laser
Marqueur laser
Gravure laser sur plaques en acier inoxydable pour le marquage d'appareil

Marquage laser La technologie

Le marquage laser décrit le processus de repérage du matériel de repérage par la technologie laser. Pour cela, un faisceau laser focalisé est guidé sur le composant à repérer. L'énergie du faisceau laser frappant le composant déclenche une réaction et laisse ainsi un repérage résistant et durable. En fonction du matériau, il existe différentes possibilités de créer le contraste nécessaire par rapport au matériau support. Le choix du procédé de repérage adapté à chaque cas d'application est décisif.

Avantages

  • Vaste gamme de matériaux pour différents domaines d'application en aluminium, acier inoxydable, plastique et sous forme de films
  • Économies de consommables réalisées grâce à ce procédé, car ni encre, ni ruban encreur, ni toner nécessaires
  • Repérage résistant, car gravure laser directement appliquée dans le matériau support
  • Image d'impression de haute qualité grâce à une résolution de 500 dpi
  • Grande facilité d'entretien grâce au fonctionnement à faible maintenance du laser à fibre
Brochure
MARKING system

Vous trouverez dans cette brochure des informations complètes sur notre gamme de produits de marquage, sur les technologies de nos systèmes de repérage ainsi que sur l'assurance qualité de notre matériel de repérage.

Ouvrir la brochure
Deux personnes échangent sur le matériel de repérage
Longueurs d'onde des lasers

Laser

Les lasers sont classés en fonction de l'état thermodynamique de leur milieu laser. Un milieu laser est un matériau qui se prête à la production de faisceaux laser par émission stimulée. Outre la source de pompage et le résonateur, le milieu laser détermine de manière décisive les propriétés du laser : longueur d'onde, puissance et caractéristiques des impulsions. Un milieu actif laser peut être un solide, un liquide ou un gaz. Selon les caractéristiques du matériel de repérage à repérer, le choix de la longueur d'onde et donc du type de laser est déterminant.

De plus, les lasers sont différenciés selon leur mode de fonctionnement. Alors que les lasers continus émettent une onde lumineuse constante de même intensité, les lasers pulsés produisent un rayonnement pulsé qui atteint des pics d'énergie plus élevés pour une même puissance laser. Les matériaux métalliques sont donc principalement marqués par des lasers pulsés, car ils exigent une densité d'énergie plus élevée. En revanche, les matériaux organiques sont traités par des faisceaux laser continus.

Aperçu des types de laser Détermination du type de laser approprié en fonction du matériau à repérer

Les matériaux de repérage se composent différemment et n'absorbent donc que certaines longueurs d'onde. Le marquage d'un matériau métallique nécessite donc une longueur d'onde différente de celle d'un matériau en bois. Un laser produit une seule longueur d'onde, c'est pourquoi le type de laser doit être choisi en fonction du matériau à repérer.

Laser Yb:YAG

Laser CO₂

Laser UV

Type de laser
Milieu laser Corps solides Gaz Liquide
Longueur d'onde du laser 1 064 nm 10,6 µm 355 nm
Matériau à repérer En particulier pour les repérages à fort contraste sur les plastiques, l'acier et l'aluminium Matériaux non métalliques comme le bois, le cuir, le verre ou la pierre En particulier pour les matériaux sensibles
Structure schématique d'un laser à fibre

Le laser à fibre

L'imprimante laser TOPMARK NEO de notre gamme est un laser à fibre. Il s'agit d'une forme spéciale de laser à l'état solide. Les milieux actifs dans les lasers à l'état solide sont des verres ou des cristaux dopés. Ici, les ions étrangers sont incorporés dans le cristal receveur à différents niveaux de concentration (dopage). Les matériaux de dopage classiques sont le néodyme, l'ytterbium, le titane et l'erbium. Le milieu actif de la TOPMARK NEO est une fibre de verre dopée avec des ions d'ytterbium. Le laser pulsé à fibre d'ytterbium injecte le rayonnement de plusieurs diodes laser de pompage dans une optique de couplage. Après être sorti de la partie centrale de la fibre de verre dopée aux ions ytterbium, le faisceau laser pénètre dans une fibre optique. Un corps optique spécial focalise ensuite le rayonnement. Le rayonnement laser qui traverse la fibre laser active est fortement amplifié en raison de sa grande longueur. Les lasers à fibre offrent également un rendement électrique et optique élevé, et une qualité de faisceau exceptionnelle. En raison de la longueur d'onde réduite, ce laser peut être focalisé sur une surface plus petite et on obtient ainsi une résolution plus élevée qu'avec un laser CO₂.

Principe de repérage de la technologie laser En fonction du matériau, il existe différentes possibilités de créer le contraste nécessaire par rapport au matériau support.

Gravure avec enlèvement de matière dans du matériau plein
Gravure avec enlèvement de la couche supérieure
Marquage par repérage au laser
Marquages par carbonisation ou moussage
Découpe d'une pièce
Gravure avec enlèvement de matière dans du matériau plein

La gravure au laser repose sur des impulsions laser puissantes. La densité de puissance des impulsions laser est si élevée que le matériau à traiter fond et s'évapore. Lors de la gravure dans un matériau plein, le faisceau laser frappe la surface du matériau plein et crée une cavité, appelée gravure, par l'enlèvement de matière.

Gravure avec enlèvement de la couche supérieure

Lors de la gravure avec enlèvement de la couche supérieure, le repérage est créé par le contraste entre la couche supérieure et le matériau support rendu visible par le faisceau laser. Ce procédé est typiquement utilisé pour l'aluminium anodisé, les couches de laque ou les films spéciaux de marquage au laser.

Marquage par repérage au laser

Lors du repérage au laser, le laser dépose une couche d'oxyde sur la pièce. La couleur de la couche dépend de la température. Ici, aucun enlèvement de matière n'a lieu, de sorte que la surface de la pièce reste lisse et plane.

Marquages par carbonisation ou moussage

Ce procédé crée un marquage en faisant fondre le matériau. La carbonisation convient aux plastiques clairs car elle provoque un assombrissement du matériau. Le moussage, au contraire, forme de petites bulles de gaz dans le plastique qui réfléchissent la lumière et créent ainsi des marquages clairs sur les plastiques sombres.

Découpe d'une pièce

Après la gravure laser, différentes formes de contours peuvent être découpées à l'aide du faisceau laser. Pour cela, le laser découpe le matériau sans interruption tout le long du contour souhaité et sépare entièrement la pièce.

Appareil d'extraction de poussières et de gaz

Extraction

Le marquage au laser peut générer des poussières et des gaz. Pour garantir une qualité élevée et constante, celles-ci doivent être éliminées de la zone de traitement. Pour des raisons de protections sur le lieu de travail, une extraction est également nécessaire et doit être conçue en fonction de l'application concernée. Pour pouvoir garantir un degré d'extraction aussi élevé que possible, la mise en place combinée de filtres de différentes classes de filtration est judicieuse.

Les filtres se distinguent en fonction de la taille des particules :

  • Filtres à grosses particules (particules > 10 µm)
  • Filtres à particules fines (particules 1 à 10 µm)
  • Filtres à particules en suspension (particules < 1 µm)

Dans l'idéal, l'air de la zone de traitement est d'abord préfiltré à l'aide de différents filtres à particules fines. Dans une seconde étape, les petites particules sont également filtrées à l'aide d'un filtre à particules en suspension. De cette manière, il est possible d'atteindre des niveaux d'efficacité supérieurs à 99,9 %.