Repérage d'appareil
Matériel de repérage pour l'identification industrielle
Notre matériel de repérage convient aux multiples applications dans un environnement industriel, du repérage des armoires électriques à celui des installations à l'extérieur. La résistance des matériaux de marquage étiquetés, également dans des conditions extrêmes, satisfait alors à toutes les normes internationales. De nombreuses variantes permettent le marquage des blocs de jonction, conducteurs et câbles, appareils et installations.
Catégories de produits
Repérage de borne
Un repérage clair sur une large surface des points de connexion est indispensable pour la réalisation d'un câblage rapide et parfait des borniers. Cela facilite notamment la mise en service et la maintenance des armoires électriques et des installations. L'assemblage des borniers s'effectue de manière flexible avec différents blocs de jonction dont les géométries peuvent varier les unes par rapport aux autres. Les variables les plus importantes pour le repérage de borne sont le pas et la rainure de repérage. Phoenix Contact propose ici de multiples versions permettant une fixation solide sur les blocs de jonction.
Repérage de conducteurs et de câbles
Un repérage de câble et de conducteur durable et conforme aux normes assure le standard de qualité. Différents diamètres de conducteurs et de câbles requièrent ici une adaptation précise du matériel de repérage approprié. Le choix du type de montage approprié est alors décisif. Tout montage avec des attache-câbles est réalisé indépendamment du diamètre du conducteur ou du câble et peut s'effectuer également après le câblage. Un repérage ultérieur est de plus possible avec les repères à enclipser ou à coller. Par contre, le marquage avec des repères à enfiler est réalisé avant le câblage.
Repérage d'appareils
Dans l'armoire électrique, sur les installations de production, sur le terrain ou à l'extérieur : les repérages d'appareils sont utilisés partout. Cette diversité génère de nombreuses exigences concernant les repérages utilisés, qui ne peuvent être satisfaites que grâce à des matériels spécialisés et à des colles spéciales. Pour les surfaces irrégulières, des étiquettes en PVC ultra-souples parfaitement adaptées au support sont p. ex. recommandées. Par contre, seuls des matériels de repérage avec des colles spéciales particulièrement fortes adhèrent aux surfaces rugueuses et matériaux à faible énergie de surface.
Repérage d'installation
Le marquage complet et clair des installations garantit non seulement la sécurité, mais constitue aussi une obligation légale. Outre les avertissements, interdictions et obligations, le marquage signale p. ex. des boutons d'arrêt d'urgence et des installations de détection incendie. Un marquage avec des étiquettes de substances dangereuses conformément à la norme internationale garantit la protection requise lors du maniement de substances dangereuses. Les repères pour conduites permettent par ailleurs l'identification des fluides ou des gaz ainsi que l'indication de leur sens d'écoulement.
Repérage personnalisé
Vous avez besoin de matériel de repérage mais vous ne disposez pas de l'imprimante appropriée ? Pas de problème, nous nous en chargeons pour vous ! Commandez des solutions de repérage prêtes à l'emploi, réalisées selon vos souhaits personnels. Des articles configurables sont disponibles sur notre site web pour l'impression personnalisée.