The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Construction de machines La construction de machines représente un marché international et dynamique. Il s'agit ici de répondre aux exigences de vos clients et de développer des produits compétitifs. Phoenix Contact propose une gamme complète de produits et de services pour la construction de machines.

Armoire électrique ouverte avec machine
Téléchargement
Livre blanc gratuit - Technique d'entraînement efficace dans la construction des machines

Découvrez pourquoi une technique d'entraînement optimale est décisive pour le succès dans la construction des machines - téléchargez dès maintenant notre livre blanc exclusif et assurez-vous de précieuses connaissances !

Télécharger maintenant
Livre blanc - Technique d'entraînement dans la construction des machines
Image Map interactive : exemple d'armoire électrique pour la construction mécanique
Commande
La numérisation, la mise en réseau et la mondialisation des systèmes économiques et techniques entraînent de nouvelles exigences pour l'automatisation. Pour cette raison, Phoenix Contact vous propose des API, des systèmes E/S et des logiciels API orientés vers le futur.
En savoir plus dès maintenant
Commande
Alimentation et protection
Une alimentation fiable et stable évite les dommages sur les machines et installations. COMPLETE line propose une vaste gamme de produits qui comprend toutes les fonctionnalités d'une infrastructure énergétique sécurisée et en continu.
En savoir plus dès maintenant
Alimentation et protection
Adaptation des signaux
Quelles que soient les exigences de votre application - commutation, séparation, surveillance, amplification ou multiplication – COMPLETE line propose toutes les solutions : du système de relais universel pour les applications standard jusqu'aux amplificateurs-séparateurs avec et sans connexion réseau, en passant par les modules à relais ultra-compacts sous forme d'interface pour la commande.
En savoir plus dès maintenant
Adaptation des signaux
Raccordements
COMPLETE line propose un vaste choix de différents blocs de jonction pour le raccordement des applications les plus diverses dans l'armoire électrique. Tous les produits se distinguent par une installation facile, des accessoires standardisés et un design homogène.
En savoir plus dès maintenant
Raccordements
Communication sécurisée
La numérisation croissante de l'industrie requiert la mise en réseau sûre d'un nombre croissant d'appareils dans l'armoire électrique. COMPLETE line propose des solutions de produits complètes pour la communication industrielle et la protection de toutes les données.
En savoir plus dès maintenant
Communication sécurisée
Sécurité fonctionnelle
Les solutions de sécurité de la gamme COMPLETE line protègent de manière optimale les personnes et les installations. Tous les produits de sécurité disposent d'une certification SIL et se distinguent par leur simplicité de configuration et d'installation.
En savoir plus dès maintenant
Sécurité fonctionnelle
Commuter des charges
Dans de nombreuses applications industrielles, les moteurs électriques assurent le mouvement. COMPLETE line propose des produits innovants et intelligents pour votre application.
En savoir plus dès maintenant
Commuter des charges
Alimentation et protection sur le terrain
Un défi fréquent dans la construction de machines est l'alimentation fiable des récepteurs installés de manière décentralisée sur le terrain. COMPLETE line offre des solutions de bout en bout avec une protection IP67 pour cette application.
En savoir plus
Alimentation et protection sur le terrain
Communication sécurisée sur le terrain
La structure et le fonctionnement d'une installation peuvent nécessiter l'utilisation d'appareils et de composants pour la communication, même en dehors de l'armoire électrique. COMPLETE line propose des solutions harmonisées pour les applications les plus diverses.
En savoir plus
Communication sécurisée sur le terrain
Transmission des signaux
Dans le domaine de la construction mécanique, de nombreux capteurs et actionneurs ainsi que leur connexion sont exposés sur le terrain. COMPLETE line propose des solutions pour une connexion flexible, modulaire et efficace de ces composants sur le terrain.
En savoir plus
Transmission des signaux
Raccordement sur le terrain
Dans la construction mécanique, les solutions les plus diverses sont utilisées pour la technologie de raccordement. De l'armoire électrique au terrain, COMPLETE line propose des produits innovants qui séduisent par leur robustesse, leur flexibilité et leur simplicité d'utilisation.
En savoir plus
Raccordement sur le terrain
Brochure sur la construction mécanique :
Produits et solutions contribuant à votre succès dans la construction mécanique

Pour en savoir plus sur notre gamme de solutions pour la construction mécanique, consultez notre brochure de 40 pages. Apprenez-en davantage sur nos produits et leurs applications courantes ainsi que sur notre histoire, nos compétences et nos services.

Télécharger maintenant
Armoire électrique ouverte
Trois photos qui montrent la construction de machines chez Phoenix Contact dans les années 60, actuellement et dans le futur.

La construction mécanique chez Phoenix Contact.

Chez nous, la construction de machines est une tradition

Phoenix Contact travaille en relation étroite avec l'industrie des moyens de production. Avec ses 180 employés, notre département dédié à la fabrication de nos machines accompagne tous les secteurs d'activités liés au développement et à la production à travers le monde. Ainsi, nous connaissons parfaitement les défis que vous devez relever au quotidien.

Notre gamme de produits va de la création d'outillages manuels jusqu'aux systèmes de production complexes. Ensemble, nous élaborons des moyens de production de grande qualité, des solutions innovantes et des technologies de production ultra-modernes.

Une ouvrière et un robot industriel collaborent dans la production et le contrôle de composants électroniques.

Sur le chemin de l'usine intelligente – la collaboration homme-machine chez Phoenix Contact.

La numérisation dans la construction des machines

L'usine intelligente est l'objectif de la numérisation. Elle décrit une production efficace et évolutive, qui permet toujours de réaliser une valeur ajoutée optimale. Les réseaux de valeur ajoutée à organisation autonome peuvent être optimisés selon divers critères, par exemple du point de vue des coûts, de la disponibilité ou de la consommation des ressources.

Nous concevons ensemble avec nos clients et nos partenaires des solutions actives pour le futur. Forts de près d'un siècle d'expérience dans la construction mécanique et l'automatisation, nous sommes parfaitement en mesure d'adapter la transformation numérique de notre monde à la production intelligente de demain.

La forte capacité de production, la fabrication de machines pour nos propres usines et le savoir-faire de nos spécialistes : parmi les nombreuses raisons, en voici trois qui font de Phoenix Contact un partenaire fiable. Nous mettons en pratique dans nos propres usines de production ce qui est possible aujourd'hui. Augmentez votre productivité grâce à une production plus intelligente pour une meilleure efficacité et flexibilité. C'est pourquoi nous développons des composants, des systèmes et des solutions.

Aperçu d'une usine numérique

Digital Factory now

La numérisation pose de nombreux défis à la production – mais elle offre surtout d'innombrables possibilités d'accroître la productivité et la disponibilité des installations. Utilisez vos données de machine et de process existantes pour rendre votre production plus flexible et plus efficace et posez les bases de nouveaux modèles d'entreprise centrés sur les données afin de garantir votre compétitivité à long terme.