The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Machine-outil Des vitesses élevées et des résultats d'usinage parfaits sont des conditions de base pour les machines-outils. Pour répondre aux exigences actuelles du marché, les concepts de machines doivent par ailleurs être flexibles et particulièrement fiables. Outre la modularisation comme solution possible, l'efficacité énergétique joue un rôle croissant pour les machines-outils et leurs équipements auxiliaires. Nous souhaitons vous soutenir dans ces défis en tant que partenaire et vous proposons une large gamme de produits et de services pour la mise en réseau, l'électrification et l'automatisation de vos machines-outils.

Une machine-outil dans un atelier de production

Aperçu d'une machine-outil Découvrez notre gamme de produits et de services pour une automatisation durable de votre machine-outil.

Aperçu d'une machine-outil
Convoyeur à bande pour les pièces finies
Les convoyeurs à bandes sont utilisés dans différents domaines des machines-outils. Ils sont souvent utilisés pour le transport des produits semi-finis ou pour l'évacuation des pièces usinées. L'utilisation de convoyeurs entre les différentes machines-outils permet d'enchaîner les différentes étapes du processus.
Plus d'informations
Convoyeur à bande pour les pièces finies
Armoire électrique
L'armoire électrique, l'endroit où tous les fils se rejoignent. L'électrification, la mise en réseau et l'automatisation de l'armoire électrique de votre machine-outil est notre compétence principale.
Plus d'informations
Armoire électrique
Convoyeur de copeaux
Qu'il s'agisse d'un convoyeur à charnières ou d'un convoyeur à bande magnétique, un convoyeur de copeaux permet de transporter les copeaux hors de l'espace de travail de la machine-outil tout en les séparant du produit de refroidissement.
Plus d'informations
Convoyeur de copeaux
Alimentation des pièces brutes par des robots
Les robots peuvent être utilisés pour de multiples tâches dans les machines-outils. Par exemple, ils peuvent alimenter les machines-outils en pièces brutes et retirer les pièces finies après l'usinage.
Plus d'informations
Alimentation des pièces brutes par des robots
Espace de travail
L'espace de travail est le cœur de toute machine-outil. Ici, les pièces sont tournées, fraisées, érodées ou pliées. L'accent est mis sur des vitesses d'usinage élevées et une précision maximale. Pour l'usinage, il est souvent nécessaire que plusieurs axes se déplacent simultanément dans l'espace de travail.
Plus d'informations
Espace de travail
Système de transport sans conducteur
L'évacuation du lourd bac à copeaux est assurée par un véhicule à guidage automatique (AGV). Afin de rendre les processus de fabrication plus efficaces et d'augmenter la flexibilité, les AGV prennent de plus en plus en charge les tâches de transport.
Plus d'informations
Système de transport sans conducteur
Pupitre de commande
Une visualisation attrayante de vos données et une conception moderne de l'interface utilisateur des pupitres de commande sont des éléments importants pour une utilisation et surveillance efficaces de votre machine-outil.
Plus d'informations
Pupitre de commande
Porte de l'armoire électrique ouverte et une sélection de produits visibles

Armoire électrique Processus partiel d'une machine-outil

Nous proposons des solutions et des produits innovants pour tous les domaines fonctionnels de l'armoire électrique. Outre les produits innovants pour l'armoire électrique, nous vous soutenons dans l'ensemble du process de construction de l'armoire électrique, de l'ingénierie à l'armoire électrique finie.

  • La vaste gamme de blocs de jonction garantit une distribution d'énergie fiable dans l'armoire électrique. Les blocs de jonction équipés de différentes technologies de raccordement peuvent être combinés librement

  • Démarreur à vitesse variable pour un entraînement fiable et simple des moteurs sur le convoyeur à bande et le convoyeur de copeaux

  • Système d'E/S à distance en indice de protection IP20 pour la saisie des signaux d'entrée et de sortie, y compris I/O-Link et les applications de sécurité

  • Les switchs garantissent une distribution fiable des données sur l'ensemble du réseau de machines et les routeurs de sécurité protègent les machines-outils contre les accès non autorisés et les logiciels malveillants

  • Systèmes d'alimentation 24 V fiables et communicants composés d'un parafoudre basse tension, d'une alimentation et d'une protection d'appareil

  • Multiples gammes de relais servant d'interface entre l'automate et la périphérie de la machine pour séparer, multiplier ou amplifier les signaux

  • Les compteurs d'énergie enregistrent facilement et rapidement les données énergétiques de tous les processus partiels de la machine-outil

  • Passage fiable et robuste des câbles directement dans l'armoire électrique à l'aide de systèmes d'entrée de câbles peu encombrants

Vue de face d'un convoyeur à bande avec des produits installés, qui évacue des pièces finies

Convoyeur à bande pour les pièces finies Processus partiel d'une machine-outil

Le convoyeur à bande se caractérise par une structure modulaire qui permet de concevoir des installations de manière flexible et de les faire évoluer à moindre coût. Par ailleurs, l'installation économique et sans erreur de l'ensemble de la ligne de production est particulièrement importante. Ces aspects se reflètent directement dans les composants électroniques utilisés sur le convoyeur à bande.

  • Les alimentations robustes avec indice de protection IP67 sont idéales pour une alimentation décentralisée sur le terrain et peuvent être installées directement sur le convoyeur à bande

  • Les systèmes d'installation IPD et QPD garantissent une distribution d'énergie simple et sans outils directement sur le convoyeur à bande

  • Les signaux d'entrée et de sortie du convoyeur à bande sont saisis et traités directement par le système d'E/S à distance avec indice de protection IP65/67. Le boîtier en zinc injecté entièrement moulé offre une grande robustesse et les appareils conviennent également pour les applications I/O-Link

Un convoyeur de copeaux au premier plan faisant partie d'une machine-outil avec une armoire électrique et un convoyeur à bande à l'arrière-plan.

Convoyeur de copeaux Processus partiel d'une machine-outil

Dans le cas d'un convoyeur de copeaux et des composants électroniques qui y sont installés, une résistance particulière à la poussière, aux liquides et aux lubrifiants est nécessaire. Par ailleurs, la facilité d'entretien, une adaptabilité rapide sur la base de systèmes modulaires et une intégration simple des interfaces mécaniques et électriques sont particulièrement importantes.

  • Démarreur moteur pour un fonctionnement sûr du convoyeur de copeaux

  • Distribution simple de l'énergie avec une vaste gamme de blocs de jonction

  • Connecteurs industriels robustes pour le câblage entre le convoyeur de copeaux et le
    centre d'usinage

  • Connexion fiable de capteurs et d'actionneurs, aussi bien de manière centralisée que décentralisée

  • Alimentation fiable pour les applications IP6X directement sur le convoyeur de copeaux

Gros plan sur un bras de robot saisissant une pièce finie et espace de travail d'une machine-outil en arrière-plan.

Alimentation des pièces brutes par des robots Processus partiel d'une machine-outil

Pour automatiser au mieux les robots, les produits utilisés doivent non seulement être peu encombrants et résistants aux vibrations, à la rotation, à la saleté et à la poussière, mais aussi pouvoir être intégrés de manière communicative et simple dans le processus de conduite.

  • Les coupleurs inductifs NearFi permettent de surveiller le changement d'outil directement sur la tête du robot. L'énergie et les données Ethernet en temps réel sont transmises par un entrefer de quelques centimètres

  • Pour transmettre les données, les signaux et l'énergie entre le niveau de terrain et le niveau de commande, des répartiteurs pour capteurs/actionneurs sont installés directement sur le bras du robot avec les connecteurs appropriés

  • L'installation de connecteurs industriels directement sur le châssis du robot permet une transmission sûre de l'énergie, des données et des signaux entre l'armoire électrique et le robot

Vue latérale sur le changement d'outil et l'espace de travail d'une machine-outil

Espace de travail Processus partiel d'une machine-outil

Le déplacement de plusieurs axes à grande vitesse ainsi que le chargement de produits semi-finis et l'extraction des pièces finies par le robot sont de grandes sources de danger pour les opérateurs. C'est pourquoi il est indispensable de prévoir une coupure sécurisée et de pouvoir pénétrer sans danger dans l'espace de travail.

  • Relais de sécurité pour la surveillance des portes de protection, des barrières immatérielles et d'autres capteurs importants pour la sécurité

  • Le commutateur de sécurité compact et sans contact surveille la porte de protection de l'espace de travail en combinaison avec nos relais de sécurité

  • Les câbles robustes sont spécifiés pour une utilisation dans l'espace de travail de la machine-outil. Ils sont p. ex. résistants aux produits de refroidissement et à l'huile

  • Traversée de câble pour une pose des câbles en toute sécurité et une traversée robuste entre l'espace de travail et l'armoire électrique

  • Les lampes pour machine garantissent un éclairage optimal de l'espace de travail

Un système de transport sans conducteur se trouve derrière une barrière de protection et fait partie intégrante d'une machine-outil

Système de transport sans conducteur Processus partiel d'une machine-outil

Des temps de passage courts, des niveaux de stocks réduits et une grande flexibilité sont la base d'un flux de matériel interne efficace et donc la condition préalable à une augmentation de la productivité. Pour pouvoir répondre à ces exigences, les AGV sont de plus en plus utilisés dans la production et l'intralogistique.

  • Communication fiable et sécurisée avec l'AGV grâce au point d'accès WLAN

  • Connecteurs robustes pour la distribution de données et de signaux

  • Dans le cadre d'une collaboration homme-machine, la sécurité est toujours la priorité absolue :
    Notre gamme de produits de sécurité permet de mettre en œuvre en toute sécurité l'application requise, p. ex. le concept d'arrêt d'urgence, la surveillance sécurisée des mouvements ou la commutation sur le terrain

Une machine-outil avec un espace de travail ouvert et, à droite, un pupitre de commande. L'alimentation des pièces brutes par le bras du robot et le convoyeur de copeaux sont également visibles.

Pupitre de commande Processus partiel d'une machine-outil

Pour être utilisés sur des machines-outils, les IPC doivent être particulièrement résistants à la poussière, aux liquides et aux lubrifiants

  • Cet ordinateur industriel entièrement encapsulé avec indice de protection IP65 est équipé de processeurs Intel®, utilisés pour leur équilibre entre puissance de calcul, puissance graphique et efficacité énergétique

  • Facilité d'entretien pour une adaptation rapide basée sur des systèmes modulaires et une intégration simple des interfaces mécaniques et électriques

  • Utilisation dans de nombreuses machines-outils différentes grâce à sa forme de construction robuste avec des options de montage VESA, sur bras ou sur pied et à ses nombreuses possibilités d'E/S