Impression LED UV La technologie d'impression LED UV est synonyme de solutions de repérage polyvalentes, durables et de haute qualité. Nos imprimantes à jet d'encre permettent d'obtenir des images d'impression précises et des repérages très résistants grâce à des concepts de colorants spéciaux et au durcissement du repérage à la lumière UV.
Technologie d'impression à jet d'encre UV Quand la précision rencontre l'efficacité
La technologie à jet d'encre UV s'est imposée comme une solution polyvalente et performante dans le domaine du marquage industriel. Elle permet d'obtenir des images d'impression nettes et durables sur une grande variété de matériels. Dans le secteur de l'électronique et de l'automatisation, elle est notamment utilisée pour le repérage de matériaux en plastique et en métal. Les systèmes d'impression BLUEMARK E.CARD et BLUEMARK ID COLOR permettent de créer efficacement des repères résistants pour les blocs de jonction, les conducteurs et les câbles, ainsi que pour les appareils et les installations.
Procédé d'impression Impression jet d'encre avec durcissement de l'image d'impression par la lumière UV
La technologie d'impression à jet d'encre UV représente une avancée significative dans le domaine de l'impression numérique. Contrairement aux procédés d'impression traditionnels, dans lesquels les colorants sèchent par évaporation, l'impression LED UV utilise la lumière ultraviolette pour durcir les encres ou les fluides immédiatement après leur application sur le support. Le durcissement instantané garantit un marquage particulièrement résistant et durable.
Les imprimantes BLUEMARK E.CARD et BLUEMARK ID COLOR fonctionnent toutes deux avec la technologie à jet d'encre UV. Les procédés d'impression diffèrent toutefois en termes de technologie de tête d'impression utilisée et de colorants traités.
Têtes d'impression
Deux technologies de têtes d'impression différentes peuvent être utilisées pour les jets d'encre à la demande :
Procédé à jet à bulle : le chauffage électrique génère une bulle de vapeur qui comprime alors la goutte et l'éjecte de la buse par la pression produite. Pour obtenir la bulle de vapeur, il faut une encre à base de solvants. Les types à jet à bulle sont utilisés dans les imprimantes bon marché, p. ex. pour un usage privé.
Procédé à jet piézo-électrique : les canaux des buses sont composés de cristaux piézo-électriques, qui vibrent par des impulsions électriques. Les gouttes sont alors éjectées. Les types à jet piézo-électrique sont des têtes d'impression haut de gamme et durables, utilisées p. ex. pour l'impression UV. Les imprimantes BLUEMARK ID et BLUEMARK ID COLOR de notre gamme utilisent la méthode à jet piézo-électrique.
(1) Système de transport des cartes, (2) Matériel de repérage, (3) Unité d'impression, (4) Cartouche d'encre, (5) Module de séchage, (6) Module UV
BLUEMARK E.CARD Procédé d'impression avec tête d'impression Bubble Jet
La BLUEMARK E.CARD fonctionne avec la technologie d'impression à jet d'encre thermique. Il s'agit d'un procédé d'impression sans contact basé sur le chauffage ciblé de l'encre. Il est également appelé méthode Bubble Jet. Une impulsion électrique est envoyée à un élément chauffant dans la tête d'impression, ce qui chauffe l'encre localement. La température génère une bulle de vapeur qui se dilate de manière explosive. La surpression qui en résulte projette une fine gouttelette d'encre à travers une buse sur le substrat. La formation de la bulle de vapeur nécessite une encre à base de solvants. Phoenix Contact a développé à cet effet une encre hybride à la fois à base de solvants et durcissable aux UV.
L'imprimante à jet d'encre UV traite les supports au format carte à l'aide d'un système de transport de cartes automatisé. Après le chargement d'une pile de supports, les cartes sont acheminées de manière automatisée vers le procédé d'impression. L'unité d'impression se compose d'une cartouche d'encre, d'un module de séchage et d'un module UV. La tête d'impression est intégrée dans la cartouche d'encre. Grâce au remplacement régulier de la tête d'impression en même temps que la cartouche, l'imprimante offre une qualité d'impression élevée et constante tout en nécessitant peu d'entretien. Le procédé d'impression se déroule en deux étapes.
(1) Système de transport (2) Matériel de repérage (3) Unité d'impression (4) Cartouche d'encre avec tête d'impression (5) Module de séchage (6) Module UV (7) Gouttes d'encre (8) Solvant évaporé (9) Rayonnement UV (10) Fluide polymérisé
Étape 1 :
Le matériel de repérage est transporté à l'intérieur de l'imprimante à l'aide du système de transport automatisé. Une fois arrivé, l'unité d'impression se déplace vers l'avant sur le matériel et les gouttes d'encre sont appliquées via la tête d'impression dans la cartouche d'encre. Le solvant est ensuite complètement éliminé de l'encre à l'aide du module de séchage, ce qui permet d'obtenir un liquide sans solvant.
Étape 2 :
Dans un deuxième temps, l'unité d'impression recule sur le matériel de repérage. Les composants réactifs aux UV restants dans le fluide sont alors polymérisés par la lumière UV et durcis de manière permanente. Le durcissement intensif du fluide à la lumière UV rend le matériel de repérage particulièrement résistant.
(1) Système de transport (2) Matériel de repérage (3) Tête d'impression (4) Module UV (5) Goutte de fluide (6) Rayonnement UV (7) Fluide polymérisé
BLUEMARK ID COLOR Procédé d'impression avec tête d'impression piézoélectrique
La BLUEMARK ID COLOR fonctionne avec la technologie d'impression à jet piézoélectrique. Il s'agit également d'un procédé d'impression sans contact. Cependant, ce procédé ne repose pas sur le chauffage de l'encre, mais sur des cristaux piézoélectriques dans les canaux des buses de la tête d'impression, qui sont mis en vibration par des impulsions électriques. La pression générée par le mouvement mécanique expulse le fluide de la buse de la tête d'impression et oriente les gouttes de fluide individuelles en direction du matériel de repérage. Le mouvement du matériel sous la tête d'impression permet d'appliquer le fluide ligne par ligne. Le rayonnement UV durcit le fluide à haute intensité au cours de la même opération. Les repères ne sont pas chauffés par la lumière LED UV, ce qui permet de traiter sans problème les plastiques qui ont tendance à se déformer sous l'effet de la chaleur.
(1) Fluide de repérage (2) Rayonnement UV (3) Polymères (4) Pigments de couleur
Colorants
En fonction de son application, le marquage avec une encre à base de solvant suppose que le repérage ne peut pas être dissout par d'autres solvants. C'est pourquoi ce procédé ne convient pas à tous les domaines d'application. Pour durcir l'encre, le composant est chauffé pendant quelques minutes après le procédé d'impression : en fonction du matériau et de l'encre utilisée, les températures sont comprises entre +70 et +200 °C. Tous les matériaux ne sont pas adaptés à ce type de procédé, notamment les matières plastiques qui peuvent se rétracter à températures élevées.
Les imprimantes LED UV de Phoenix Contact utilisent un fluide de repérage sans solvant. Ce fluide est composé de trois éléments essentiels : des initiateurs UV, un matériau liant et des pigments colorés. La clé de la technologie d'impression LED UV est la polymérisation induite par photochimie. Le rayonnement UV transforme les initiateurs du fluide en radicaux. Les radicaux sont des molécules contenant un électron non lié. Les radicaux activent les molécules des composants du liant, appelés monomères, et se lient avec elles pour former des chaînes et des matrices. De telles chaînes sont appelées des polymères. Ils entourent les pigments de couleur et entraînent ainsi le durcissement du fluide sans générer de chaleur.
Sources de lumière
Le spectre de la lumière
Les lampes UV sous forme de brûleurs sont souvent utilisées comme source de lumière UV. En raison de la conception, leur utilisation génère une chaleur importante. Les brûleurs sont particulièrement puissants, mais diffusent également un rayon large de lumière UV. Ainsi, un brûleur UV-C (longueur d'onde de 100 à 280 nm) produit également des émissions de lumière UV-A (315 à 380 nm) et UV-B (280 à 315 nm).
Gamme de longueurs d'onde des LED UV
Les machines Phoenix Contact sont équipées de LED. Les LED à UV émettent de la lumière dans une plage très réduite (UV-A) et possèdent ainsi une largeur de dispersion considérablement réduite par rapport aux brûleurs. La polymérisation photochimique induite par les UV se produit souvent dans la gamme de longueurs d'onde de 200 à 400 nm. Un autre avantage réside dans le fait que la chaleur générée est minimale. Cela permet de réaliser des imprimantes plus petites et plus légères, telles que la BLUEMARK ID COLOR et la BLUEMARK E.CARD, ainsi que de traiter des matériaux thermosensibles tels que le plastique.
Comparaison des imprimantes à jet d'encre Systèmes d'impression performants pour des solutions de marquage polyvalentes
|
|
|
|
|---|---|---|
|
BLUEMARK E.CARD
Imprimante de cartes nécessitant peu d'entretien pour des processus de repérage efficaces |
BLUEMARK ID COLOR
Imprimante pour repère au format cartes, polyvalente pour l'impression monochrome et multicolore CMJN |
|
| Procédé d'impression | Impression thermique à jet d'encre avec durcissement LED UV | Impression à jet d'encre piézoélectrique avec durcissement LED UV |
| Résolution d'impression | Impression HD (600 dpi) | Impression standard (300 dpi) et HD (600 dpi) |
| Tête d'impression | Jet d'encre à la demande, méthode thermique (ou « Bubble Jet »), tête d'impression intégrée dans la cartouche d'encre | Jet d'encre à la demande, méthode à jet piézoélectrique, tête d'impression intégrée dans l'appareil |
| Système de cartouches | Cartouche d'encre et cartouche de nettoyage | Cartouche de fluide et de nettoyage |
| Impression couleur | ||
| Matériel de repérage | Planches UC, UCT, UM et étiquettes métalliques | Planches UC, UCT, US, UM et étiquettes métalliques |
| Guidage du matériel | Traitement automatisé de tout le matériel de repérage sans interruption du travail d'impression | Traitement automatisé des planches UC, UCT, UM et étiquettes métalliques, saisie manuelle du matériel US |
| Extension du magasin | Bac d'entrée et de sortie extensible | Chargeur d'alimentation extensible |
| Interfaces | USB, Ethernet, WLAN (matériel supplémentaire nécessaire) | USB, Ethernet |
| Utilisation / indicateur d'état | Écran tactile ou interface web | Écran tactile |
| Commande | Logiciel de bureau | Logiciel de bureau ou écran tactile |
| Dimensions [largeur x profondeur x hauteur] | 570 × 440 × 253 mm | 523 × 675 × 340 mm |
| Poids | < 11 kg | 21 kg |
| Voir le produit | Voir le produit |