Automatisation conventionnelle des bateaux

Redondant, sans risques de défaillance, testé et certifié

À bord d'un navire, de nombreuses installations sont requises pour garantir la sécurité du fonctionnement. Elles comprennent entre autres la propulsion de navire, la production d'énergie, le système de gouvernail et la centrale téléphonique. Si l'une de ces installations tombe en panne, elle met l'équipage et le navire en danger.
Phoenix Contact propose des solutions de commande et de surveillance à sûreté intégrée pour un fonctionnement fiable - même dans des conditions difficiles et testées et approuvées selon toutes les homologations maritimes pertinentes.

Demander un conseil
Bateau de croisière en pleine mer

Nos solutions pour l'automatisation des bateaux

Adoptez les solutions certifiées de Phoenix Contact pour l'utilisation en pontée et sous pontée. Que ce soit pour du fret, des bateaux de croisières, des navires à usage spécial, des yachts ou des bacs, Phoenix Contact propose des solutions sur mesure sur la base d'une gamme de produits étendue. Des applications simples aux solutions système complexes, nos produits assurent un contrôle et une transmission des données sans faille dans tous les domaines d'application. Quel que soit le moyen : nous offrons des solutions puissantes et fiables - également adaptées pour les environnements difficiles, qui sont contrôlées et validées conformément à toutes les homologations marines pertinentes.

Porte-conteneurs dans le port de Hambourg

Avantages

  • Collecte, traitement, visualisation et utilisation intelligente des données
  • Possibilités d'intégration simple de tous les protocoles de communication maritimes courants
  • Qualité contrôlée : certification selon DNV, ABS, LR, RINA et EN 60945 et CEI 62443

Homologations maritimes Testé et approuvé selon toutes les normes de l'industrie maritime

Logo DNV GL
Logo ABS
Logo Ex
Gouvernail d'un navire

La redondance assure la sécurité après défaillance de vos services essentiels

Alarmes et monitoring redondants Augmentez la sécurité de fonctionnement avec des solutions d'ensemble

Des installations comme la propulsion du navire, la production d'énergie, le système de gouvernail ou la centrale téléphonique font partie des services essentiels à bord. S'ils sont en panne, cela implique un danger pour l'équipage et le navire.
Pour être informé à temps des situations critiques, une alarme et une surveillance redondantes sont mises en place et se basent sur une technique solide de commande et de réseau. Outre les services essentiels, le système renseigne également sur les états généraux comme les niveaux de remplissage du réservoir des eaux de ballast ou de carburant ainsi que des réserves d'eau potable.

Sur la base de la plateforme d'automatisation ouverte PLCnext, il est déjà possible aujourd'hui de réaliser des systèmes d'automatisation, des réseaux et des visualisations redondants. Cette gamme est complétée par des solutions d'ensemble pour le monitoring performant, qui comprennent non seulement le logiciel mais aussi les routeurs de sécurité et les solutions de cloud nécessaires pour l'ensemble de la flotte. Des homologations maritimes valables pour les composants correspondants complètent notre offre.

Topologie Automatisation redondante des bateaux avec PLCnext Control, Security Appliances et une représentation 3D du navire
PLCnext Control
Les automates de la gamme PLCnext Control AXC F 3152 pour le système Axioline I/O sont rapides, robustes et faciles à utiliser. Ils permettent des performances maximales, une manipulation facile et une utilisation en milieu industriel difficile.
PLCnext Control
Systèmes E/S
Les systèmes E/S à distance de Phoenix Contact conviennent parfaitement à tous les systèmes de bus et réseaux courants. Détectez les signaux d'entrée et de sortie directement dans l'armoire électrique ou sur vos installations et machines. Votre trafic de données et de signaux est transmis de manière fiable - optimisé pour des domaines d'utilisation différenciés. Pour cela, utilisez des produits avec différentes caractéristiques et fonctions mécaniques.
Systèmes E/S
Routeur de sécurité mGuard
Nos routeurs industriels robustes relient différents réseaux par câble pour la télémaintenance et la protection de votre réseau local. De nombreux produits comprennent des fonctions VPN et pare-feu intégrées. Pour un maximum de sécurité, les routeurs mGuard protègent contre les cyberattaques et les logiciels malveillants.
Routeur de sécurité mGuard
Salle des machines d'un bateau avec ingénieur

Solutions pour la salle des machines

Solutions pour la salle des machines Redondance des systèmes pour un fonctionnement efficace et à haute disponibilité de tous les systèmes essentiels dans la salle des machines

Pour garantir le bon fonctionnement des bateaux, un automate fiable de la salle des machines est nécessaire. Avec les systèmes redondants basés sur PROFINET, Phoenix Contact garantit un fonctionnement sûr et à haute disponibilité des moteurs et des entraînements. Le logiciel PLCnext Engineer assure une programmation simple avec des langages évolués selon la norme CEI 61131 et transmet de manière fiable les valeurs saisies par l'automate à la salle de contrôle.

Rampe de chargement avec système hydraulique

Automatisation des quais de chargement

Automatisation hautement disponible pour l'hydraulique Reconnaissance rapide et simple de l'état de différents articles

Pour un chargement et un déchargement rapides des frets, il est nécessaire de disposer d'un système hydraulique automatisé. Vous évitez ainsi de longues escales dans le port.
Afin de garantir la sécurité des hommes à bord, les rampes de chargement doivent pouvoir être ouvertes et fermées en toute sécurité à tout moment. Phoenix Contact vous offre pour cela des systèmes de régulation et de commande redondants.

Phoenix Contact propose pour votre application des solutions modulaires et s'adaptant à diverses interfaces, que ce soit Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA ou 4 ... 20 mA.
Pour les rampes arrière, le revêtement des rampes et des écoutilles, les portes ainsi que les ponts-garage déplaçables, les solutions de Phoenix Contact vous garantissent une communication hautement disponible entre les systèmes décentralisés et la salle de contrôle. Ainsi, l'ensemble des systèmes reste opérationnel, sans nécessiter une commande manuelle en cas d'urgence.

Salle des machines d'un navire

Surveillance des niveaux de remplissage des citernes de cargaison et de réserve

Gestion fiable des citernes et des eaux de ballast Solutions pour la surveillance du niveau de remplissage

Veillez à la stabilité du navire en haute mer. La surveillance fiable des niveaux de remplissage des citernes de cargaison et de réserve est alors indispensable.
Phoenix Contact propose un système autonome pour éviter le débordement des réservoirs.

Le système redondant est composé de deux unités de commande : une préalarme signale la réduction du taux de remplissage à 95 %. L'alarme principale indique l'arrêt du remplissage à 98 %.

Compensation de houle en pleine mer

Solutions d'automatisation pour le système de compensation de houle

Solutions pour compensation de houle Automatisation du positionnement dynamique en haute mer

Avec une solution d'automatisation basée sur une redondance applicative du système, vous veillez à ce que le système de compensation de houle garantisse en permanence la position correcte du navire. Cela s'avère p. ex. nécessaire lorsque le système de positionnement dynamique ne suffit plus en cas de forte houle.
Les routeurs de sécurité MGUARD et la technologie VPN assurent une communication sécurisée sur le réseau.

Produits

De nombreuses années d'expérience et un savoir-faire spécifique ont permis des solutions excellentes dans votre industrie.

Technologies

Un savoir-faire complet dans toutes les technologies pertinentes pour votre application maritime

Nous sommes là pour vous !
Trouver une solution ensemble !

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans votre projet d'automatisation conventionnelle des bateaux, qu'il s'agisse d'installations Greenfield ou Brownfield.

Nous contacter
Collaborateurs de Phoenix Contact devant un porte-conteneurs en cours de planification