Câbles de charge NACS pour la charge AC et DC

Vous êtes fabricant de stations de recharge ou de bornes de recharge murales NACS et vous êtes intéressé par nos connecteurs de charge NACS ? Nous attendons votre message avec impatience !
Utilisation d'un câble de charge NACS CHARX connect professional

Conformes à la norme SAE et certifiés UL

Le North American Charging Standard (NACS) prend son envol et remplacera à terme le standard de charge CCS de type 1. Le passage au NACS jouera donc un rôle central dans l'électrification du secteur des transports et dans la montée en puissance de l'infrastructure de charge en Amérique du Nord. En tant que spécialiste de la technologie de charge pour l'électromobilité, nous proposons donc des câbles de charge NACS conformes à la norme SAE et certifiés UL qui répondent aux exigences les plus élevées – tant pour la charge AC que pour le High Power Charging.

Courte présentation : une vidéo sur nos câbles de charge NACS

Câbles de charge NACS CHARX connect eco pour la charge AC avec 80 A

Câbles de charge NACS pour la charge AC avec 80 A Disponibles dès maintenant

Nos câbles de charge AC NACS de la gamme CHARX connect eco, conformes à 100 % aux normes, sont de qualité industrielle éprouvée et convainquent par leur sécurité maximale. Les robustes connecteurs de charge NACS sont faciles à manipuler et permettent une charge AC jusqu'à 80 A.

  • Courant de charge : 50 A, 80 A
  • Tension assignée : 500 V
  • Section de conducteur : 2 x 10 AWG, 2 x 6 AWG
  • Longueur de câble : 25 pieds (autres longueurs sur demande)
  • Capteurs de température : NTC (en option)
  • Indice de protection : IP67
  • Indice de protection contre les contacts avec les doigts : IPXXB
  • Certifications/normes : UL 2251, SAE J3400, IATF 16949
  • En option avec le logo Phoenix Contact ou une zone pour autocollant libre
Vue 3D

À découvrir dès maintenant en 3D

Regardez le connecteur de charge AC NACS dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.

Câbles de charge NACS CHARX connect professional pour la charge DC avec 500 A

Câbles de charge NACS pour la charge DC avec 500 A Disponibles à partir du T1 2026

Les connecteurs de charge DC NACS de la gamme CHARX connect professional permettent un High Power Charging (HPC) non refroidi de 500 kW en Boost Mode ou de 375 kW en continu. Les câbles de charge, conformes à 100 % aux normes, convainquent par leur sécurité et leur ergonomie maximales lors de la charge rapide.

  • Courant de charge en Boost Mode : 500 A
  • Courant de charge permanent : 200 A, 375 A
  • Tension assignée : 1 000 V
  • Section de conducteur : 2 x 1 AWG, 4 x 1/0 AWG
  • Longueur de câble : 5 m, 6 m, 7 m, 25 pieds
  • Capteurs de température : Pt 1000
  • Technique de mesure à quatre fils (uniquement pour la variante 375 A)
  • Bouton librement programmable, p. ex. pour interrompre la charge
  • Indice de protection : IP67
  • Indice de protection contre les contacts avec les doigts : IPXXB
  • Certifications/normes : UL 2251, SAE J3400, CEI 62196-3, IATF 16949
Vue 3D

À découvrir dès maintenant en 3D

Regardez le connecteur de charge DC NACS dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.

Manipulation des câbles de charge DC NACS CHARX connect professional

Design ergonomique avec poignée séparée Pour une manipulation confortable et sûre

Nos câbles de charge NACS se distinguent avant tout par leur design à la fois esthétique et ergonomique.

Une particularité des câbles de charge DC NACS réside dans la conception traditionnelle des connecteurs de Phoenix Contact avec une poignée déportée. Celle-ci permet non seulement une manipulation plus sûre et plus agréable, mais assure également un découplage thermique des surfaces qui s'échauffent, ce qui permet aussi d'augmenter la sécurité de l'utilisateur.

Les câbles de charge AC NACS sont également particulièrement faciles à manipuler grâce à leurs dimensions compactes et à leur poids réduit, associés à une prise en main ferme.

Protection contre les contacts avec les doigts des câbles de charge DC NACS CHARX connect professional

Protection robuste contre les contacts avec les doigts Pour une sécurité électrique durable

Conformément à la norme UL 2251, nos connecteurs de charge AC NACS et DC NACS sont équipés d'une protection contre les contacts avec les doigts, qui répond à l'indice de protection IPXXB. Cette protection contre les contacts est réalisée par des broches saillantes à l'intérieur des contacts de puissance. Les accidents électriques dus à un contact accidentel avec les contacts sont ainsi exclus.

La particularité de notre protection contre les contacts avec les doigts réside dans les capuchons en plastique entièrement surmoulés des broches, qui garantissent un maintien sûr et durable. Cela permet d'éviter à la fois que les capuchons ne se coincent dans la prise côté véhicule et que la station de recharge ne tombe en panne, ce qui serait coûteux.

Conformité à 100 % aux normes des câbles de charge NACS CHARX connect professional

100 % conformes aux normes Pour une qualité, sécurité et compatibilité maximales

Nos câbles de charge AC NACS et DC NACS sont conformes à la norme automobile SAE J3400, adoptée fin 2023 et basée sur le connecteur de charge propriétaire de Tesla. Ils sont certifiés UL 2251, ont donc passé avec succès les tests de sécurité UL et portent la marque UL. Toutes les étapes de développement et de production sont certifiées selon la norme automobile IATF 16949 et répondent ainsi aux exigences élevées de l'industrie automobile en matière de qualité et de processus. Nos câbles de charge DC NACS sont en outre conformes à la norme internationale CEI 62196-3 pour la charge rapide en courant continu.

Dans la pratique, cela présente des avantages décisifs :

  • Robustesse et longévité grâce à la qualité des matériaux et des finitions
  • Sécurité électrique maximale pour les utilisateurs et utilisatrices
  • Disponibilité élevée de l'installation et grande sécurité après défaillance pour l'exploitant
  • Compatibilité inter-constructeurs avec toutes les prises côté véhicule NACS normalisées
Confection et branding personnalisés des câbles de charge NACS CHARX connect eco

Confection personnalisée Adaptés à vos exigences de branding et de montage

Nos connecteurs de charge NACS sont disponibles en stock avec le logo Phoenix Contact imprimé en relief et un câble non confectionné de l'une des longueurs standard existantes.

Sur demande, nous vous proposons de nombreux services pour personnaliser et confectionner votre câble de charge NACS selon vos exigences en matière de branding et de montage :

  • Connecteur avec le logo de votre marque – imprimé permanent en relief ou sous forme d'étiquette en plastique résistant aux UV et aux intempéries
  • Longueurs de câbles, longueurs de dénudage et coupes étagées personnalisées
  • Sertissage des extrémités des conducteurs avec des embouts ou des cosses
  • Compactage des extrémités des conducteurs par technologie de soudage par ultrasons
Parc de charge public avec voitures électriques

Aperçu des prochains produits NACS Câbles de charge DC refroidis et prises côté véhicule

Chaque jour, nos équipes de développement travaillent sur de nouvelles innovations de produits pour le North American Charging Standard. Vous trouverez ici un aperçu des dates auxquelles vous pourrez compter sur les produits NACS de Phoenix Contact :

  • Les câbles de charge NACS refroidis par liquide pour la charge DC de plus de 600 A seront disponibles à partir du T2 2026.
  • Les prises côté véhicule NACS universelles pour les véhicules utilitaires, les engins mobiles et le secteur des transports seront également disponibles dans différentes classes de puissance à partir du T2 2026.

Votre interlocuteur personnel

Pour toutes les questions relatives à nos produits et solutions

Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Je vous conseille volontiers sur votre projet d'infrastructure de recharge.
Le siège de Phoenix Contact E-Mobility à Schieder-Schwalenberg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Phoenix Contact E-Mobility Votre partenaire fort et fiable

Depuis sa création en 2013, Phoenix Contact E-Mobility est le spécialiste de la technologie de charge pour l'électromobilité au sein du groupe Phoenix Contact. Avec plus de 800 collaborateurs à l'échelle internationale et 25 lignes de production réparties sur 33 200 m², cette filiale propose plus de 500 produits permettant la mise en place d'une infrastructure de charge en réseau ainsi que l'électrification de tout type de véhicules. Certifiée IATF, l'entreprise répond aux exigences élevées de l'industrie automobile.