The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Surveillance des chaînes PV pour le monitoring de votre installation photovoltaïque

Surveillance des chaînes PV

Lors de la surveillance de l'installation photovoltaïque, la mesure des chaînes PV est un élément central qui permet d'augmenter l'efficacité. Identifier les perturbations et prendre des contre-mesures : le système de surveillance des chaînes PV SOLARCHECK vous informe de manière fiable sur la puissance de votre installation photovoltaïque. Avec le système, vous réagissez immédiatement à toute perte de puissance de conducteurs individuels, pouvant p. ex. être générées par des panneaux endommagés ou des contacts et des câblages défectueux.

Avantages

  • Coûts et câblage réduits, car aucun bloc d'alimentation supplémentaire nécessaire dans le coffret de raccordement
  • Conception flexible des boîtiers des chaînes avec les versions à 4 et 8 canaux
  • Installation peu encombrante grâce au design compact
  • Intégration facile dans les systèmes de surveillance par la communication Modbus/RTU
  • Surveillance des contacts de télésignalisation grâce à une entrée TOR supplémentaire

Aperçu du système de surveillance des chaînes PV SOLARCHECK

Système de surveillance des chaînes PV SOLARCHECK
Module de mesure de tension SOLARCHECK
Surveillance des chaînes photovoltaïques SOLARCHECK
Module de mesure de tension SOLARCHECK
Système de surveillance des chaînes PV SOLARCHECK

Le système modulaire SOLARCHECK pour la surveillance des chaînes PV comprend différents appareils de mesure de courant et de tension ainsi qu'un module de communication correspondant.

Module de mesure de tension SOLARCHECK

Le module de communication collecte les valeurs des modules de mesure et les transmet au système central de régulation et de commande. Il sert simultanément à alimenter les modules de mesure sur le terrain. Vous pouvez intégrer facilement le module de communication sous forme de participant Modbus/RTU dans un réseau existant.

  • Pour le raccordement et l'acquisition des valeurs mesurées de huit modules de mesure max.
  • Préparation des données à transmettre aux automates supérieurs
  • Alimentation des modules de mesure connectés

Surveillance des chaînes photovoltaïques SOLARCHECK

Dans un module de mesure du courant de 22,5 mm seulement, des capteurs à effet Hall permettent de déterminer sans contact les grandeurs caractéristiques de vos installations photovoltaïques et de les transmettre au module de communication. Des versions à 4 et 8 canaux sont disponibles.

  • Mesure de courant à 4 ou 8 canaux jusqu'à 20 A DC
  • Détection de courants de retour jusqu'à -1 A
  • Entrée TOR pour surveiller, p. ex., les contacts de télésignalisation des modules parafoudre basse tension
  • Alimentation via le module de communication

Module de mesure de tension SOLARCHECK

Le module de mesure de la tension vous permet de mesurer les tensions continues jusqu'à 1 500 V. Le module convient à des mesures dans les systèmes photovoltaïques aussi bien raccordés à la terre qu'isolés. Utilisez la mesure de la tension également en dehors du système de surveillance en toute flexibilité, sous forme d'un simple appareil analogique.

  • Mesure de tension jusqu'à 1 500 V DC dans des systèmes PV reliés à la terre
  • Raccordement et alimentation via l'entrée analogique prévue à cet effet du module de mesure de courant à 8 canaux SOLARCHECK
  • Sortie de la valeur de tension en tant que signal analogique
  • Peut également être extrait du pack SOLARCHECK (en option) et utilisé séparément

Boite de jonction 1 500 V DC pour 20 chaînes avec surveillance des chaînes PV

C'est aussi simple que ça, la surveillance des chaînes PV avec SOLARCHECK

Vous passez rapidement et facilement les câbles électriques à travers les ouvertures du module de mesure. Le câble de communication à 2 conducteurs permet en même temps d'alimenter le module de mesure. Vous pouvez ainsi alimenter jusqu'à 16 modules de mesure avec un module de communication, sans alimentation supplémentaire. Le module de mesure de 22,5 mm seulement rassemble les câbles dans un espace restreint. Ceci permet de gagner de la place dans votre armoire électrique. Combinez des modules de mesure de courant à 4 et 8 canaux pour une adaptation optimale du système à votre application.

Exemple d'utilisation : surveillance des chaînes photovoltaïques

Le système de mesure permet de mesurer simultanément jusqu'à 64 courants continus et 8 tensions continues. La structure globale permet d'utiliser jusqu'à 16 modules de mesure avec un module de communication. Le câble de communication à 2 conducteurs sert simultanément à l'alimentation électrique des modules de mesure. Ainsi, seule une alimentation centrale est nécessaire pour le module de communication de cette conception.

Automatisation et visualisation
Utilisez la collecte permanente des données de service et la gestion des données. Ainsi, vous pouvez améliorer le rendement et la productivité de votre installation photovoltaïque. Les outils d'automatisation et de visualisation de Phoenix Contact vous permettent une mise en réseau mondiale des installations de plein champ. Ainsi, vous pouvez collecter et analyser en permanence les données. La structure ouverte du registre du système SOLARCHECK vous permet une intégration simple et rapide dans votre propre environnement logiciel.

Représentation graphique d'une topologie du système pour la surveillance des chaînes PV

Le module de communication recueille les valeurs mesurées des modules de mesure de courant et les transmet à un automate supérieur via le RS-485 (Modbus).

  • Chaque module de mesure de courant permet l'acquisition de quatre à huit chaînes de panneaux photovoltaïques.
  • Un maximum de huit modules de mesure de courant de n'importe quel type peut être raccordé à un module de communication.
  • Le câble de communication à 2 conducteurs sert simultanément à l'alimentation des modules de mesure. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'une alimentation supplémentaire sur le terrain.
  • Le module de mesure de la tension est raccordé à et alimenté par l'entrée analogique des modules de mesure de courant à 8 canaux prévue à cet effet.
  • Toutes les valeurs mesurées peuvent être consultées par le biais du registre ouvert du module de communication.
Surveillance intelligente de l'énergie
Produits et services pour votre gestion de l'énergie

Une gestion simple de l'énergie : notre gamme innovante de capteurs et de techniques de mesure adaptés vous évite beaucoup de travail lors de l'acquisition des données énergétiques. Les solutions de communication orientées vers l'avenir et les services numériques vous aident lors de l'intégration, du traitement ultérieur et de la préparation des données.

Brochure
Brochure sur la surveillance de l'énergie avec e-paper sur une tablette